MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
ST-40S

  1. Dreiebenker
  2. ST-serier
  3. ST-40S-dreiebenk med kort seng

ST-40S-dreiebenk med kort seng

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

CNC-dreiebenk med kort seng med 762 x 711 mm makskapasitet og 102 mm stangkapasitet

ST-40S er en kortversjon av ST-40 dreiebenken vår med stor ramme, som gir samme verkstedstestede ytelse og pålitelighet, med kortere Z-aksevandring og et mindre fotavtrykk. Den tilgjengelige bakre spindelnesen gjør maskinen ideell for rørgjenging og re-gjenging, så vel som sluttarbeid på lange aksler, der begge ender må støttes.

Haas-dreiesentre med kort seng og stor ramme gir ytelsen og svingkapasiteten til å dreie deler med stor diameter, samtidig som de tar opp mindre gulvplass enn sine standard motparter.


  • 12-stasjons revolverhode for feste med skruer med hydrauliske klemming
  • A2-8 spindelnese med 4,0" (102 mm) stangkapasitet
  • Stor spindelnese og spindelbor
  • 2-trinns girkasse
  • Tilgjengelig bakre spindelnese

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 15" Chuckstørrelse
  • 4.0" Boltkapasitet
  • 2.4k O/MIN
  • 40 hp Effekt
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Spesifikasjoner
  • Maskininfo

Capacities S.A.E METRIC
Chuckstørrelse 15.0 in 381 mm
Maks delesving 35.5 in 902 mm
Maks kuttediameter (med BOT-revolverhode) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maks skjærelengde (varierer med verktøyholder) 28.0 in 711 mm
Boltkapasitet 4.00 in 102 mm
Vandring S.A.E METRIC
X-akse 20.00 in 508 mm
Z-akse 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X-aksen hastighet 710 ipm 18.0 m/min
Z-aksen hastighet 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 5500 lbf 24465 N
Maks skyvekraftZ 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnese A2-8 A2-8
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks effekt 40.0 hp 29.8 kW
Maks hastighet 2400 rpm 2400 rpm
Maks. moment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Spindelboring ø 4.62 in 117.3 mm
XP Option S.A.E METRIC
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks effekt 55.0 hp 41.0 kW
Maks hastighet 2400 rpm 2400 rpm
Maks. moment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Tailstock S.A.E METRIC
Kone MT5 MT5
Travel 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Antall verktøy 12-Station BOT 12-Station BOT
OD- vs ID-verktøy Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Dreieskjær bakre klaring (fra baksiden av revolverhode) 4.50 in 114.0 mm
Innretting BOT BOT
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 2400 rpm 2400 rpm
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spindelkraft 40.0 hp 29.8 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 216.5 in x 94.5 in x 116.0 in 550 cm x 240 cm x 295 cm
Eksportkasse 216.5 in x 95.0 in x 120.0 in 550 cm x 241 cm x 305 cm
Vekt 20400 lb 9253.0 kg

MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

*Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

**Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATERTE PRODUKTER

KAPASITET FOR STOR RAMME – KORT SENG-FOTSPOR

✓  X-aksevandring: 20" (508 mm)
✓  Maks del sving: 35,5" (902 mm)
✓  Maks dreiediameter: 30" (762 mm)
✓  Tilgjengelig BMT75-revolver med roterende verktøy 
✓  Tilgjengelig automatisk dør for automatisering

✓  FEA-optimaliserte støp
✓  Stor dreiekapasitet, med mindre fotavtrykk
✓  Forbedret ergonomi for daglig drift
✓  Økt kilestilling for kraftig ytelse 
✓  Forbedret sponuttømming

Standardfunksjoner

Spindler

  • 2400 rpm spindel

Revolverhoder og direkteverktøy

  • 12-stasjons verktøyrevolverhode for feste for skruer

Håndtering av spon og kjølevæske

  • 95-gallon kjølevæsketank
  • Flertrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Utvidet verktøylomme
  • Kantsensor for automatiserte systemer
  • Automatisk dør for dreiebenker
  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Verktøy og oppspenning

  • Verktøyholdersett for feste for skruer, 1,25"

Arbeidsoppspenning

  • 381 mm hydraulisk chuck, A2-8

Frakt

  • Løftemulighet

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
  • Sammenligningsdiagram for chuck og spindelnese

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

SAMMENLIGNINGSDIAGRAM FOR ARBEIDSOMRÅDE PÅ HAAS DREIEBENK

CHUCKSTØRRELSE | STANGKAPASITET | ARBEIDSOMRÅDE| AUTOMATISERINGSALTERNATIV

LAST NED DIAGRAM
VIDEOER

Dreiebenkboring: Alt du trenger å vite

Bruk G53 til å kutte syklustider

G71 Cheat-kode

RELATERTE PRODUKTER

Y-AKSE MODELL

Haas ST-40Y

ST-40Y

CNC-dreiebenk med Y-akse med 699 x 1118 mm makskapasitet og 102 mm stangkapasitet

  • 15" Chuckstørrelse
  • 4.0" Boltkapasitet
  • 2.4k O/MIN
  • 40 hp Effekt
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

STØRRE SPINDELBORING OG CHUCK

Haas ST-45

ST-45

CNC-dreiebenk med 648 mm x 1118 mm makskapasitet og 178 mm boring

  • 18" (opt) Chuckstørrelse
  • 7.0" Boltkapasitet
  • 1.4k O/MIN
  • 40 hp Effekt
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

STØRRE ARBEIDSOMRÅDE og STØRRE SPINDELBORING

Haas ST-45L

ST-45L

CNC-dreiebenk med 762 mm x 2032 mm makskapasitet og 178 mm boring

  • 18" (opt) Chuckstørrelse
  • 7.0" Boltkapasitet
  • 1.4k O/MIN
  • 40 hp Effekt
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.