My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
ST-40S

  1. Drejebænke
  2. ST-serien
  3. ST-40S-drejebænk med kort bænk

ST-40S-drejebænk med kort bænk

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

CNC-drejebænk med kort bænk og maks. kapacitet på 762 x 711 mm og gennemboring på 102 mm

ST-40S er en kortbænket version af vores ST-40-drejebænk med stor ramme. Den giver den samme værkstedsdokumenterede ydeevne og pålidelighed med kortere Z-aksevandring og et mindre område. Den tilgængelige bageste spindelnæse gør maskinen ideel til rørgevindskæring og gentagen gevindskæring samt afslutning af arbejdet på lange aksler, hvor begge ender skal understøttes.

Haas’ drejebænke med kort bænk og stor ramme giver ydeevne og svingkapacitet til at dreje emner med stor diameter, mens de optager mindre gulvplads end deres almindelige modstykker.


  • 12-stationers revolverhoved til påboltning med hydraulisk fastspænding
  • A2-8-spindelnæse med gennemboring på 4,0" (102 mm)
  • Stor spindelnæse og spindelgennemboring
  • 2-gears gearkasse
  • Tilgængelig bageste spindelnæse

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 15" DREJEPATRONSTR.
  • 4.0" Gennemboring
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Strøm
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
Capacities S.A.E METRIC
DREJEPATRONSTR. 15.0 in 381 mm
Maks. emnesving 35.5 in 902 mm
Maks. fræsediameter (med BOT-revolverhoved) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maks. fræselængde (varierer efter emneholder) 28.0 in 711 mm
Gennemboring 4.00 in 102 mm
Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 20.00 in 508 mm
Z-akse 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Ilgang på X 710 ipm 18.0 m/min
Ilgang på Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 5500 lbf 24465 N
Maks. stød Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnæse A2-8 A2-8
Drevsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks. effekt 40.0 hp 29.8 kW
Maks. hastighed 2400 rpm 2400 rpm
Maks. moment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Spindelgennemboring ø 4.62 in 117.3 mm
XP Option S.A.E METRIC
Drevsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks. effekt 55.0 hp 41.0 kW
Maks. hastighed 2400 rpm 2400 rpm
Maks. moment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Tailstock S.A.E METRIC
Konus MT5 MT5
Travel 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Antal værktøjer 12-Station BOT 12-Station BOT
UD- vs. ID-værktøjer Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Frigangszone bag borestang (fra revolverhovedets bagside) 4.50 in 114.0 mm
Værktøj BOT BOT
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 2400 rpm 2400 rpm
Drevsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spindelstrøm 40.0 hp 29.8 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 216.5 in x 94.5 in x 116.0 in 550 cm x 240 cm x 295 cm
Eksportkasse 216.5 in x 95.0 in x 120.0 in 550 cm x 241 cm x 305 cm
Vægt 20400 lb 9253.0 kg

BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATEREDE PRODUKTER

KAPACITET I STOR RAMME – OMRÅDE MED KORT BÆNK

✓  X-aksevandring: 20" (508 mm)
✓  Maks. emnesving: 902 mm (35,5")
✓  Maks. drejediameter: 762 mm (30")
✓  Tilgængelig BMT75-revolverhoved med roterende værktøj 
✓  Tilgængelig automatisk dør til automatisering

✓  FEA-optimerede afstøbninger
✓  Stor drejekapacitet, med mindre aftryk
✓  Forbedret ergonomi for daglige operationer
✓  Forbedret kileholdning for kraftig ydeevne 
✓  Forbedret spånetømning

Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 2.400 rpm

Revolverhoveder og roterende værktøj

  • 12-stationers værktøjsrevolverhoved til påboltning

Spån- og kølemiddelhåndtering

  • Kølevandstank til 95 gallons
  • Kølevandspumpe med flere trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
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
  • ECO Mode

Produktvalg

  • Udvidet værktøjsstation
  • Kantsensor til automatiserede systemer
  • Autodør til drejebænke
  • Guideafskærmninger i rustfrit stål
  • Telefonens ladestander

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Værktøjsholdersæt til påboltning, 1,25”

Emneholder

  • Hydraulisk drejepatron på 381 mm, A2-8

Forsendelse

  • Løfteanvisning

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning
  • Sammenligningsskema for drejepatron og spindelnæse

*BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

SAMMENLIGNINGSDIAGRAM FOR ARBEJDSOMRÅDE FOR HAAS’ DREJEBÆNKE

STØRRELSE PÅ DREJEPATRON | GENNEMBORING | ARBEJDSOMRÅDE | AUTOMATISERINGSMULIGHEDER

DOWNLOAD DIAGRAM
VIDEOER

Boring med drejebænk: Alt du behøver at vide

Brug G53 til at forkorte cyklustider

G71-snydekode

RELATEREDE PRODUKTER

MODEL MED Y-AKSE

Haas ST-40Y

ST-40Y

Y-akset CNC-drejebænk med maks. kapacitet på 699 x 1.118 mm og gennemboring på 102 mm

  • 15" DREJEPATRONSTR.
  • 4.0" Gennemboring
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

STØRRE SPINDELGENNEMBORING OG PATRON

Haas ST-45

ST-45

CNC-drejebænk med 648 x 1118 mm maks. kapacitet og 178 mm udboring

  • 18" (opt) DREJEPATRONSTR.
  • 7.0" Gennemboring
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

STØRRE ARBEJDSOMRÅDE OG STØRRE SPINDELGENNEMBORING

Haas ST-45L

ST-45L

CNC-drejebænk med 762 mm x 2.032 mm maks. kapacitet og 178 mm udboring

  • 18" (opt) DREJEPATRONSTR.
  • 7.0" Gennemboring
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Strøm
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
Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.