My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
ST-40S

  1. Tours
  2. Série ST
  3. Tour à banc court ST-40S

Tour à banc court ST-40S

    CNY UNIQUEMENT
 
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Tour CNC à banc court avec capacité max. 762 x 711 mm et passage de barre de 102 mm

La ST-40S est une version à banc court de notre tour ST-40 à large structure, offrant les mêmes performances et la fiabilité éprouvées en atelier, avec une course sur l’axe Z plus courte et un encombrement au sol réduit. Le nez de broche arrière disponible rend la machine idéale pour le filetage et le refiletage de conduites, ainsi que pour le travail des extrémités sur des arbres de grande longueur, où les deux extrémités doivent être soutenues.

Les centres de tournage Haas à banc court et large structure fournissent les performances et la capacité de passage pour tourner des pièces de grand diamètre, tout en occupant moins d’espace au sol que leurs homologues standards. 

  • Tourelle épaisse pour outils boulonnée 12 positions avec bride hydraulique
  • Nez de broche A2-8 avec passage de barre de 4,0" (102 mm)
  • Nez de broche et alésage de la broche larges
  • Boîte de vitesses à deux rapports
  • Nez de broche arrière disponible

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 15" Taille du mandrin
  • 4.0" Passage de barre
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Puissance
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
Capacities S.A.E METRIC
Taille du mandrin 15.0 in 381 mm
Diamètre en l’air de la pièce max. 35.5 in 902 mm
Diamètre de coupe maximal (selon tourelle BOT) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Longueur de coupe maximal (varie en fonction du dispositif de serrage de la pièce) 28.0 in 711 mm
Passage de barre 4.00 in 102 mm
Courses S.A.E METRIC
Axe X 20.00 in 508 mm
Axe Z 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Avances rapides sur X 710 ipm 18.0 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Effort max. X 5500 lbf 24465 N
Effort max. Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Nez de broche A2-8 A2-8
Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Caractéristiques nominales maximales 40.0 hp 29.8 kW
Vitesse max. 2400 rpm 2400 rpm
Couple max. 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
ø d’alésage de la broche 4.62 in 117.3 mm
XP Option S.A.E METRIC
Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Caractéristiques nominales maximales 55.0 hp 41.0 kW
Vitesse max. 2400 rpm 2400 rpm
Couple max. 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Tailstock S.A.E METRIC
Cône de broche MT5 MT5
Voyage 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Nombre d’outils 12-Station BOT 12-Station BOT
Comparaison entre outils DE et outils DI Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Dégagement arrière de barre d’alésage (depuis l’arrière de la tourelle) 4.50 in 114.0 mm
Outillage BOT BOT
Généralités S.A.E METRIC
Capacité de liquide de coupe 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vitesse de broche 2400 rpm 2400 rpm
Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Puissance de broche 40.0 hp 29.8 kW
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 216.5 in x 94.5 in x 116.0 in 550 cm x 240 cm x 295 cm
Exporter caisse 216.5 in x 95.0 in x 120.0 in 550 cm x 241 cm x 305 cm
Poids 20400 lb 9253.0 kg

REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

**Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

 

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

PRODUITS CONCERNÉS

CAPACITÉ LARGE STRUCTURE – ENCOMBREMENT AU SOL BANC COURT

✓  Course sur l’axe X : 20" (508 mm)
✓  Diamètre en l’air de la pièce maximale 35,5" (902 mm)
✓  Diamètre de tournage max. : 30" (762 mm)
✓  Tourelle BMT75 avec outils tournants disponible 
✓  Porte automatique disponible pour l’automatisation

✓  Pièces moulées optimisées par FEA
✓  Grande capacité de tournage, encombrement au sol réduit
✓  Ergonomie améliorée pour le fonctionnement au quotidien
✓  Position de la cale accrue pour une performance robuste 
✓  Évacuation de copeaux améliorée

Caractéristiques standard

Broche

  • Broche 2 400 rpm

Tourelles et outil Tournant

  • Tourelle pour porte outils boulonnés 12 positions

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Réservoir de liquide de coupe 95 gallons
  • Pompe d’arrosage à plusieurs étages

La commande Haas

  • Contrôle du moniteur grand écran
  • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
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
  • Logement d’outil allongé
  • Capteur de bord pour systèmes automatisés
  • Porte automatique pour tours
  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Support de chargement de téléphone

Outillage et montages d’outillages de fixation

  • Kit de porte-outil boulonné, 1.25"

Dispositifs de serrage de pièces

  • Mandrin hydraulique 381 mm, A2-8

Expédition

  • Option de levage

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Guide d’installation
  • Schéma
  • Tableau couple
  • Manuel d’utilisation
  • Tableau de comparaison du nez de broche et du mandrin

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

TABLEAU DE COMPARAISON DU VOLUME DE TRAVAIL DES TOURS HAAS

TAILLE MANDRIN | PASSAGE DE BARRE | VOLUME DE TRAVAIL | OPTIONS D’AUTOMATISATION

TÉLÉCHARGER TABLEAU
VIDÉOS

Perçage avec tour : tout ce que vous avez besoin de savoir

Utilisez G53 pour réduire les temps de cycle

Code de triche G71

PRODUITS CONCERNÉS

MODÈLE AXE Y

ST-40Y Haas

ST-40Y

Tour CNC à axe Y avec capacité max. 699 x 1 118 mm et passage de barre de 102 mm

  • 15" Taille du mandrin
  • 4.0" Passage de barre
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

ALÉSAGE DE BROCHE ET MANDRIN PLUS GRANDS

ST-45 Haas

ST-45

Tour CNC avec capacité max. 762 x 1 118 mm et alésage 178 mm

  • 18" (opt) Taille du mandrin
  • 7.0" Passage de barre
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

ENVELOPPE DE TRAVAIL ET ALÉSAGE DE BROCHE PLUS GRANDS

ST-45L Haas

ST-45L

Tour CNC avec capacité max. 762 x 2 032 mm et alésage 178 mm

  • 18" (opt) Taille du mandrin
  • 7.0" Passage de barre
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Puissance
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
Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.