27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-40S

  1. 선반
  2. ST 시리즈
  3. ST-40S 쇼트 베드 선반

ST-40S 쇼트 베드 선반

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

최대 용량 762 x 711mm 및 봉재 이송용량 102 mm 인 CNC 쇼트 베드 선반

ST-40S는 큰 프레임 ST-40 선반의 쇼트 베드 버전으로서 Z축 이동거리가 더 짧고 바닥면적도 더 작으면서 공장에서 입증된 동일한 성능과 안정성을 제공합니다. 제공되는 후면 스핀들 노우즈를 통해 기계가 파이프 나사 절삭 및 재절삭 작업을 이상적으로 수행할 수 있으며, 양쪽 끝을 지지해야 하는 긴 샤프트에서 말단 작업을 수행할 수 있습니다.

Haas 쇼트 베드, 큰 프레임 터닝 센터는 표준 제품보다 바닥 공간을 적게 차지하면서 대형 직경 공작물을 터닝시키는 성능과 스윙 용량을 제공합니다.


  • 12 스테이션 볼트-온 터렛(유압 클램핑 포함)
  • 4.0"(102mm) 봉재 이송용량을 가진 A2-8 스핀들 노우즈
  • 대형 스핀들 노우즈 및 스핀들 보어
  • 2-단 기어박스
  • 사용 가능한 후면 스핀들 노우즈

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 15" 척 크기
  • 4.0" 봉재 이송용량
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 동력
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 규격
  • 기계 정보

Capacities S.A.E METRIC
척 크기 15.0 in 381 mm
최대 공작물 회전 35.5 in 902 mm
최대 절삭 직경(BOT 터렛 포함) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
최대 절삭 길이(공작물 고정에 따라 다양) 28.0 in 711 mm
봉재 이송용량 4.00 in 102 mm
이동거리 S.A.E METRIC
X축 20.00 in 508 mm
Z축 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X에서 급속 710 ipm 18.0 m/min
Z에서 급속 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 5500 lbf 24465 N
최대 스러스트 Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
스핀들 노우즈 A2-8 A2-8
드라이브 시스템 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
최대 정격 40.0 hp 29.8 kW
최대 속도 2400 rpm 2400 rpm
최대 토크 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
스핀들 구멍 ø 4.62 in 117.3 mm
XP Option S.A.E METRIC
드라이브 시스템 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
최대 정격 55.0 hp 41.0 kW
최대 속도 2400 rpm 2400 rpm
최대 토크 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Tailstock S.A.E METRIC
테이퍼 MT5 MT5
Travel 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
공구 수 12-Station BOT 12-Station BOT
OD와 ID 공구 비교 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
보링 바 후면 안전거리(터렛 뒤부터) 4.50 in 114.0 mm
툴링 BOT BOT
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 2400 rpm 2400 rpm
드라이브 시스템 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
스핀들 동력 40.0 hp 29.8 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 216.5 in x 94.5 in x 116.0 in 550 cm x 240 cm x 295 cm
수출용 크레이트 216.5 in x 95.0 in x 120.0 in 550 cm x 241 cm x 305 cm
무게 20400 lb 9253.0 kg

참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

**옵션 공구 교환장치는 표준 공구 교환장치와 최대 공구 크기가 다를 수 있습니다. 초대형 공구는 공구 사이에 인접한 두 개의 포켓이 비어 있어야 할 수도 있습니다. 공구 홀더 규격을 보려면 여기를 클릭하십시오.

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

† 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

 

가용한 선택품

기술 문서

동영상

관련 제품

대형 프레임 용량 – 짧은 베드 설치 공간

✓  X축 이동거리: 20"(508mm)
✓  최대 공작물 회전: 35.5"(902mm)
✓  최대 터닝 직경: 30"(762mm)
✓  라이브 툴링이 포함된 BMT75 터렛 사용 가능 
✓  자동화를 위해 사용 가능한 자동 도어

✓  FEA 최적화 성형품
✓  바닥면적이 더 작은 대형 터닝 용량
✓  일상적인 조작을 위한 인체공학적 특징 개선
✓  늘어난 웻지 스탠스로 헤비 듀티 성능 향상 
✓  칩 배출 개선

표준 특장점

스핀들

  • 2,400rpm스핀들

터렛 및 라이브 툴링

  • 12 스테이션 볼트-온 공구 터렛

칩 및 절삭유 관리

  • 95갤런 절삭유 탱크
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 연장형 공구 포켓
  • 자동화 시스템용 에지 센서
  • 선반용 자동 도어
  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

툴링 및 픽스처링

  • 볼트-온 공구 홀더 키트, 1.25"

워크홀딩

  • 381mm 유압 척, A2-8

배송

  • 리프팅 준비품

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 레이아웃 도면
  • 토크 차트
  • 작업자 안내서
  • 척 및 스핀들 노우즈 비교 차트

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

HAAS 선반 공작물 가공범위 비교 차트

척 크기 | 봉재 이송용량 | 공작물 가공범위 | 자동화 옵션

차트 다운로드
동영상

선반 드릴링: 알아야 하는 모든 것

G53을 사용하여 사이클 시간 단축

G71 치트키

관련 제품

Y축 모델

Haas ST-40Y

ST-40Y

최대 용량 699 x 1118mm 및 봉재 이송용량 102mm의 Y축 CNC 선반

  • 15" 척 크기
  • 4.0" 봉재 이송용량
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 큰 스핀들 구멍 및 척

Haas ST-45

ST-45

최대 용량 648 x 1,118mm 및 178mm 보어의 CNC 선반

  • 18" (opt) 척 크기
  • 7.0" 봉재 이송용량
  • 1.4k RPM
  • 40 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 큰 공작물 가공범위 및 더 큰 스핀들 구멍

Haas ST-45L

ST-45L

최대 용량 762 x 2,032mm 및 178mm 보어의 CNC 선반

  • 18" (opt) 척 크기
  • 7.0" 봉재 이송용량
  • 1.4k RPM
  • 40 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.