My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
ST-40S

  1. Sorvit
  2. ST-sarja
  3. ST-40S lyhytalustainen sorvi

ST-40S lyhytalustainen sorvi

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Lyhytalustainen CNC-sorvi, jonka maksimikapasiteetti on 762 x 711 mm ja tankokapasiteetti 102 mm

ST-40S on lyhytalustainen versio suurikehikkoisesta ST-40-sorvistamme, joka tarjoaa saman työpajassa testatun suorituskyvyn ja luotettavuuden, lyhyemmän Z-akselin liikealueen ja pienemmät ulkomitat. Saatavilla olevan takakaranpään ansiosta kone sopii erinomaisesti putkien kierteitykseen ja uudelleenkierteitykseen sekä pitkille akseleille, joissa molempia päitä on tuettava.

Haasin lyhytalustaiset, suurikehikkoiset sorvauskeskukset tarjoavat suorituskykyä ja pyörintäkykyä halkaisijaltaan suurten osien kääntämiseen vieden samalla vähemmän lattiatilaa kuin niiden vakiomalliset vastineet.


  • 12-asemainen pulttikiinnitettävä työkalurevolveri hydraulipuristimella
  • A2-8-karanpää 4,0" (102 mm) tankokapasiteetilla
  • Suuri karanpää ja karaporaus
  • 2-nopeuksinen vaihdelaatikko
  • Saatavana takakaranpäähän

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 15" Istukan koko
  • 4.0" TANKOKAP.
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Teho
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
Capacities S.A.E METRIC
Istukan koko 15.0 in 381 mm
Osakeinun enimmäismäärä 35.5 in 902 mm
Maks leikkausläpimitta (BOT-revolverilla) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Enimmäisleikkauspituus (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan) 28.0 in 711 mm
TANKOKAP. 4.00 in 102 mm
Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 20.00 in 508 mm
Z-akseli 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Pikaliikkeet X-akselilla 710 ipm 18.0 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 5500 lbf 24465 N
Maks työntövoima Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Karanpää A2-8 A2-8
Käyttömoottorijärjestelmä 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Suurin teho 40.0 hp 29.8 kW
Suurin nopeus 2400 rpm 2400 rpm
Enimmäisvääntömomentti 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Karan sisäläpimitta 4.62 in 117.3 mm
XP Option S.A.E METRIC
Käyttömoottorijärjestelmä 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Suurin teho 55.0 hp 41.0 kW
Suurin nopeus 2400 rpm 2400 rpm
Enimmäisvääntömomentti 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Tailstock S.A.E METRIC
Kartio MT5 MT5
Travel 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Työkalujen määrä 12-Station BOT 12-Station BOT
OD- tai ID-työkalut Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Sisäterän tila revolverin takana 4.50 in 114.0 mm
Työkalut BOT BOT
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 2400 rpm 2400 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Karan teho 40.0 hp 29.8 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 216.5 in x 94.5 in x 116.0 in 550 cm x 240 cm x 295 cm
Vientilaatikko 216.5 in x 95.0 in x 120.0 in 550 cm x 241 cm x 305 cm
Paino 20400 lb 9253.0 kg

HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

*Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

**Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

OHEISTUOTTEET

SUUREN KEHIKON KAPASITEETTI – LYHYET ULKOMITAT

✓  X-akselin liikealue: 20" (508 mm)
✓  Enimmäispyörintähalkaisija: 35,5" (902 mm)
✓  Sorvaushalkaisija enintään: 30" (762 mm)
✓  Saatavilla BMT75-revolveri ja pyörivät työkalut 
✓  Saatavilla automaattisyöttö automaatiota varten

✓  FEA-optimoidut valut
✓  Suurisorvauskapasiteetti, pienemmät ulkomitat
✓  Parantunut ergonomia päivittäiseen käyttöön
✓  Lisääntynyt kiila-valu vaativaan käyttöön 
✓  Parantunut lastunpoisto

Perusominaisuudet

Karat

  • 2 400 rpm kara

Revolverit ja pyörivät työkalut

  • 12-asemainen pulttikiinnitettävä työkalurevolveri

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
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
  • Laajennettu työkalutila
  • Reuna-anturi automaatiojärjestelmille
  • Automaattiovi sorveille
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • Pulttikiinnitettävä työkalunpidinsarja, 1,25"

Työkappaleen kiinnitys

  • 381 mm:n:n hydrauli-istukka, A2-8

Toimitus

  • Nostovaruste

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Asettelupiirros
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöoppaat
  • Istukan ja karanpään vertailutaulukko

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

HAAS SORVITYÖALUEEN VERTAILUTAULUKKO

ISTUKAN KOKO | TANKOKAPASITEETTI | TYÖALUE | AUTOMAATIOVAIHTOEHDOT

LATAA KAAVIO
VIDEOT

Poraus sorvilla: Kaikki, mitä sinun tulee tietää

Käytä G53-koodia kiertoaikojen lyhentämiseen

G71-huijauskoodi

OHEISTUOTTEET

Y-AKSELINEN MALLI

Haas ST-40Y

ST-40Y

Y-akselinen CNC-sorvi, jonka maksimikapasiteetti on 699 x 1 118 mm ja tankokapasiteetti 102 mm

  • 15" Istukan koko
  • 4.0" TANKOKAP.
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

SUUREMPI KARAN SISÄLÄPIMITTA JA ISTUKKA

Haas ST-45

ST-45

CNC-sorvi 762 x 1 118 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 178 mm:n sisäläpimitalla

  • 18" (opt) Istukan koko
  • 7.0" TANKOKAP.
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

SUUREMPI TYÖSKENTELYALUE JA SUUREMPI KARAN SISÄLÄPIMITTA

Haas ST-45L

ST-45L

CNC-sorvi 762 x 2 032 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 178 mm:n sisäläpimitalla

  • 18" (opt) Istukan koko
  • 7.0" TANKOKAP.
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.