My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
ST-40S

  1. Sústruhy
  2. Séria ST
  3. Sústruh s krátkym lôžkom ST-40S

Sústruh s krátkym lôžkom ST-40S

    IBA CNY
 
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

CNC sústruh s krátkym lôžkom s maximálnou kapacitou 762 x 711 mm a tyčovou kapacitou 102 mm

ST-40S je verzia s krátkym lôžkom nášho sústruhu ST-40 s dlhým rámom, ktorá poskytuje rovnaký výkon a spoľahlivosť overenú v dielni, s kratším pojazdom osi Z a menším pôdorysom. Vďaka dostupnému zadnému čelu vretena je stroj ideálny na rezanie závitov a opätovné rezanie závitov na rúrach, ako aj na dokončovacie práce na dlhých hriadeľoch, kde je potrebné podoprieť oba konce.

Sústružnícke centrá Haas s krátkym lôžkom a dlhým rámom poskytujú výkon a obehovú kapacitu na sústruženie obrobkov s veľkým priemerom, pričom zaberajú menej miesta ako ich štandardné náprotivky. 

  • Revolverová hlava s hydraulickým upnutím a 12 stanicami
  • Čelo vretena A2-8 s tyčovou kapacitou až 4,0" (102 mm)
  • Veľké čelo vretena a veľký priechodný otvor vretena
  • 2-stupňová prevodovka
  • Dostupné zadné čelo vretena

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 15" Veľkosť skľučovadla
  • 4.0" Kapacita tyčí
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Výkon
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Špecifikácie
  • Informácie o stroji

Capacities S.A.E METRIC
Veľkosť skľučovadla 15.0 in 381 mm
Max. náklon obrobku 35.5 in 902 mm
Max. rezný priemer (s revolverom BOT) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Max. rezná dĺžka (líši sa s upnutím obrobku) 28.0 in 711 mm
Kapacita tyčí 4.00 in 102 mm
Posuvy S.A.E METRIC
Os X 20.00 in 508 mm
Os Z 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rýchloposuvy na osi X 710 ipm 18.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 5500 lbf 24465 N
Max. rezný tlak Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Špička vretena A2-8 A2-8
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Max. hodnota 40.0 hp 29.8 kW
Maximálna rýchlosť 2400 rpm 2400 rpm
Max. krútiaci moment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
ø otvoru vretena 4.62 in 117.3 mm
XP Option S.A.E METRIC
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Max. hodnota 55.0 hp 41.0 kW
Maximálna rýchlosť 2400 rpm 2400 rpm
Max. krútiaci moment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Tailstock S.A.E METRIC
Kužeľ MT5 MT5
Travel 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Počet nástrojov 12-Station BOT 12-Station BOT
Nástroje pre rezanie vonkajšieho vs. vnútorného priemeru Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Zadná medzera vyvŕtavacej tyče (zo zadnej časti revolvera) 4.50 in 114.0 mm
Nástroje BOT BOT
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 2400 rpm 2400 rpm
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Výkon vretena 40.0 hp 29.8 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 216.5 in x 94.5 in x 116.0 in 550 cm x 240 cm x 295 cm
Exportná debna 216.5 in x 95.0 in x 120.0 in 550 cm x 241 cm x 305 cm
Hmotnosť 20400 lb 9253.0 kg

POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

* Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

SÚVISIACE VÝROBKY

KAPACITA DLHÉHO RÁMU – KRÁTKA PLOCHA LÔŽKA

✓  Pojazd osi X: 20" (508 mm)
✓  Max. obeh obrobkov: 35,5" (902 mm)
✓  Maximálny priemer sústruženia: 30" (762 mm)
✓  Dostupný revolver BMT75 s poháňanými nástrojmi 
✓  K dispozícii sú automatické dvere na automatizáciu

✓  Odliatky optimalizované analýzou konečných prvkov
✓  Veľká kapacita sústruženia s menším pôdorysom
✓  Vylepšená ergonómia pre každodennú prevádzku
✓  Zvýšená pozícia klinu pre vyššiu prevádzkovú záťaž 
✓  Vylepšený odvod triesok

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 2400 ot./min.

Revolvery a poháňané nástroje

  • Skrutkovací 12-stanicový revolver s nástrojmi

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
  • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • HaasDrop
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB
  • Režim ECO

Doplnková výbava

  • Dutina na dlhšie nástroje
  • Hranový snímač pre automatizovaný systémy
  • Automatické dvere pre sústruhy
  • Kryt dráhyz nehrdzavejúcej ocele
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Nástroje a upnutie

  • Sada skrutkovacích držiakov nástrojov, 1,25"

Upnutie obrobku

  • 381 mm hydraulické skľučovadlo, A2-8

Dodanie

  • Zdvíhacie vybavenie

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Situačný výkres
  • Tabuľka krútiaceho momentu
  • Návod na obsluhu
  • Porovnávacia tabuľka skľučovadla a čela vretena

*POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

POROVNÁVACIA TABUĽKA PRACOVNÝCH KRYTOV SÚSTRUHOV HAAS

VEĽKOSŤ SKĽUČOVADLA | TYČOVÁ KAPACITA | PRACOVNÝ PRIESTOR | AUTOMATIZAČNÉ DOPLNKY

STIAHNUŤ TABUĽKU
VIDEÁ

Vŕtanie sústruhom: Všetko, čo potrebujete vedieť

Použite G53 na skrátenie doby cyklu

G71 Cheat Code (zjednodušený príkaz)

SÚVISIACE VÝROBKY

MODEL S OSOU Y

Haas ST-40Y

ST-40Y

CNC sústruh s osou Y, max. kapacitou 699 x 1 118 mm a tyčovou kapacitou 102 mm

  • 15" Veľkosť skľučovadla
  • 4.0" Kapacita tyčí
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Výkon
    IBA CNY
 
Viac informácií Build & Price

VÄČŠÍ PRIEMER VÝVRTU VRETENA A VÄČŠIE SKĽUČOVADLO

Haas ST-45

ST-45

CNC sústruh s max. kapacitou 648 x 1 118 mm a vývrtom 178 mm

  • 18" (opt) Veľkosť skľučovadla
  • 7.0" Kapacita tyčí
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Výkon
    IBA CNY
 
Viac informácií Build & Price

VÄČŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU A VÄČŠÍ VÝVRT VRETENA

Haas ST-45L

ST-45L

CNC sústruh s max. kapacitou 762 x 2 032 mm a vývrtom 178 mm

  • 18" (opt) Veľkosť skľučovadla
  • 7.0" Kapacita tyčí
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Výkon
    IBA CNY
 
Viac informácií Build & Price

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho zariadenia?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.