MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
    • View All
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
ST-40S

  1. Draaimachines
  2. ST-serie
  3. ST-40S Kort-bed draaimachine

ST-40S Kort-bed draaimachine

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Kort-bed CNC-draaimachine met een max. capaciteit van 762 x 711 mm en een staafcapaciteit van 102 mm

De ST-40S is een versie met een kort bed van onze ST-40 draaimachine met een groot frame, die dezelfde in de werkplaats bewezen prestaties en betrouwbaarheid biedt, met een kortere Z-asverplaatsing en een kleiner stelvlak. De beschikbare achterste spilneus maakt de machine ideaal voor schroefdraadsnijden en het opnieuw snijden van schroefdraad van leidingen en voor eindbewerkingen aan lange assen, waar beide uiteinden moeten worden ondersteund.

Haas-draaimachines met een kort bed en een groot frame leveren de prestaties en zwaaicapaciteit om werkstukken met een grote diameter te draaien, terwijl ze minder vloeroppervlak in beslag nemen dan hun standaard tegenhangers. 

  • Bolt-on gereedschapsrevolver met 12 posities en hydraulische klem
  • A2-8 spilneus met 4,0" (102 mm) staafcapaciteit
  • Grote spilneus en spilboring
  • 2-traps tandwielkast
  • Beschikbare achterste spilneus

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 15" Klauwplaat afmeting
  • 4.0" Staafcapaciteit
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Voeding
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
Capacities S.A.E METRIC
Klauwplaat afmeting 15.0 in 381 mm
Max. stukzwaaier 35.5 in 902 mm
Maximale freesdiameter (met BOT-revolver) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maximale freeslengte (varieert per werkstukopspanning) 28.0 in 711 mm
Staafcapaciteit 4.00 in 102 mm
Verplaatsingen S.A.E METRIC
X-as 20.00 in 508 mm
Z-as 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
IJlgangen op X 710 ipm 18.0 m/min
IJlgangen op Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. drukkracht X 5500 lbf 24465 N
Max. drukkracht Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Spilneus A2-8 A2-8
Aandrijfsysteem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Max. classificatie 40.0 hp 29.8 kW
Max. snelheid 2400 rpm 2400 rpm
Max. koppel 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Spilboring ø 4.62 in 117.3 mm
XP Option S.A.E METRIC
Aandrijfsysteem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Max. classificatie 55.0 hp 41.0 kW
Max. snelheid 2400 rpm 2400 rpm
Max. koppel 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Tailstock S.A.E METRIC
Conus MT5 MT5
Travel 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Aantal gereedschappen 12-Station BOT 12-Station BOT
Buitendiameter versus binnendiameter bewerken Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Achterspeling binnendraaibeitel (vanaf achterkant van revolver) 4.50 in 114.0 mm
Gereedschap BOT BOT
Algemeen S.A.E METRIC
Koelmiddelcapaciteit 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spilsnelheid 2400 rpm 2400 rpm
Aandrijfsysteem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spilvoeding 40.0 hp 29.8 kW
Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Binnenlandse pallet 216.5 in x 94.5 in x 116.0 in 550 cm x 240 cm x 295 cm
Exportkrat 216.5 in x 95.0 in x 120.0 in 550 cm x 241 cm x 305 cm
Gewicht 20400 lb 9253.0 kg

OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

**Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

† Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

 

BESCHIKBARE OPTIES

TECHNISCHE DOCUMENTEN

VIDEO’S

GERELATEERDE PRODUCTEN

GROTE FRAMECAPACITEIT – STELVLAK KORT BED

✓  X-asverplaatsing: 20" (508 mm)
✓  Max. werkstuk zwaaidiameter 35,5" (902 mm)
✓  Max. draaidiameter: 30" (762 mm)
✓  BMT75 revolver met aangedreven gereedschappen verkrijgbaar 
✓  Beschikbaar met automatische deur voor automatisering

FEA-geoptimaliseerde   gietstukken
✓  Grote draaicapaciteit, met kleiner stelvlak
✓  Verbeterde ergonomie voor dagelijks gebruik
✓  Verhoogde wigstand voor zware prestaties 
✓  Verbeterde spaanafvoer

Standaardkenmerken

Spillen

  • Spil van 2400 rpm

Revolvers en aangedreven gereedschappen

  • Bolt-on gereedschapsrevolver met 12 posities

Beheer van spanen en koelmiddel

  • Koelmiddeltank van 95 gallon
  • Meerfasige koelmiddelpomp

De Haas besturing

  • Besturing breedbeeldmonitor
  • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
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
  • Verlengde gereedschapszak
  • Randsensor voor geautomatiseerde systemen
  • Automatische deur voor draaimachines
  • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
  • Oplaadstandaard voor telefoon

Gereedschap en opspanning

  • Bolt-on gereedschapshouderkit, 1,25"

Werkstukopspanning

  • 381 mm hydraulische klauwplaat, A2-8

Verzending

  • Tilvoorziening

Garantie

  • Standaardgarantie van 1 jaar
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Installatiehandleiding
  • Lay-outtekening
  • Koppelgrafiek
  • Bedieningshandleiding
  • Vergelijkingsgrafiek klauwplaat en spilneus

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

HAAS DRAAIMACHINE VERGELIJKINGSKAART WERKBEREIK

KLAUWPLAATAFMETING | STAAFCAPACITEIT | WERKBEREIK | AUTOMATISERINGSOPTIES

GRAFIEK DOWNLOADEN
VIDEO’S

Boren met de draaimachine: Alles wat u moet weten

Gebruik G53 om de cyclusduur te verkorten

G71 Cheatcode

GERELATEERDE PRODUCTEN

Y-AS-MODEL

Haas ST-40Y

ST-40Y

CNC-draaimachine met Y-as met een max. capaciteit van 699 x 1118 mm en een staafcapaciteit van 102 mm

  • 15" Klauwplaat afmeting
  • 4.0" Staafcapaciteit
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Voeding
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

GROTERE SPILBORING EN KLAUWPLAAT

Haas ST-45

ST-45

CNC-draaimachine met een max. capaciteit van 648 x 1.118 mm en een boring van 178 mm

  • 18" (opt) Klauwplaat afmeting
  • 7.0" Staafcapaciteit
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Voeding
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

GROTER WERKBEREIK EN GROTERE SPILBORING

Haas ST-45L

ST-45L

CNC-draaimachine met een max. capaciteit van 762 x 2.032 mm en een boring van 178 mm

  • 18" (opt) Klauwplaat afmeting
  • 7.0" Staafcapaciteit
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Voeding
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
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.