My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
ST-40S

  1. Esztergák
  2. ST sorozat
  3. ST-40S rövid gépágyas eszterga

ST-40S rövid gépágyas eszterga

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Rövid gépágyas CNC eszterga 762 x 711 mm-es maximális kapacitással és 102 mm-es főorsó rúd áteresztéssel

Az ST-40S a nagy furatú ST-40 eszterga rövid gépágyas változata, amely ugyanazt a műhelyben bizonyított teljesítményt és megbízhatóságot biztosítja, rövidebb Z-tengely úthosszal és kisebb helyigénnyel. A rendelkezésre álló hátsó orsóorr ideálissá teszi a gépet a csőmenetek és újbóli menetvágások elkészítéséhez, valamint a hosszú tengelyeken végzett munkák elvégzéséhez, ahol mindkét véget meg kell támasztani.

A Haas rövid gépágyas, nagy vázas esztergaközpontjai biztosítják a nagy átmérőjű munkadarabok esztergálásához szükséges teljesítményt és lengési kapacitást, miközben kevesebb helyet foglalnak el, mint a hagyományos társaik.


  • 12 állomásos felcsavarozható szerszámrevolver hidraulikus befogással
  • A2-8-as orsóorr 4,0" (102 mm) főorsó rúd áteresztéssel
  • Nagy orsóorr és főorsó furatátmérő
  • Kétsebességes hajtómű
  • Elérhető hátsó orsóorr

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 15" Tokmány mérete
  • 4.0" Rúdkapacitás
  • 2.4k Fordulatszám
  • 40 hp Áramellátás
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
Capacities S.A.E METRIC
Tokmány mérete 15.0 in 381 mm
Max. munkadarab-kilengés 35.5 in 902 mm
Max. forgácsolási átmérő (BOT revolverrel) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maximális vágási hossz (befogó függvényében) 28.0 in 711 mm
Rúdkapacitás 4.00 in 102 mm
Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 20.00 in 508 mm
Z tengely 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Gyorsjárat – X 710 ipm 18.0 m/min
Gyorsjárat – Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 5500 lbf 24465 N
Max. erő a Z tengely irányában 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Orsóorr A2-8 A2-8
Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Max. teljesítmény 40.0 hp 29.8 kW
Max. sebesség 2400 rpm 2400 rpm
Max. nyomaték 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Főorsó furatátmérő ø 4.62 in 117.3 mm
XP Option S.A.E METRIC
Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Max. teljesítmény 55.0 hp 41.0 kW
Max. sebesség 2400 rpm 2400 rpm
Max. nyomaték 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Tailstock S.A.E METRIC
Kúpos MT5 MT5
Travel 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Szerszámok száma 12-Station BOT 12-Station BOT
Külső és belső szerszámok Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Fúrórúd hátsó térköze (a revolver hátsó részétől) 4.50 in 114.0 mm
Szerszámok BOT BOT
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 2400 rpm 2400 rpm
Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Orsóteljesítmény 40.0 hp 29.8 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 216.5 in x 94.5 in x 116.0 in 550 cm x 240 cm x 295 cm
Exportláda 216.5 in x 95.0 in x 120.0 in 550 cm x 241 cm x 305 cm
Tömeg 20400 lb 9253.0 kg

MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

**Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

NAGY VÁZKAPACITÁS – KIS HELYIGÉNY

✓  X-tengely úthossza: 20" (508 mm)
✓  Max. munkadarab-kilengés: 902 mm (35,5")
✓  Max. esztergálási átmérő: 30" (762 mm)
✓  Elérhető BMT75 revolver hajtott szerszámozással 
✓  Automatikus ajtó érhető el az automatizáláshoz

✓  FEA-optimalizált öntvények
✓  Nagy esztergálási kapacitás, kisebb helyigény
✓  Továbbfejlesztett ergonómia a mindennapi működéshez
✓  Megnövelt ékszög a nagy teljesítmény érdekében 
✓  Továbbfejlesztett forgácskihordás

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 2400 rpm orsó

Revolverek és hajtott szerszámozás

  • 12 állomásos felcsavarozható szerszámrevolver

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
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
  • Bővített szerszámhely
  • Élérzékelő automatizált rendszerekhez
  • Automatikus ajtó esztergákhoz
  • Rozsdaálló acél megvezető burkolatok
  • Telefontöltő állvány

Szerszámozás és befogás

  • Felcsavarozható szerszámtartó-készlet, 1,25"

Munkadarab befogó

  • 381 mm-es hidraulikus tokmány, A2-8

Szállítás

  • Emelési előkészítés

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv
  • Tokmány és orsóorr összehasonlító táblázat

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

HAAS ESZTERGA-MUNKATÉR ÖSSZEHASONLÍTÁSI DIAGRAM

TOKMÁNYMÉRET | FŐORSÓ RÚD ÁTERESZTÉSE | MUNKATÉR | AUTOMATIZÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

TÁBLÁZAT LETÖLTÉSE
VIDEÓK

Eszterga fúrás: Minden, amit tudnia kell

Használja a G53-at a ciklusidők lerövidítéséhez

G71 Cheat kód

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Y-TENGELYES MODELL

Haas ST-40Y

ST-40Y

Y-tengelyes CNC eszterga 699 x 1118 mm maximális kapacitással és 102 mm főorsó rúd áteresztéssel

  • 15" Tokmány mérete
  • 4.0" Rúdkapacitás
  • 2.4k Fordulatszám
  • 40 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

NAGYOBB FŐORSÓ FURATÁTMÉRŐ ÉS TOKMÁNY

Haas ST-45

ST-45

CNC eszterga, 648 x 1117 mm-es maximális kapacitás, 178 mm-es furattal

  • 18" (opt) Tokmány mérete
  • 7.0" Rúdkapacitás
  • 1.4k Fordulatszám
  • 40 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

NAGYOBB MUNKATÉR ÉS NAGYOBB FŐORSÓ FURATÁTMÉRŐ

Haas ST-45L

ST-45L

CNC eszterga, 762 x 2032 mm-es maximális kapacitás, 178 mm-es furattal

  • 18" (opt) Tokmány mérete
  • 7.0" Rúdkapacitás
  • 1.4k Fordulatszám
  • 40 hp Áramellátás
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
Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.