ST-40S

  1. 车削中心
  2. ST 系列
  3. ST-40S 短床身车床

ST-40S 短床身车床

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

数控短床身车床,加工的最大容量为 648 毫米 x 711 毫米,棒材最大直径为 102 毫米

ST-40S 是我们的大框架 ST-40 车床的短床身型,提供同样经过车间验证的性能和可靠性,Z 轴行程更短,占地面积更小。可用的后主轴鼻端使机床成为管道螺纹和重新螺纹加工的理想选择,且支持在需要支撑两端的长联接轴上进行端面加工。

Haas 短床身、大框架车削加工中心提供转动大直径零件所需的性能和回转能力,同时其占地面积比同类标准产品要少。 

  • 12 工位螺栓紧固刀塔且配备液压夹紧装置
  • A2-8 主轴鼻端,带 4.0"(102 毫米)棒材最大直径
  • 巨大的主轴鼻端和主轴孔
  • 两级变速齿轮箱
  • 提供后主轴鼻端

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 15" 卡盘尺寸
  • 4.0" 棒材最大直径
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 电源
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 规格
  • 机床信息

Capacities S.A.E METRIC
卡盘尺寸 15.0 in 381 mm
最大工件回转直径 35.5 in 902 mm
最大切削直径(BOT 刀塔) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
最大切削长度视工件夹具而异 28.0 in 711 mm
棒材最大直径 4.00 in 102 mm
行程 S.A.E METRIC
X 轴 20.00 in 508 mm
Z 轴 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X 轴快移 710 ipm 18.0 m/min
Z 轴快移 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 5500 lbf 24465 N
最大推力 Z 轴 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
主轴鼻端 A2-8 A2-8
传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
最大额定功率 40.0 hp 29.8 kW
最高速度 2400 rpm 2400 rpm
最大扭矩 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
主轴孔径 4.62 in 117.3 mm
XP Option S.A.E METRIC
传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
最大额定功率 55.0 hp 41.0 kW
最高速度 2400 rpm 2400 rpm
最大扭矩 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Tailstock S.A.E METRIC
锥度 MT5 MT5
Travel 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
刀具数量 12-Station BOT 12-Station BOT
外径刀具与内径刀具比较 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
镗杆背隙(刀塔背部) 4.50 in 114.0 mm
刀库 BOT BOT
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 2400 rpm 2400 rpm
传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
主轴电源 40.0 hp 29.8 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 216.5 in x 94.5 in x 116.0 in 550 cm x 240 cm x 295 cm
出口箱 216.5 in x 95.0 in x 120.0 in 550 cm x 241 cm x 305 cm
重量 20400 lb 9253.0 kg
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
大框架容量 – 床身占地面积小

✓  X 轴行程:20"(508 毫米)
✓  最大零件回转直径,35.5"(902 毫米)
✓  最大车削直径:30"(762 毫米)
✓  带有动力刀具的 BMT75 刀塔 
✓  可用于自动化操作的自动门

✓  FEA 优化铸件
✓  大型车削加工能力,占地面积更小
✓  改善日常操作的人体工程学
✓  增加执行重型任务时的楔姿态
✓  改进排屑

标准特征

主轴

  • 2,400-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 12 刀位的螺栓紧固刀塔

切屑和冷却液管理

  • 95 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 加长刀套
  • 用于自动化系统的边缘传感器
  • 车削中心自动门
  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • 螺栓联接刀座组件,1.25"

工件夹具

  • 381 毫米液压卡盘,A2-8

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • 卡盘和主轴鼻端对比表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

HAAS 车床加工范围比较表

卡盘尺寸 | 棒材最大直径 | 加工范围 | 自动化选项

下载图表
视频库

车床钻孔:你需要知道的一切

使用 G53 切削循环时间

G71 作弊代码

相关产品

Y 轴型号

Haas ST-40Y

ST-40Y

Y 轴数控车床,加工的最大容量为 699 毫米 x 1,118 毫米,棒材最大直径为 102 毫米

  • 15" 卡盘尺寸
  • 4.0" 棒材最大直径
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

主轴孔和卡盘更大

Haas ST-45

ST-45

数控车床,可加工的最大部件大小为 648 毫米 x 1,118 毫米,最大孔径 178 毫米

  • 18" (opt) 卡盘尺寸
  • 7.0" 棒材最大直径
  • 1.4k RPM
  • 40 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加工范围更大且主轴开孔较大

Haas ST-45L

ST-45L

数控车床,可加工的最大部件大小为 762 毫米 x 2,032 毫米,最大孔径 178 毫米

  • 18" (opt) 卡盘尺寸
  • 7.0" 棒材最大直径
  • 1.4k RPM
  • 40 hp 电源