My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
ST-40S

  1. Strunguri
  2. Seria ST
  3. Strung cu pat scurt ST-40S

Strung cu pat scurt ST-40S

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Strung CNC cu pat scurt cu capacitate maximă de 762 x 711 mm și capacitate bară de 102 mm

ST-40S este o versiune de pat scurt a strungului nostru cu cadru de dimensiuni mari ST-40, care oferă aceeași performanță și fiabilitate dovedite în atelier, cu o cursă pe axa Z mai scurtă și o amprentă mai mică. Capul arborelui principal posterior disponibil, face ca mașina să fie ideală pentru filetarea și refiletarea țevilor, precum și pentru prelucrarea finală a arborilor lungi, acolo unde ambele capete trebuie să fie sprijinite.

Centrele de strunjire Haas cu pat scurt și cadru de dimensiuni mari oferă performanța și capacitatea de rotire a pieselor cu diametrul mare, ocupă mai puțin spațiu pe podea decât variantele lor standard.


  • Cap revolver de tip bolt-on cu 12 stații și strângere hidraulică
  • Capul arborelui principal A2-8 cu o capacitate bară de 4.0" (102 mm)
  • Capul arborelui principal și alezaj arbore principal mare
  • Cutie de viteză cu 2 viteze
  • Capul arborelui principal spate disponibil

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 15" Dimensiune mandrină
  • 4.0" Capacitate bară
  • 2.4k Rot/min
  • 40 hp Putere
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
Capacities S.A.E METRIC
Dimensiune mandrină 15.0 in 381 mm
Balans piesă maxim 35.5 in 902 mm
Diametru maxim de așchiere (cu cap revolver BOT) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Lungime maximă de așchiere (variază în funcție de sistemul de suport piesă) 28.0 in 711 mm
Capacitate bară 4.00 in 102 mm
Curse S.A.E METRIC
Axa X 20.00 in 508 mm
Axa Z 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Curse rapide pe X 710 ipm 18.0 m/min
Curse rapide pe Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 5500 lbf 24465 N
Tracțiune Z maximă 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Capul arborelui principal A2-8 A2-8
Sistem de antrenare 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Clasificare maximă 40.0 hp 29.8 kW
Viteză maximă 2400 rpm 2400 rpm
Cuplu maxim 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
ø alezaj arbore principal 4.62 in 117.3 mm
XP Option S.A.E METRIC
Sistem de antrenare 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Clasificare maximă 55.0 hp 41.0 kW
Viteză maximă 2400 rpm 2400 rpm
Cuplu maxim 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Tailstock S.A.E METRIC
Con MT5 MT5
Travel 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Număr de scule 12-Station BOT 12-Station BOT
Scule OD vs. ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Joc spate bară de alezat (din spatele capului revolver) 4.50 in 114.0 mm
Prelucrare BOT BOT
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 2400 rpm 2400 rpm
Sistem de antrenare 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Putere arbore principal 40.0 hp 29.8 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 216.5 in x 94.5 in x 116.0 in 550 cm x 240 cm x 295 cm
Ladă export 216.5 in x 95.0 in x 120.0 in 550 cm x 241 cm x 305 cm
Greutate 20400 lb 9253.0 kg

NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

**Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

CAPACITATE CADRU DE DIMENSIUNI MARI – AMPRENTĂ CU PAT SCURT

✓  Cursă axă X: 20" (508 mm)
✓  Balans max. piesă: 35,5" (902 mm)
✓  Diametru max, strunjire: 30" (762 mm)
✓  Cap revolver BMT75 cu ansamblul sculelor antrenate 
✓  Ușă automată disponibilă pentru automatizare

✓  Carcase optimizate FEA
✓  Capacitate de strunjire mare, cu amprentă mai mică
✓  Ergonomie crescută pentru operațiunile zilnice
✓  Poziție extinsă a penei pentru performanță rezistentă 
✓  Evacuare îmbunătățită a șpanului

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 2400 rpm

Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate

  • Cap revolver de tip bolt-on cu 12 stații

Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 95 de galoane
  • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
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
  • Locaș magazie scule extins
  • Senzor de siguranță pentru muchii destinat sistemelor automate
  • Ușă automată pentru strunguri
  • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Scule și dispozitive de fixare

  • Trusă de portscule de tip bolt-on, 1,25"

Sistemul de suport piesă

  • Mandrină hidraulică de 381 mm, A2-8

Expediere

  • Dispozitiv de ridicare

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță
  • Tabel cuplu
  • Manual de utilizare
  • Tabel de comparație mandrină și capul arborelui principal

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

TABEL DE COMPARAȚIE INCINTĂ DE LUCRU STRUNG HAAS

DIMENSIUNE MANDRINĂ | CAPACITATE BARĂ | INCINTĂ DE LUCRU | OPȚIUNI DE AUTOMATIZARE

DESCĂRCARE SCHEMĂ
VIDEOCLIPURI

Găurirea cu strungul: Tot ce trebuie să știți

Utilizați G53 pentru a reduce duratele ciclului

Cod de trișare G71

PRODUSE ASOCIATE

MODEL CU AXA Y

Haas ST-40Y

ST-40Y

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 699 x 1118 mm și capacitate bară de 102 mm

  • 15" Dimensiune mandrină
  • 4.0" Capacitate bară
  • 2.4k Rot/min
  • 40 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

ALEZAJ ARBORE PRINCIPAL ȘI MANDRINĂ MAI MARI

Haas ST-45

ST-45

Strung CNC cu capacitate maximă de 648 x 1.118 mm și capacitate de 178 mm

  • 18" (opt) Dimensiune mandrină
  • 7.0" Capacitate bară
  • 1.4k Rot/min
  • 40 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

INCINTĂ DE LUCRU MAI MARE ȘI ALEZAJ ARBORE PRINCIPAL MAI MARE

Haas ST-45L

ST-45L

Strung CNC cu capacitate maximă de 762 x 2.032 mm și alezaj de 178 mm

  • 18" (opt) Dimensiune mandrină
  • 7.0" Capacitate bară
  • 1.4k Rot/min
  • 40 hp Putere
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
Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.