MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test

Bijur - Mehanski - Oljna črpalka - Test

1

Dvignite bat, da črpalko ročno pritisnete, dokler ni tlak približno 20 psi (1,38 bar).

 Opomba: Če ročica [1] pritisne na bat, črpalke ne morete ročno napolniti. Za končanje naslednjega cikla črpalke naj vreteno deluje do 30 minut.

V načinu MDI  izvedite ukaz za zagon vretena pri nizki hitrosti, na primer 5 RPM.

To vklopi motor oljne črpalke.

Ko spusti ročica, zaustavite vreteno.

2

Odklopite cev za dovod olja [1] z okovja [3] nad posodo filtra.

Potegnite navzgor na bat [2].

Olje izhaja iz priključka [3], ko črpalka deluje pravilno.

Priključite cev za dovod olja.

Če iz priključka ne prihaja olje, glejte Mehanski vodnik za odpravljanje težav s črpalko Bijur Lube.

3

V načinu MDI  izvedite ukaz za zagon vretena pri nizki hitrosti, na primer 5 RPM.

 Opomba: Mehanska črpalka Bijur potrebuje približno 30 minut, da opravi cikel.

Ko bat pade, glejte merilnik tlaka olja.

Merilnik tlaka olja prikazuje 20 do 40 psi (1,38 do 2,75 bara). Tlak se v 3-10 minutah postopoma zniža na 0 psi (0,0 bara).
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.