Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test

双轴 - 机械 - 油泵 - 测试

1

提起柱塞以手动给泵注油,直到压力读数约为 20 psi (1.38 bar)。

 注意: 如果操纵臂 [1] 向上推柱塞,则无法手动为泵加注。操作主轴长达 30 分钟,以便完成下一个泵循环。

在  MMDI  模式下,命令主轴低速运行,例如 5 RPM。

这将打开油泵电机。

当操纵臂下降时,停止主轴。

2

将供油管 [1] 与罐式过滤器上方的接头 [3] 断开。

向上拉柱塞 [2]。

当泵正常工作时,机油从接头 [3] 流出。

连接机油进给管。

如果接头中没有机油,请参阅 机械双流润滑泵故障排除指南。

3

在  MDI  模式下,命令主轴以低速运行,例如 5 RPM。

 注意: 双轴机械泵大约需要 30 分钟才能完成一个循环。

当柱塞下降时,查看机油压力表。

机油压力表显示 20 到 40 psi (1.38 - 2.75 bar)。压力在 3-10 分钟内逐渐降至 0 psi (0.0 bar)。