MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test

Bijur-mechanische-oliepomp-test

1

Til de zuiger op om de pomp met de hand te primen totdat de druk ongeveer 20 psi (1,38 bar) leest.

 Opmerking: Als de hefboom arm [1] op de zuiger drukt, u de pomp niet met de hand primen. Bedien de spil tot 30 minuten voor de volgende pomp cyclus om te voltooien.

Inch Mdi modus, voert u de spil uit om op lage snelheid te draaien, bijvoorbeeld 5 RPM.

Hierdoor wordt de motor van de oliepomp ingeschakeld.

Stop de spil wanneer de hendelarm daalt.

2

Koppel de olietoevoer buis [1] los van de fitting [3] boven het filter van de bus.

Trek de zuiger omhoog [2].

Olie komt uit de fitting [3] wanneer de pomp correct werkt.

Sluit de olietoevoer buis aan.

Als er geen olie uit de fitting komt, raadpleeg dan Mechanische gids voor het oplossen van problemen met Bijur-smeer pomp.

3

Inch Mdi modus, voert u de spil uit met een lage snelheid, bijvoorbeeld 5 RPM.

 Opmerking: De Bijur mechanische pomp duurt ongeveer 30 minuten om een cyclus te voltooien.

Kijk naar de Oliedruk meter wanneer de zuiger daalt.

De Oliedruk meter toont 20 tot 40 psi (1,38-2,75 bar). De druk daalt geleidelijk tot 0 psi (0,0 bar) in 3-10 minuten.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.