MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test

Bijur - Meccanico - Pompa dell’olio - Test

1

Sollevare lo stantuffo per innescare a mano la pompa fino a quando la pressione non arriva a circa 20 psi (1,38 bar).

 Nota: se il braccio della leva [1] spinge lo stantuffo verso l'alto, non è possibile innescare a mano la pompa. Azionare il mandrino per un periodo massimo di 30 minuti per completare il successivo ciclo di pompaggio.

In modalità MDI , comandare il mandrino per il funzionamento a bassa velocità, ad esempio 5 RPM.

Questa operazione accende il motore della pompa dell’olio.

Fermare il mandrino quando il braccio della leva scende.

2

Scollegare il tubo di alimentazione dell'olio [1] dal raccordo [3] sopra il filtro del contenitore.

Tirare lo stantuffo verso l’alto [2].

Quando la pompa funziona correttamente l'olio esce dal raccordo [3].

Collegare il tubo di alimentazione dell'olio.

Se non esce olio dal raccordo, fare riferimento a Guida alla risoluzione dei problemi relativi alla pompa di lubrificazione meccanica Bijur.

3

In modalità MDI , comandare il mandrino per funzionare a bassa velocità, ad esempio 5 RPM.

 Nota: la pompa meccanica Bijur impiega circa 30 minuti per completare un ciclo.

Osservare il manometro dell'olio quando lo stantuffo scende.

Il manometro dell'olio mostra da 20 a 40 psi (1,38 - 2,75 bar). La pressione si riduce gradualmente a 0 psi (0,0 bar) in 3-10 minuti.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.