MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
      • Automatický nakladač obrobků pro frézu
      • Automatický nakladač obrobků s bočním nakládáním pro stroje VMC/UMC
      • Kompaktní automatický nakladač obrobků
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Zásobník tyčí Haas 12
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

CM-1 Installation

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ CM - Instalace
Recently Updated Last updated: 09/13/2019

CM - Instalace


CM - Instalace

- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Odstranění inhibitoru Rust 3. Letecká přípojka 4. Elektrická připojení 5. Odebrání přepravních závorek (4 kroky) 6. Vyrovnávání počítače (2 kroky) 7. Rychlost vřetena (1 krok) 8. Ověření mazání 9. Provoz stroje (7 kroky) Back to Top

Úvod

Tato procedura vás provede instalací systému VMC

Potřebné nástroje:

  • Přesná Obrobistická hladina, 0,0005" Divize
  • Zkušební lišta s přesným vřetenem, 8" Dlouhé
  • 3/4 " zásuvka a krycheta 
  • 1-1/2" Klíč
  • Rozměr pásky
  • 0,0005" nebo 1 mikrronového indikátoru 
  • Pro 110 v stroje: 110V elektrická Zkoušečka s diagnózou GFCI 
  • Pro 240V stroje: 240V elektrická Zkoušečka s diagnózou GFCI

Odstranění inhibitoru Rust

Letecká přípojka

Elektrická připojení

Odebrání přepravních závorek

1

Přívětivý držák

  • Odstraňte horní dva šrouby držící přívěšek v uzamčené poloze
  • Otočte přívěsem, abyste získali přístup ke dvěma šroubù umístěným v blízkosti přívěska a sejměte je. 

2

Vodicí závorka

  • Odstraňte dva šrouby držící držák kabelové televize na místě

3

Držák nádrže s chladicí kapalinou

  • Otevřete dvojité dveře nacházející se v blízkosti spodní části stroje a vyjměte držák chladicí kapaliny

4

Hranatá závorka

  • Odstraňte šroub, který připevní těleso vřetene k závěsného držáku
  • Odstraňte tři šrouby držící držák na stůl.

Poznámka: V tomto okamžiku nebude držák vřetene odnímatelný. Po napájení stroje vyjměte svorku a Poběžte vřeteno nahoru

Vyrovnávání počítače

1

  • Tabulku vyčistěte a vyběhěte tak, aby byla v přístroji zarovnána na střed.
  • Umístěte úroveň přesnosti tak, aby byla dlouhá lahvička rovnoběžná s osou X. Použít T-sloty jako reference 
  • Dlouhé a krátké lahvičky budou použity k měření úrovní osy X a Y v uvedeném pořadí.
  • Povolit šroub pro vyrovnání 4 3 otáček
  • Chcete-li nastavit úroveň osy X, proveďte drobné úpravy pro vyrovnávání šroubů 1 a 3. Po každé úpravě si všimněte polohy  v krátké lahvičce probublat. 
  • Pokud se poloha bubliny v krátké lahvičce nesoustředí na střed, proveďte požadované změny ve vyrovnávání šroubů 1 a 2. 
  • Opakujte tento postup, dokud se obě bubliny v jejich středu nepřemístí.  

2

  • Upravte šroub 4 tak, aby přiléhat k zemi
  • Umístěte stůl tak, aby se přiblížil ke sloupci vřetena. 
  • Poznamenejte si polohu bubliny v dlouhé lahvičce. Pokud bublina není zarovnána na střed, proveďte malou úpravu dolního rohu
  • Tento postup opakujte s tabulkou na straně obsluhy stroje.

Rychlost vřetena

1

  • Připojit ukazatel k spindě Head 
  • Umístěte tabulku a indikátor tak, aby když se vřeteno zametl, měří kruh o 10" v průměru
  • Vezměte blok 1-2-3 a položte jej na stůl a vynulujte vřeteno na pozici 1
  • Při použití bloku 1-2-3 se měří každých 90 stupňů. rozdíl v těchto měřeních se nesmí lišit o více než 0,0005" 
  • Pokud se rozměry liší o více než 0,0005" Zkontrolujte úroveň vašeho počítače.

Ověření mazání

Provoz stroje

1

Operace zkušebního vřetena

  • Spustit vřeteno v programu 009221 umístěn ve složce 009000.
  •  V případě neobvyklého hluku vřetenu provést vibrační test 

Návod k provedení Vibrační zkoušky vřetene viz: 

Analýza vibrací-rozhraní Ethernet
Analýza vibrací-rozhraní RS-232

2

Testovat činnost chladicí kapaliny 

  • Připojte čerpadlo chladicí kapaliny 
  • Pomocí tlačítka [chlazení] na ovládacím prvku 

3

Kalibrační NGC pro WIPS 

  • Pokud váš stroj obsahuje volbu WIPS, proveďte kalibrační postup (viz odkaz)

Pokyny k provedení kalibračního postupu WIPS naleznete v těchto tématech:

Kalibrační NGC pro WIPS

4

Provoz s WiFi kamerou 

Pokud byl váš počítač dodán s možností WiFi Camera, podívejte se prosím na následující odkaz na pokyny k instalaci:

Možnost fotoaparátu Wi-Fi Camera-instalace

5

HRT100 operace

Pokud byl váš přístroj dodán s otočným stolem HRT 100, podívejte se na následující odkaz na pokyny k instalaci:

Please add link or link text.

6

TRT70 operace 

Pokud byl váš přístroj dodán s rotačním stolem TRT 70, podívejte se na následující odkaz na pokyny k instalaci:

* Rotační *-instalace-TR-TRT-T5C

7

Vyzkoušejte blokování dveří

  • Stiskněte  [MDI]. Zadejte S500 M3; Stiskněte Zadejte. Zkontrolujte, zda není stroj v instalačním režimu, a to kontrolou tlačítka spínače na boční straně přívěska.
    • Otevřete dveře a stiskněte [ZAČÁTEK CYKLU]. Stroj by měl zavřít dvířka a stisknout cyklus START
    • Při zavřených dveřích stiskněte [ZAČÁTEK CYKLU]. ČEP INTERLOCK by se měl rozšířit a vřeteno se začne otáčet
      • Když se zámky zamykají, pokuste se otevřít dveře
      • Vřeteno se nesmí zastavit, ale Pokud se vřeteno zastaví, kontaktujte Haas pro podporu 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Soulad s vývozními požadavky
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gena Haase
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255