MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

CM-1 Installation

Service Home Instructieprocedure CM - installatie
Recently Updated Last updated: 09/13/2019

CM - installatie


CM - installatie

- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Verwijdering van roest remmer 3. Air Connection 4. Elektrische aansluitingen 5. Verwijdering van verzend beugels (4 stappen) 6. Machine Leveling (2 stappen) 7. Spiluitslag (1 stap) 8. Smering controle 9. Bediening van de machine (7 stappen) Back to Top

Inleiding

Deze procedure begeleidt u bij de installatie van een VMC

Benodigde gereedschappen:

  • Precisie machinist niveau, 0,0005" Divisie
  • Precisie spindel test balk, 8" Lange
  • 3/4 " stopcontact en ratel 
  • 1-1/2" Sleutel
  • Meetlint
  • 0,0005" of 1 micron indicator 
  • Voor 110V-machines: 110V elektrische recipiënt tester met GFCI diagnose 
  • Voor 240V-machines: 240V elektrische recipiënt tester met GFCI diagnose

Verwijdering van roest remmer

Air Connection

Elektrische aansluitingen

Verwijdering van verzend beugels

1

Pendent beugel

  • Verwijder de bovenste twee schroeven die de pendent in de vergrendelde positie houden
  • Draai de pendent uit om toegang te krijgen tot de twee schroeven in de buurt van de hanger hindge en verwijder ze. 

2

Kabel Geleiderbeugel

  • Verwijder de twee schroeven die de kabel geleiderbeugel op zijn plaats houden

3

Koelvloeistof tank beugel

  • Open de dubbele deuren in de buurt van de onderkant van de machine en verwijder de koelmiddeltank beugel

4

Spindel beugel

  • Verwijder de bout die de spindel behuizing aan de spindel beugel hecht
  • Verwijder de drie bout die de beugel vasthoudt aan de tafel.

Opmerking: De spil beugel is op dit moment niet verwijderbaar. Verwijder de beugel na het opstarten van de machine en de spil omhoog

Machine Leveling

1

  • Reinig en jog de tafel zodat deze gecentreerd is in de machine.
  • Plaats het precisieniveau zodanig dat de lange injectieflacon evenwijdig is aan de X-as. Gebruik de T-sleuven als referentie 
  • De lange en korte flacons zullen worden gebruikt voor het meten van de asniveaus voor respectievelijk de X en Y
  • Maak de nivellerings schroef 4 3 bochten
  • Maak kleine aanpassingen voor het nivelleren van schroeven 1 en 3 om het niveau van de X-as aan te passen. Let na elke aanpassing op de positie van de  Bel in de korte injectieflacon. 
  • Als de positie van de Bel in de korte injectieflacon niet gecentreerd is, maak dan aanpassingen aan de nivellerings schroeven 1 en 2 zoals vereist 
  • Herhaal dit proces totdat beide bellen zich in de middelste positie bevinden  

2

  • Pas de Leveling schroef 4 zo aan dat deze stevig tegen de grond
  • JOG de tabel om het te positioneren in de buurt van de spil kolom 
  • Noteer de positie van de Bel in de lange injectieflacon. Als de bel niet gecentreerd is, maakt u een kleine aanpassing de onderste hoek
  • Herhaal dit proces met de tabel aan de operator zijde van de machine

Spiluitslag

1

  • Bevestig indicator aan spinde Head 
  • Plaats de tabel en indicator zodanig dat wanneer de spil wordt dat het meet een cirkel 10" in diameter
  • Neem een 1-2-3 blok en plaats het op de tafel jog de spil omlaag en nul de indicator op positie 1
  • Met behulp van een 1-2-3 blok nemen metingen elke 90 graden. het verschil in deze metingen mag niet meer dan 0,0005" 
  • Als uw metingen met meer dan 0,0005 verschillen" Controleer uw machineniveau.

Smering controle

Bediening van de machine

1

Test spil werking

  • Run spil run in programma 009221 bevindt zich in de map 009000.
  •  In het geval van ongebruikelijke spil ruis een tril test uitvoeren 

Voor een gids over het uitvoeren van een spil Trillingstest raadpleegt u: 

Trillingsanalyse-Ethernet-interface
Trillingsanalyse-RS-232 interface

2

Werking van het test koelmiddel 

  • De koelvloeistofpomp aansluiten 
  • Test de werking van het overstromings koelmiddel door op de knop [koelvloeistof] op het bedienings 

3

WIPS kalibratie NGC 

  • Als uw machine de optie WIPS bevat, voert u de kalibratieprocedure uit (zie link)

Voor een handleiding over het uitvoeren van de kalibratieprocedure voor WIPS raadpleegt u:

WIPS kalibratie NGC

4

Bediening van de WiFi-camera 

Als uw machine is meegeleverd met de optie WiFi-camera, raadpleegt u de volgende link voor installatie-instructies:

Wi-Fi camera Option-installatie

5

HRT100 Operation

Als uw machine is voorzien van een HRT 100 roterende tafel, raadpleeg dan de volgende link voor installatie-instructies:

Please add link or link text.

6

TRT70 Operation 

Als uw machine kwam met een TRT 70 roterende tafel Zie de volgende link voor installatie-instructies:

* Rotary *-installatie-TR-TRT-T5C

7

Test de deur vergrendelingen

  • Druk op  [MDI]. Type in S500 M3; Pers Voer. Zorg ervoor dat de machine niet in de INSTELMODUS staat door de SLEUTELSCHAKELAAR aan de zijkant van de hanger te controleren
    • Druk met de deur open op [CYCLUS START]. De machine moet zeggen om de deur te sluiten en druk op cyclus START
    • Wanneer de deur gesloten is, druk [CYCLUS START]. De INTERLOCK PIN moet worden verlengd en de spil begint te draaien
      • Terwijl de sluizen zijn op proberen om de deuren te openen
      • De spil mag niet stoppen met roteren, maar Als de spil stopt, neem dan contact op met haas voor ondersteuning 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.