MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Automatický nakladač obrobků pro frézu
      • Automatický nakladač obrobků s bočním nakládáním pro stroje VMC/UMC
      • Kompaktní automatický nakladač obrobků
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Vrtací centra Haas Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenská vybavení Haas Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      • Povrchová bruska, 3063
      • Stroj pro laserové obrábění
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Power Distribution PCB - CHC - Troubleshooting Guide

Domovská stránka – servis Rozvod energie PCB-CHC-příručka pro odstraňování potíží
Recently Updated Last updated: 09/13/2019

Rozvod energie PCB-CHC-příručka pro odstraňování potíží


Rozvod energie PCB-CHC-příručka pro odstraňování potíží

- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Tabulka příznaků 3. Krátký nebo Zakopač 4. 120 VAC připojení 5. Nízký napájecí zdroj 6. 240 VAC připojení 7. Obvod zapnuto/vypnuto 8. Pojistky 9. Elektrické diagramy Back to Top

Úvod

Power PCB se připojuje k nízkonapěťové distribuci, vysokonapěťové pojistky a jističe.

Tabulka příznaků

Příznak Možná příčina Náprava
Alarm 552 ELEKTRICKÝ JISTIČ (Pouze verze M PDIST PCB)
Stav přetížení čerpadla chladicí kapaliny, třískového dopravníku, čerpadla chladicí kapaliny TSC nebo pracovní osvětlení spustilo jeden z jističů.
Zkontroluj zakopnutí. Zkontrolujte systém připojený k jističe. Opravte základní příčinu stavu přetížení a obnovte nastavení pojistky.
Alarm 552 ELEKTRICKÝ JISTIČ
Chybí můstek pro jistič. V případě, že stroj nemá možnost TSC, nebude na přístroji PSUP PCB nainstalován žádný jistič. Ujistěte se, že je nainstalován můstek.
Jazýčky jističů nejsou správně usazeny na desce PSUP PCB. Ujistěte se, že všechny pojistky jsou správně usazeny na desce PSUP PCB.

(Pouze jednofázové stroje), Alarm 552 Při zapnutí čerpadla chladicí kapaliny dochází k vypnutí JISTIČE.

Poznámka: Jistič se neodpojila.

Vstupní kabel 240 VAC připojený k PSUP na P10 není správný.
Vypněte hlavní jistič a odpojte vstupní kabel 240 VAC z PSUP na P10 a vyměňte bílý a černý drát na kabelu.

Žádný z konektorů 120 VAC nemá napájení.

Ochranný spínač v 120 VAC nezakopne.

V hlavním výstupu transformátoru 120 VAC je špatné připojení k PDIST PCB.
Prohlédněte kabely a přípojky na TB1 na hlavním transformátoru a na P1 na PDIST PCB (nebo TB1 v závislosti na verzi PCB).
5/12-12 VDC svítí a vypíná se a stroj se nespustí.
Dochází k zkratu výstupu z nízkonapěťového napájecího zdroje (LVPS).
Prohlédněte si zdroj nízkého napětí (LVPS). Hledejte spálené nebo přehřáté komponenty. Zkontrolujte Svazek vodičů od LVPS.

Žádný z výstupních konektorů pro 240 VAC nemá napájení (čerpadlo chladicí kapaliny, TSC nebo pásový dopravník).

Jistič nezakopli.

Ze výstupu z hlavního transformátoru 240 VAC do PDIST PCB je špatné spojení.
Prohlédněte kabely a přípojky na TB2 na hlavním transformátoru a na P10 na PDIST PCB (nebo TB3 v závislosti na verzi PCB).

Stroj není v napájení.

Napětí na hlavním jističem je správné.

Na spojnicích obvodu PDIST PCB je špatné spojení.
Prohlédněte kabely a přípojky pro damamge.
Pojistky F1 nebo F3 se vyletí.
Elektrický výboj způsobil přepětí.
Zkontrolujte diody, hybové a nespěšnou proudové limory VR1-6 na PDIST PCB pro praskliny a známky hoření. Pokud VR1-6 není poškozena, vyměňte poškozenou pojistku.
Indikátory strojového světla průchod a Fail jsou rozsvícené.
Stroj je zapojen do jedné fáze.
To je normální pro jednofázové elektrické stroje.

Krátký nebo Zakopač

Náprava

  1. Hlavní jistič
  2. Pracovní osvětlení/GFCI
  3. Čerpadlo chladicí kapaliny
  4. čerpadla chladicí kapaliny
  5. Dopravník třísek

Zkontrolujte systém připojený k jistému vypínači. Najděte a opravte základní příčinu stavu přetížení. Zkontrolujte kabely a/nebo motory pro systém připojený k jistému vypínači pro poškození. Resetujte pojistku.

120 VAC připojení

Náprava

Prohlédněte kabely a přípojky na TB1 [1] na hlavních transformátorech a na P1 [2] na verzi PDIST PCB. Mnebo TB1 [3] na jiných verzích PDIST PCB.

Nízký napájecí zdroj

Náprava

Prohlédněte si zdroj nízkého napětí (LVPS). Hledejte spálené nebo přehřáté komponenty. Zkontrolujte Svazek vodičů od LVPS.

240 VAC připojení

Náprava

Zkontrolujte výstupní kabely 240 VAC a přípojky na TB2 na hlavních transformátorech a tato umístění na PDIST PCB:

  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20025: P23 a P15 nebo P15A (oba konektory budou fungovat) [3]
  • 93-20026: TB3 [4]

Obvod zapnuto/vypnuto

Náprava

Zkontrolujte výstupní kabely 240 VAC a přípojky na TB2 na hlavních transformátorech a tato umístění na PDIST PCB:

  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20025: P23 a P15 nebo P15A (oba konektory budou fungovat) [3]
  • 93-20026: TB3 [4]

Pojistky

Náprava

Zkontrolujte VR1-6 [1] na PDIST PCB za účelem poškození. Vyměňte všechny foukané pojistky [2].

 Poznámka: Ne všechny verze PCB PDIST mají všechna čísla VR (1-6) [1] nebo obě pojistky [2].

Elektrické diagramy

Rozvod energie

Rozvod energie PCB

ZÁSTRČKU KABEL NÁZEV SIGNÁLU určení polohy Plug #
P1 94-96 3fázová Transformátor -
P2 90C 120 VAC LVPS -
P3: 90A 120 VAC Náhradní -
P4 Jumper - - -
P5 90 THB 120 VAC VENTILÁTOR SPÍNAČE -
P6 90A 120 VAC SERVO VENTILÁTOR -
P7 90A 120 VAC DELTA-WYE -
P8 Jumper + 12/-12/+ 5 VDC V OD LVŮ -
P9 Jumper - - Jumper
P10 77/79 208 VAC 3fázové Napájecí zdroj transformátoru/320V -
P11 90A 120 VAC Náhradní -
P12 90C 120 VAC Náhradní -
P13 90C 120 VAC Náhradní -
P14 90C 120 VAC Náhradní -
P15 90C 120 VAC Náhradní -
P16 90C 120 VAC Náhradní -
P17 90C 120 VAC Náhradní -
P18 860 120 VAC Zesilovače -
P19 90 208 VAC 3fázové I/O PCB P56
P20 930 230 VAC CLNT ČERPADLO/TSC I/O PCB P44
P21 160 230 VYSAVAČ PROTI TŘÍSKÁM I/O PCB P39
P22 740 ZAPNUTO/VYPNUTO ČELNÍ PANEL (SKBIF) J20
P23 170 AUTOMATICKÝ/CONTACTOR CONTACTOR K1/I/O PCB P42
P24 T5 K1 CONTACTOR TRANSFORMÁTOR NA T5 TRANSFORMER -
P25 71, 72, 73 230 VAC V OD K1 CONTACTOR -
P27 860 + 12/+ 5 VDC I/O PCB P60
P28 860 + 12/+ 5 VDC MOTIF PCB P15
P30 860 + 12/-12/+ 5 VDC Náhradní -
P33 860 + 12/-12/+ 5 VDC MOCON 2 PCB P15
P34 860A + 12VDC SMTC PCB P2
P35 860 + 12VDC 8M-MCD PŘENOSOVÝ PCB P2
P36 92A - Pracovní osvětlení -

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gena Haase
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255