My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
Ein Händler in Ihrer Nähe
  1. Sprache auswählen
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
    26. Українська
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
Ein Händler in Ihrer Nähe
  1. Sprache auswählen
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
    26. Українська
×

Suchergebnisse

Web Pages

Bilder

    • <
    • 1
    • >

VF-4SS-EU

Nur für Europa

VF-4SS-EU

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 x 508 x 635 mm

Der VF-4SS-EU ist eine superschnelle Version unserer meistverkauften VF-4, die wir dem europäischen Markt zu einem Sonderpreis anbieten. 

  • 12.000 U/min Spindel mit Inline-Direktantrieb
  • Seitlich angeordneter 30+1 Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler
  • Bereit für innere Kühlmittelzufuhr
  • Wireless Intuitive Probing System (WIPS – Drahtloses intuitives Abtastsystem)
  • Kühlmittel-Wartungspaket: (Nebelkondensator, automatisches Kühlmittel-Auffüllsystem, Kühlmitteltank-Ölabscheider).
  • Spiral-Späneförderer

DIESES MODELL IST NUR IN EUROPA ERHÄLTLICH

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
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
  • Kompatibilität von Drehtischen

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

KUNDENREFERENZEN

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Spindeln

  • Spindel mit 12.000 rpm

Werkzeugwechsler

  • Seitlich angeordneter Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen

Messtasten

  • Drahtloses, intuitives Messtastsystem (WIPS)

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • Spiral-Späneförderer
  • Kühlmittelnebelkondensator
  • Kühlmittel-Wartungspaket
  • Abblasen der Maschinentürinnenseite
  • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
  • Filtersatz für Spänewanne
  • Einsatzbereit für den Kühlmittelfluss durch die Spindel
  • Kühlmitteltank-Ölabscheider
  • Automatische Kühlmittel-Auffüllung
  • Mehrstufige Kühlmittelpumpe
  • Spänewaschfunktion
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
  • Sicherer Lauf
  • HaasDrop
  • Synchronisiertes Gewindebohren
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)
  • ECO Mode

Produktoptionen

  • Edelstahl-Führungsbahnabdeckungen
  • Telefon-Ladestation

Versand

  • Hebeösen

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Installationsanleitung
  • Maschinenabmessungen
  • Drehmomentkurve
  • Bedienerhandbuch
  • Automatisierungsoptionen und Konfigurationendiagramm
  • Tabelle der Schraubstockoptionen und -konfigurationen

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

TABELLE DER HAAS SCHRAUBSTOCKOPTIONEN UND -KONFIGURATIONEN

DRUCKLUFTSCHRAUBSTÖCKE | HYDRAULISCHE SCHRAUBSTÖCKE

VIDEOS
Recently Updated

Mittlere Fräsen der VF-Serie


Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl der passenden VF? Schauen Sie sich dieses Video an und erfahren Sie alles über die von uns angebotenen mittelgroßen VF-Maschinen.

Recently Updated

Auf einer VF-4SS tiefe Taschen in Stahl fräsen


Hier ist das vollständige Demoteil, das Mark Terryberry vor einiger Zeit bearbeitet hat, als er an seinem „TSC = Peace of Mind“ Tipp des Tages arbeitete, der sich auf die Vorteile der Verwendung von TSC beim Fräsen von Teilen mit tiefen Taschen konzentrierte.

Superschnell im Einsatz
Hohe Spindeldrehzahlen, rasante Eilgänge und schnelle Werkzeugwechsel verkürzen die Zykluszeiten und ermöglichen eine professionelle Großserienproduktion.
Superschnelligkeit mit einer 4. Achse
Mit dem superschnellen Drehtisch HRC210 können Sie schnell Teile auf einem VF-2SS herstellen.
VF-Maschinen im Einsatz ansehen
Besuchen Sie einen großartigen Rennstall und sehen Sie eine große Auswahl an Maschinen der VF-Serie und anderer Haas Maschinen im Einsatz, um Teile herzustellen, die sich durchsetzen!
Späneentfernung und Werkzeugschmierung
Sehen Sie, wie die vertikalen Bearbeitungszentren von Haas Ihre Schneidwerkzeuge schmieren und Späne aus dem Bearbeitungsbereich entfernen.
KUNDENREFERENZEN

Buckeye Design and Engineering Services

„Wir haben vier VF-4SS Maschinen, die uns bei unseren Produktionsanforderungen helfen. Auf den Maschinen haben wir Doppelschneckenwellen, Messtasten, Nebelabscheidung und innere Kühlmittelzufuhr. All dies verhilft uns zu kurzen Einrichtungszeiten und einer schnelleren Bearbeitung.“

- Brad Westgerdes, Miteigentümer 

Aklys Defense 

Gehen Sie in die Werkstatt von Joe Meaux und sehen Sie, wie er seine Haas VF-4SS einsetzt. Aklys Defense bearbeitet eine Vielzahl von Werkstoffen zur Herstellung von Komponenten wie Schalldämpfer, Unterdrücker und anderes Zubehör für die Feuerwaffenindustrie. 

Kunden-Spotlight - G-String Bow Strings

Joey und Sherri Greenwell gründeten G-String Bow Strings in ihrer heimischen Garage, um maßgeschneiderte Bögen und Bogensehnen für das Angeln und die Jagd herzustellen. Fast alle wichtigen Teile für ihre Bögen werden auf einem Paar vertikaler Haas-Bearbeitungszentren bearbeitet – ein VF-2SSYT und ein VF-4SS.

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

ERSCHWINGLICHE ALTERNATIVE

Haas VF-1SSYT-EU

VF-1SSYT-EU

Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 508 x 508 x 508 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

KLEINERER ARBEITSBEREICH

Haas VF-2SSYT-EU

VF-2SSYT-EU

Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

STANDARDMODELL

Haas VF-4

VF-4-EU

CNC Vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 x 508 x 635 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 8.1k RPM
  • 20 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

VF-4SS-EU – VERFÜGBARE NACHRÜSTPAKETE

Grundausstattung

Spindeln

  • Spindel mit 12.000 rpm

Werkzeugwechsler

  • Seitlich angeordneter Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen

Messtasten

  • Drahtloses, intuitives Messtastsystem (WIPS)

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • Spiral-Späneförderer
  • Kühlmittelnebelkondensator
  • Kühlmittel-Wartungspaket
  • Abblasen der Maschinentürinnenseite
  • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
  • Filtersatz für Spänewanne
  • Einsatzbereit für den Kühlmittelfluss durch die Spindel
  • Kühlmitteltank-Ölabscheider
  • Automatische Kühlmittel-Auffüllung
  • Mehrstufige Kühlmittelpumpe
  • Spänewaschfunktion
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
  • Sicherer Lauf
  • HaasDrop
  • Synchronisiertes Gewindebohren
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)
  • ECO Mode

Produktoptionen

  • Edelstahl-Führungsbahnabdeckungen
  • Telefon-Ladestation

Versand

  • Hebeösen

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen

ANTWORTEN ZU IHREN BEDENKEN ÜBER DAS HINZUFÜGEN EINES HAAS ROBOTERS: Es wird nicht viel Platz in Anspruch nehmen, wird nicht eine Menge Geld kosten oder Wochen in Anspruch nehmen, um integriert zu werden. 

PLATZSPAREND

KOSTENGÜNSTIG

EINFACHE INTEGRATION

LEICHT ERLERNBAR

Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 50.00 in 1270 mm
Y-Achse 20.00 in 508 mm
Z-Achse 25.00 in 635 mm
Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 29.2 in 742 mm
Spindelnase zum Tisch (~ min) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. Nennleistung 30.0 hp 22.4 kW
Max. Geschwindigkeit 12000 rpm 12000 rpm
Max. Drehmoment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kegel CT or BT 40 CT or BT 40
Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kühlung Liquid Cooled Liquid Cooled
Tisch S.A.E METRIC
Länge 52.0 in 1321 mm
Breite 19.5 in 495 mm
Breite der T-Nuten 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Mittenabstand der T-Nuten 3.15 in 80 mm
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 5 5
Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 1750 lb 794 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. Vorschub für Zerspanen 833 ipm 21.2 m/min
Eilgänge an X 1400 ipm 35.6 m/min
Eilgänge auf Y 1400 ipm 35.6 m/min
Eilgänge an Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 3085 lbf 13723 N
Max. Schubkraft Y 3085 lbf 13723 N
Max. Schubkraft Z 3925 lbf 17459 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Tragfähigkeit 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 13.00 in 330 mm
Max. Werkzeuggewicht 12.0 lb 5.4 kg
Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 1.80 s 1.80 s
Span-zu-Span (Durchschnitt) 2.40 s 2.40 s
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 12000 rpm 12000 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelleistung 30.0 hp 22.4 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 152.0 in x 99.0 in x 106.0 in 386 cm x 252 cm x 269 cm
Export-Palette 131.0 in x 91.5 in x 101.0 in 333 cm x 232 cm x 257 cm
Gewicht 11720 lb 5316.0 kg
Inländische Palette mit Förderband 152 in x 102 in x 109 in 386 cm x 259 cm x 277 cm
Exportpalette mit Förderband 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 234 cm x 257 cm
Gewicht mit Förderband 13800 lb 13800 lb
Inländische Palette mit 50+1 SMTC 152 in x 99 in x 122 in 386 cm x 251 cm x 310 cm
Exportpalette mit 50+1 SMTC 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 234 cm x 257 cm
Gewicht mit 50+1 SMTC 12181 lb 12181 lb
Inländische Palette mit Förderband und 50+1 SMTC 151 in x 99 in x 122 in 384 cm x 251 cm x 310 cm
Exportpalette mit Förderband und 50+1 SMTC 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 234 cm x 257 cm
Weight w/70+1 SMTC 13,840 lb 6,278.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 152.0 in x 99.0 in x 134.5 in 386 cm x 252 cm x 342 cm
Export Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 152.0 in x 101.5 in x 141.5 in 386 cm x 258 cm x 359 cm
Gewicht mit Förderband und 50+1 SMTC 13420 lb 13420 lb

HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

**Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

† Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

 

DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
TRT70 VF-4SS-EU PASST
HA5C VF-4SS-EU PASST
TRT160 VF-4SS-EU PASST
HRT210-2 VF-4SS-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HA5C-T VF-4SS-EU PASST
HRT310SS VF-4SS-EU PASST
HA2TS VF-4SS-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HA5C2 VF-4SS-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HA5C2-T VF-4SS-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HA5C3 VF-4SS-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HA5C3-T VF-4SS-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HA5C4 VF-4SS-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HA5C4-T VF-4SS-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HA5CS VF-4SS-EU PASST
T5C VF-4SS-EU PASST
T5C2 VF-4SS-EU PASST
T5C3 VF-4SS-EU PASST
T5C4 VF-4SS-EU PASST
HRT100 VF-4SS-EU PASST
HRT160 VF-4SS-EU PASST
HRT160-2 VF-4SS-EU PASST
HRT160SP VF-4SS-EU PASST
HRT160SS VF-4SS-EU PASST
HRT210 VF-4SS-EU PASST
HRT210HS VF-4SS-EU PASST
HRT210HT VF-4SS-EU PASST
HRT210M VF-4SS-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT210SP VF-4SS-EU PASST
HRT210SS VF-4SS-EU PASST
HRT310 VF-4SS-EU PASST
HRT310SP VF-4SS-EU PASST
HRTA5 VF-4SS-EU PASST
HRTA6 VF-4SS-EU PASST
TH240 VF-4SS-EU PASST
TRT100 VF-4SS-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
TRT210 VF-4SS-EU PASST
TR160 VF-4SS-EU PASST
TR160-2 VF-4SS-EU PASST
TR200Y VF-4SS-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
TR210 VF-4SS-EU PASST
LT350 VF-4SS-EU PASST
LT260 VF-4SS-EU PASST
HRT210VM VF-4SS-EU PASST
HRT200HS VF-4SS-EU PASST
HQDA5 VF-4SS-EU PASST
HQDA6 VF-4SS-EU PASST
HRT210S VF-4SS-EU PASST
HDD255 VF-4SS-EU PASST

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Anfangen

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.