My Haas 환영합니다,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-4SS-EU

유럽만 해당

VF-4SS-EU

    CNY 전용
 
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

이동거리 1270 x 508 x 635mm 초고속 CNC 수직 밀

VF-4SS-EU는 유럽 시장에 특별가로 제공하고 있는 Haas의 베스트셀링 제품인 VF-4의 초고속 버전입니다. 

  • 12,000rpm 인라인 직접 구동 스핀들
  • 초고속 30+1 측면 장착 공구 교환장치
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비
  • 무선 직관적 프로빙 시스템(WIPS)
  • 절삭유 유지관리 패키지(미스트 응축기, 자동 절삭유 재충전 시스템, 절삭유 탱크 오일 스키머)
  • 칩 오거

이 모델은 유럽에서만 제공됩니다

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
기계 비교
제작 및 가격
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 기계 정보
  • 자동화
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

가용한 선택품

기술 문서

동영상

고객 사용후기

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 12,000rpm스핀들

공구 교환장치

  • 고속 30+1 측면 장착 공구 교환장치

검사

  • 무선 직관형 검사 시스템

칩 및 절삭유 관리

  • 칩 오거
  • 절삭유 미스트 응축기
  • 절삭유 유지관리 패키지
  • 창문 공기 분사장치
  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 칩 트레이 필터 키트
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비
  • 절삭유 탱크 오일 스키머
  • 자동 절삭유 리필
  • 다단 절삭유 펌프
  • 칩 세척 기능

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

배송

  • 리프팅 준비품

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 배치 도면
  • 토크 차트
  • 조작자 설명서
  • 자동화 옵션 및 구성 차트
  • 바이스 옵션 및 구성 차트

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

HAAS 바이스 옵션 및 구성 차트

에어 바이스 | 유압 바이스

동영상
Recently Updated

VF 중형 시리즈 밀


올바른 VF를 선택하는 데 도움이 필요하신가요? 이 동영상을 시청하여 당사가 보유하고 있는 모든 중형 VF 기계에 대해 알아보십시오.

Recently Updated

VF-4SS에서 강철의 딥 포켓 밀링가공


자, 여기에 Mark Terryberry가 이전에 가공했던 전체 시연 공작물이 있습니다. 그때 그는 딥 포켓 공작물을 밀링가공할 때 TSC 사용의 이점에 초점을 맞춘 오늘의 팁, ‘TSC = 마음의 안정’을 활용했습니다.

초고속 작동
높은 스핀들 속도, 빠르고 쉬운 공구 교환은 사이클 시간을 단축하여 높은 생산량을 제공합니다.
초고속 4축
초고속 HRC210 로터리 테이블을 사용하여 Haas VF-2SS에서 가공품을 얼마나 빨리 만들 수 있는지 확인하십시오.
작동 중인 VF 기계 확인
멋진 레이싱카 제작 공장을 둘러보고, 다양한 VF 시리즈와 기타 Haas 공작 기계들이 우승으로 이끌어 줄 부품을 가공하는 모습을 확인해 보세요!
칩 제거 및 공구 윤활
Haas 수직 머시닝 센터가 절삭 공구를 윤활하고 칩을 절삭 영역에서 어떻게 제거하는지를 항상 점검하십시오.
고객 사용후기

Buckeye 설계 및 엔지니어링 서비스

“당사는 4대의 VF-4SS 기계로 생산 요구사항을 지원합니다. 기계에 이중 오저, 검사, ​​미스트 포집 및 TSC(through-spindle coolant)를 함께 도입했습니다. 이 모든 것들을 이용하여 설치 시간과 가공 시간을 단축할 수 있습니다.”

- Brad Westgerdes, 공동 소유자 

Aklys Defense 

Joe Meaux의 작업장에 들어가서 Haas VF-4SS를 어떻게 사용하는지 보십시오. Aklys Defense는 다양한 재료를 가공하여 소음기, 억제기 및 화기 산업용 기타 부속장치와 같은 구성품을 제조합니다. 

고객 스포트라이트 - G-String Bow Strings

Joey와 Sherri Greenwell은 집 차고에서 G-String Bow Strings를 설립하여 낚시와 사냥을 위한 맞춤형 활과 시위를 제작했습니다. 활의 중요한 부품은 거의 모두 VF-2SSYT 및 VF-4SS를 포함한 한 쌍의 Haas 수직 머시닝 센터에서 가공됩니다.

관련 제품

경제적인 대안

Haas VF-1SSYT-EU

VF-1SSYT-EU

이동거리 508 x 508 x 508 mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격

더 작은 공작물 가공범위

Haas VF-2SSYT-EU

VF-2SSYT-EU

이동거리 762 x 508 x 508mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격

표준 모델

Haas VF-4

VF-4-EU

이동거리 1270 x 508 x 635mm CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
  • 20 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격

VF-4SS-EU – 업그레이드 패키지 사용 가능

표준 특장점

스핀들

  • 12,000rpm스핀들

공구 교환장치

  • 고속 30+1 측면 장착 공구 교환장치

검사

  • 무선 직관형 검사 시스템

칩 및 절삭유 관리

  • 칩 오거
  • 절삭유 미스트 응축기
  • 절삭유 유지관리 패키지
  • 창문 공기 분사장치
  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 칩 트레이 필터 키트
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비
  • 절삭유 탱크 오일 스키머
  • 자동 절삭유 리필
  • 다단 절삭유 펌프
  • 칩 세척 기능

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

배송

  • 리프팅 준비품

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션

HAAS 로봇 추가 관련 우려 사항에 대한 답변: 많은 공간을 차지하지 않고, 비용이 크게 소요되지 않으며, 통합에 몇 주가 걸리지도 않습니다. 

공간 효율성

비용 효율성

쉬운 통합

쉬운 학습

이동거리 S.A.E METRIC
X축 50.00 in 1270 mm
Y축 20.00 in 508 mm
Z축 25.00 in 635 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 29.2 in 742 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
최대 속도 12000 rpm 12000 rpm
최대 토크 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
테이퍼 CT or BT 40 CT or BT 40
베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
냉각 Liquid Cooled Liquid Cooled
테이블 S.A.E METRIC
길이 52.0 in 1321 mm
폭 19.5 in 495 mm
T–슬롯 폭 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-슬롯 중앙 거리 3.15 in 80 mm
표준 T-슬롯 수 5 5
테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 1750 lb 794 kg
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 833 ipm 21.2 m/min
X에서 급속 1400 ipm 35.6 m/min
Y에서 급속 1400 ipm 35.6 m/min
Z에서 급속 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 3085 lbf 13723 N
최대 스러스트 Y 3085 lbf 13723 N
최대 스러스트 Z 3925 lbf 17459 N
Tool Changer S.A.E METRIC
유형 SMTC SMTC
용량 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
최대 공구 길이(게이지 라인부터) 13.00 in 330 mm
최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
공구간 거리(평균) 1.80 s 1.80 s
칩 간(평균) 2.40 s 2.40 s
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 12000 rpm 12000 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 152.0 in x 99.0 in x 106.0 in 386 cm x 252 cm x 269 cm
수출용 팔레트 131.0 in x 91.5 in x 101.0 in 333 cm x 232 cm x 257 cm
무게 11720 lb 5316.0 kg
컨베이어 포함 국내용 팔레트 152 in x 102 in x 109 in 386 cm x 259 cm x 277 cm
컨베이어 포함 수출용 팔레트 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 234 cm x 257 cm
컨베이어 포함 무게 13800 lb 13800 lb
50+1 SMTC 포함 국내용 팔레트 152 in x 99 in x 122 in 386 cm x 251 cm x 310 cm
50+1 SMTC 포함 수출용 팔레트 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 234 cm x 257 cm
50+1 SMTC 포함 무게 12181 lb 12181 lb
컨베이어 및 50+1 SMTC 포함 국내용 팔레트 151 in x 99 in x 122 in 384 cm x 251 cm x 310 cm
컨베이어 및 50+1 SMTC 포함 수출용 팔레트 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 234 cm x 257 cm
Weight w/70+1 SMTC 13,840 lb 6,278.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 152.0 in x 99.0 in x 134.5 in 386 cm x 252 cm x 342 cm
Export Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 152.0 in x 101.5 in x 141.5 in 386 cm x 258 cm x 359 cm
컨베이어 및 50+1 SMTC 포함 무게 13420 lb 13420 lb

참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

**옵션 공구 교환장치는 표준 공구 교환장치와 최대 공구 크기가 다를 수 있습니다. 초대형 공구는 공구 사이에 인접한 두 개의 포켓이 비어 있어야 할 수도 있습니다. 공구 홀더 규격을 보려면 여기를 클릭하십시오.

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

† 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

 

HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
TRT70 VF-4SS-EU 포지티브 핏
HA5C VF-4SS-EU 포지티브 핏
TRT160 VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT210-2 VF-4SS-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C-T VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT310SS VF-4SS-EU 포지티브 핏
HA2TS VF-4SS-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C2 VF-4SS-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C2-T VF-4SS-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C3 VF-4SS-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C3-T VF-4SS-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C4 VF-4SS-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C4-T VF-4SS-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5CS VF-4SS-EU 포지티브 핏
T5C VF-4SS-EU 포지티브 핏
T5C2 VF-4SS-EU 포지티브 핏
T5C3 VF-4SS-EU 포지티브 핏
T5C4 VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT100 VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT160 VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT160-2 VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT160SP VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT160SS VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT210 VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT210HS VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT210HT VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT210M VF-4SS-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT210SP VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT210SS VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT310 VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT310SP VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRTA5 VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRTA6 VF-4SS-EU 포지티브 핏
TH240 VF-4SS-EU 포지티브 핏
TRT100 VF-4SS-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT210 VF-4SS-EU 포지티브 핏
TR160 VF-4SS-EU 포지티브 핏
TR160-2 VF-4SS-EU 포지티브 핏
TR200Y VF-4SS-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR210 VF-4SS-EU 포지티브 핏
LT350 VF-4SS-EU 포지티브 핏
LT260 VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT210VM VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT200HS VF-4SS-EU 포지티브 핏
HQDA5 VF-4SS-EU 포지티브 핏
HQDA6 VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT210S VF-4SS-EU 포지티브 핏
HDD255 VF-4SS-EU 포지티브 핏

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.