My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Chip Auger, Side Discharge (AUGER-SIDE DISCHARGE)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Spiral-Späneförderer, seitlicher Auslass

    NUR CNY
Späne automatisch aus der Maschine entfernen
  • Option-Info
  • Details

ÜBERBLICK

DOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Unser Spiral-Späneförderer mit seitlichem Auslass beseitigt Späne automatisch aus der Maschine, drückt sie zusammen und presst dabei die Kühlflüssigkeit heraus. Die seitlich ausgerichtete Rutsche führt Späne zur Seite der Maschine. 

Der Späneförderer ist sowohl für Kleinserien als auch für Hochproduktionsumgebungen geeignet, wodurch die für die manuelle Späneabführung erforderlichen Ausfallzeiten entfallen. Das System kann über M-Code oder direkt vom Bedienpult aktiviert werden. Durch Einstellungen können das Intervall und die Dauer des Förderzyklus für den automatischen Betrieb vorgegeben werden. Das System ist mit einer intelligenten Sensortechnologie ausgestattet und schaltet bei einem Stau automatisch in den Rückwärtsgang.

  • Entlädt Späne zur Seite der Maschine
  • Komprimiert Späne, spart Platz im Spänebehälter
  • Hubwinkel minimiert den Kühlmitteleinsatz
  • Bei einem Stau fährt er automatisch zurück
  • Aktivierung über M-Code oder über das Bedienpult
  • Energieeffizient durch Regeleinstellungen für den Automatikbetrieb
DOKUMENTE
VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN

Spiral-Späneförderer

Unser Spiral-Späneförderer mit Seitenauswurf führt Späne automatisch aus der Maschine ab und drückt die Kühlflüssigkeit heraus. Der seitliche Auswurfschacht wirft die Späne zur Seite der Maschine ab.

  • Bei einem Stau fährt er automatisch zurück
  • Aktivierung über M-Code oder über das Bedienpult
  • Einstellungen steuern Betriebsintervall und -dauer
  • Automatischer Betrieb erhöht die Energieeffizienz
  • Hubwinkel minimiert den Kühlmitteleinsatz
  • Komprimiert Späne, spart Platz im Spänebehälter

Einstellungen zur Steuerung des automatischen Förderbetriebs

  • Einstellung 114 FÖRDERERZYKLUS (CONVEYOR CYCLE) steuert das Intervall für den automatischen Betrieb des Spiralförderers (Mehrfach-Späneförderer oder Bandförderer) während eines Zyklus.
  • Einstellung 115 FÖRDERER-EINSCHALTZEIT (CONVEYOR ON-TIME) regelt die Laufdauer des Spiralförderers (Mehrfach-Späneförderer oder Bandförderer) im automatischen Betrieb.
  • Einstellung 196 FÖRDERER-ABSCHALTUNG (CONVEYOR SHUTOFF) legt fest, wie lange bei fehlender Aktivität gewartet werden soll, bevor der Spiralförderer anhält.

Hinweis: Die Bedienertüren müssen geschlossen sein, um den Spiralförderer (Mehrfach-Späneförderer oder Bandförderer) zu betreiben.

Programmbetrieb des Spiralförderers

  • M31 startet den Spiralförderer (Mehrfach-Späneförderer oder Bandförderer) in Vorwärtsrichtung, um Späne abzuführen. 
    • Nach dem Start, wenn die Maschine sich im Zyklus befindet, läuft der Spiralförderer so lange, wie in Einstellung 115 FÖRDERER-EINSCHALTZEIT festgelegt, und wird dann abgeschaltet.
    • Nach dem Start, wenn die Maschine sich im Zyklus befindet, startet der Spiralförderer nach der in Einstellung 114 FÖRDERERZYKLUS festgelegten Zeit erneut und läuft so lange, wie in Einstellung 115 angegeben.
    • Während sich die Maschine im Zyklus befindet, können Sie den Spiralförderer starten, indem Sie die Taste [CHIP FWD] auf der Tastatur drücken. Nach dem Start haben die Einstellungen 114 und 115 dieselbe Wirkung wie oben beschrieben.
    • Wenn Einstellung 114 auf Null steht, findet kein automatischer Betrieb statt.
       
  • M33 stoppt allen automatischen Förderbetrieb während des Zyklus.
    • Halten Sie den Spiralförderer während des Zyklus manuell an, indem Sie die Taste [CHIP STOP] auf der Tastatur drücken. Dies stoppt allen automatischen Förderbetrieb während des Zyklus.

Manueller Betrieb

  • Drücken Sie die Taste [CHIP FWD] auf der Tastatur, um den Spiralförderer  (Mehrfach-Späneförderer oder Bandförderer) in Vorwärtsrichtung zu starten und Späne abzuführen. 
  • Drücken Sie die Taste [CHIP FWD] auf der Tastatur, um den Spiralförderer  (Mehrfach-Späneförderer oder Bandförderer) in Rückwärtsrichtung zu starten und und so eine Verstopfung aufzulösen.
  • Drücken Sie die Taste [CHIP STOP] auf der Tastatur, um den Spiralförderer  (Mehrfach-Späneförderer oder Bandförderer) anzuhalten.
Recently Updated

Spiralförderer - Übersicht der Optionen


Hier ein kurzer Blick auf den optionalen Spiral-Späneförderer von Haas, der für alle Haas VMCs verfügbar ist. Sie wollen mehr Zeit mit dem Zerspannen verbringen als mit dem Entfernen der dabei anfallenden Späne? Dann sehen Sie sich das an.

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.