My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Through-Tool Air Blast (TAB)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Druckluftstrom durch das Werkzeug

    NUR CNY
Leitet einen Luftstrom mit hohem Druck/Durchfluss durch das Werkzeug
  • Option-Info

ÜBERBLICK

SERVICEDOKUMENTE

VIDEOS

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Sparen Sie Zeit und erhöhen Sie die Durchsatzleistung mit einer höheren Drehzahl und schnelleren Vorschüben. Sparen Sie Geld, indem Sie auf teures Kühlmittel und die damit verbundenen Kosten und zeitaufwändigen Arbeiten verzichten. Moderne Werkzeuge mit besonderen Beschichtungen, wie Titan-Aluminium-Nitrid (TiAlN), können jetzt mit viel höheren Drehzahlen und Vorschüben eingesetzt werden. Allerdings müssen diese Spezialbeschichtungen ohne Kühlmittel (Trockenbearbeitung) eingesetzt werden, jedoch gibt es einen Kompromiss: Wenn Sie die Späne nicht aus dem Arbeitsbereich entfernen, werden Werkzeug und die Oberfläche beschädigt. Da diese High-Speed-Werkzeuge aber trocken laufen müssen, wie wollen Sie da die Späne und die Wärme vom Werkzeug abführen? Der optional angebotene Druckluftstrom durch das Werkzeug (TAB) von Haas ist die perfekte Lösung. Der TAB leitet einen Luftstrom mit hohem Druck und großer Durchflussmenge direkt zur Schnittkante. Dieser bläst die heiße Späne vom Werkzeug und aus dem Arbeitsbereich, sodass Sie mit der doppelten Drehzahl und dem doppelten Vorschub arbeiten können. Da TAB die gleiche Verrohrung wie die innere Kühlmittelzufuhr nutzt, ist dafür auch ein Haas inneres Kühlmittelzufuhrsystem oder die TSC-Ready-Option erforderlich. Aber das ist ein großer Vorteil, denn jetzt können Sie je nach Anwendung mühelos zwischen einem Druckluftstrom und einem Kühlmittelfluss durch das Werkzeug wechseln.

HINWEIS: Erfordert ein Haas System für Kühlmittelfluss durch die Spindel (IKZ) oder die TSC-Ready-Option (NGC-Softwareversion 100.22.000.1000 oder höher).

  • Hervorragend geeignet für Tiefloch-Taschenfräsen, Seitenschneiden, Bohren und Plandrehen
  • Aktivierung über M-Code oder manuell über das Bedienpult 
  • Benötigt die 300 psi oder 1.000 psi innere Kühlmittelzufuhr (IKZ) oder die TSC-Ready-Option.
  • Einfaches Umschalten zwischen TSC und TAB
  • Verfügbar für Inline-Spindeln und 50-Spindel-Fräsmaschinen

Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

Servicedokumente
VIDEOS
Recently Updated

Druckluftstrom durch das Werkzeug –Späne bei der Trockenbearbeitung wegblasen


Nachschneiden von Spänen bei der Trockenbearbeitung ist schlecht! Mit der TAB-Option von Haas können Sie sie aus dem Weg blasen.

VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.