MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Through-Tool Air Blast (TAB)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Getto d’aria attraverso gli utensili

    SOLO CNY
Aria ad alta pressione/alto flusso attraverso gli utensili
  • Informazioni sulle opzioni

PANORAMICA

DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA

VIDEO

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

È possibile risparmiare tempo e aumentare il rendimento lavorando con rpm superiori e velocità di avanzamento più rapide. Risparmia tempo eliminando la necessità di acquistare refrigerante costoso, con tutte perdite di tempo e denaro che ne conseguono. Gli utensili moderni con rivestimenti speciali come nitruro di alluminio-titanio (TiAIN) possono muoversi a velocità e avanzamenti più alti che mai. Ma quei rivestimenti speciali devono funzionare senza refrigerante (lavorazione a secco) e c’è uno svantaggio: sarà ancora necessario rimuovere i trucioli, altrimenti si danneggerà l’utensile e si rovinerà la finitura superficiale. Poiché questi utensili ad alta velocità devono funzionare a secco, come si rimuovono i trucioli – e il calore – dall’utensile? L’opzione di getto d’aria attraverso gli utensili di Haas (TAB) è la soluzione perfetta. L’opzione TAB garantisce un flusso d’aria ad alta pressione attraverso lo strumento direttamente sul tagliente. L’opzione TAB soffia via i trucioli caldi dall’utensile e dalla zona di taglio, consentendo di raddoppiare gli rpm e le velocità di avanzamento che si impiegano solitamente. Poiché l’opzione TAB impiega lo stesso impianto idraulico che fornisce il passaggio refrigerante nel mandrino, l’opzione richiede anche la presenza del sistema di passaggio refrigerante nel mandrino (TSC) Haas oppure l’opzione di predisposizione per TSC. Ma ciò è fantastico, perché si può facilmente passare da aria a refrigerante all’interno dell’utensile in base al materiale e all’applicazione.

NOTA: richiede un sistema di circolazione del refrigerante nel mandrino Haas o l’opzione di predisposizione per TSC (versione software NGC 100.22.000.1000 o successiva).

  • Ottimo per lo svuotamento tasche della foratura profonda, taglio laterale, foratura e sfacciatura
  • Attivato da codice M oppure manualmente dal pannello di comando 
  • Richiede un sistema di passaggio refrigerante nel mandrino (TSC) a 300 psi o 1.000 psi oppure l’opzione di predisposizione per TSC
  • Passaggio facile tra TSC e TAB
  • Disponibile per mandrini in linea e fresatrici cono 50

Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

Documenti sull’assistenza
VIDEO
Recently Updated

Getto d’aria attraverso gli utensili – Soffia via i trucioli durante la lavorazione a secco


L’ulteriore taglio dei trucioli durante la lavorazione a secco è una pessima cosa! Toglili di mezzo con l’opzione TAB di Haas.

DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.