My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
Haas Robot Package 7 kg

Haasov robotski paket od 7 kg

    SAMO CNY
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Robotski sustav kapaciteta 7 kg

Haasov robotski paket-7kg potpuno je integriran robotski sustav s mogućnosti „uključi i radi” i kapacitetom od 7 kg za Haasove strojeve. Sustavom se potpuno upravlja s Haas upravljanja. Uključuje: robot sa šest osi, postolje za ugradnju, softversko sučelje za izravno upravljanje putem Haasovog stroja, električnu sučeljsku kutiju, sučelje za skenere područja ili svjetlosne zavjese, te sve potrebne solenoide, hardver i kabele. 

Maksimalni kapacitet od 7 kg (dio + hvataljka)

  • Sveobuhvatni dizajn s mogućnosti „uključi i radi” za Haas male vertikalne obradne centre, DT/DM serije, UMC-350HD, UMC-400/SS, UMC-500/SS, DC-1, DC-1/40, DC-2, DC-2/40 i tokarske centre od ST-10 do ST-28
  • Izravno se povezuje s Haas upravljačem
  • Uključuje sučelje za opcijske skenere područja ili svjetlosne zavjese
  • Sve postavljanje i rukovanje obavlja se putem Haasove kontrole i daljinske ručice za ručno pomicanje osi stroja
  • Uključena jednostruka hvataljka; dostupna dvostruka hvataljka
  • Kapacitet od 7 kg na zapešću (dio + hvataljka)
  • Nema potrebe za dodatnim izlazima M koda ili složenim PLC vezama koje upotrebljavaju integratori treće strane

Haas roboti imaju puno dvogodišnje jamstvo.

NAPOMENA: Uključen je osnovni predložak obradaka. Dodatni predlošci dostupni su na HaasTooling.com ovdje.

Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Izgradi i cijena
  • Specifikacije
  • Detalji
  • Informacije o stroju

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 15.4 lb 7 kg
Reach 35.9 in 911 mm
Ponovljivost 0.0004 in 0.010 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 7.9 lb 3.6 kg
Gripper Assembly Weight 7.5 lb 3.4 kg
Gripper Force 180 lbf 801 N
Gripper Stroke 0.79 in 20 mm
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 56 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
Maksimalna težina obratka (po hvataljci) 5.0 lb 2.3 kg
Gripper Assembly Weight 5.4 lb 2.4 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Gripper Stroke 0.47 in 12 mm
Part Size - Round ø 1.00 in to 6.00 in 25 mm to 152 mm
Part Width - Rectangular 0.75 in to 6.25 in 19 mm to 158 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 1.65 in 23 mm to 42 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 340 ° 340 °
Motion Range - J2 245 ° 245 °
Motion Range - J3 430 ° 430 °
Motion Range - J4 380 ° 380 °
Motion Range - J5 250 ° 250 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 370 °/sec 370 °/sec
Max Speed - J2 310 °/sec 310 °/sec
Max Speed - J3 410 °/sec 410 °/sec
Max Speed - J4 550 °/sec 550 °/sec
Max Speed - J5 545 °/sec 545 °/sec
Max Speed - J6 1,000 °/sec 1,000 °/sec
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta 67.0 in x 47.0 in x 68.0 in 170 cm x 119 cm x 173 cm
Izvozna paleta 67.0 in x 47.0 in x 68.0 in 170 cm x 119 cm x 173 cm
Sanduk za izvoz 67.0 in x 49.0 in x 77.0 in 170 cm x 124 cm x 196 cm
Težina 720 lb 326.6 kg
Domestic Crate for Safety Fence 79.0 in 55.0 in 34.0 in 201 cm 140 cm 86 cm
Export Crate for Safety Fence 79.0 in 55.0 in 34.0 in 201 cm 140 cm 86 cm
Weight for Safety Fence Crate 660 lb 299.0 kg

Preglednik

Haasov robotski paket-7kg sveobuhvatno je rješenje za robotsku automatizaciju za vaš Haas stroj. Sve što je potrebno za automatsku ugradnju i izbacivanje dijelova uključeno je u ovaj paket (robot, stalak, sučelje, itd.) kako biste mogli pokrenuti potpuno automatizirani pogon u nekoliko sati, a ne dana. 

Glavni sastavni dijelovi u Haasovom robotskom paketu od 7 kg su:

  • FANUC LR Mate 200i D/7L 6-osna robotska ruka
  • Stalak i tablica dijelova
  • Robotska električna sučeljska kutija
  • Sučelje za skenere područja ili svjetlosne zavjese
  • Hvataljka dijelova na kraju ruke (standardna jednostruka hvataljka; dostupna dvostruka hvataljka)
  • Opružni potiskivač dijelova


PAŽNJA: Potreban je kompatibilni sigurnosni sustav (ograda perimetra, skener područja ili svjetlosna zavjesa), no on NIJE uključen, a mora se kupiti s robotom.

 

Pregled povezivanja

Haasov stroj + Haasov robotski paket-7kg = Brza priprema i jednostavna automatizacija 

Haas je pojednostavnio komunikaciju između CNC stroja i robota pomoću nove električne sučeljske kutije. Ta kutija uključuje sve veze potrebne za potpuno postavljanje robotske automatizacije, uključujući utičnice za napajanje robota, robotsku komunikaciju, sigurnosnu blokadu sustava (ograda, skener područja ili svjetlosna zavjesa) daljinske ručkice ručica za ručno pomicanje osi stroja i daljinsko zaustavljanje u nuždi. Dodatne električne sučeljske kutije mogu se kupiti zasebno, što vam omogućuje jednostavno premještanje robota na više strojeva.

Na glodalicama, uparite Haasov robotski paket s Haas pneumatskim škripcem sa programabilnom pneumatikom za potpuno autonomnu ugradnju i izbacivanje dijelova.

Haas robotsko sučelje

Jednostavno za korištenje robotsko Sučelje

Robot se postavlja izravno kroz Haas upravljanje pomoću Haas robotskog sučelja koje operatera vodi kroz korake potrebne za brzo programiranje kretanja robota pomoću Haas Touch daljinska ručkice jogiranja. Odgovarajući na jednostavna pitanja, operater upisuje osnovne informacije ili pozicioniranjem hvataljki dijela i pritiskom jednog gumba za snimanje pozicije ili unosom osnovnih numeričkih vrijednosti. Pokreti se memoriraju,a vrijednosti se automatski izračunavaju putem upravljanja, stoga je robot spreman za automatsko postavljanje dijelova.

Tablica za osnovno upravljanje dijelovima može se kreirati postavljanjem predloška mrežastog uzorka od jednako raspoređenih redova i stupaca. Robotski prihvat automatskog Izmjenjivača. može se konfigurirati za različite oblike dijelova - poput okruglih, šesterokutnih i četvrtastih, a hvataljke se mogu prilagoditi ili modificirati kako bi najbolje odgovarale vašim dijelovima.

APL robota djeluje u pozadini tijekom uobičajenih operacija strojne obrade, vraćajući dijelove u stol za pohranu i dohvaćajući nove sirove dijelove, dok se dijelovi strojno obrađuju. Rezultat je zamalo kontinuirana strojna obrada bez intervencije čovijeka. 

Naše Haas robotsko sučelje, jednostavno za korištenje, koristi korak po korak upute kao pomoć operateru da „nauči“ 6-osnog robota ispravne položaje za preuzimanje, ugradnju i istovar dijelova.

  • Kretanjem robota upravlja se izravno putem Haas Touch daljinske ručkice jogiranja,  što omogućuje besprijekornu integraciju.
  • Upute korak-po-korak i grafike vode operatera kroz postupak pripreme, na primjer:
    • Postavite uzorak predloška obratka - broj redaka i stupaca
    • Postavite poziciju za preuzimanje prvog dijela
    • Naučite linearnu putanju kretanja koju će robotska ručica slijediti do spremnog položaja
    • Postavite spreman položaj - gdje će robot čekati da se završi strojna obrada 
    • Postavite položaje za umetanje i istovar na držaču obratka.
    • Postavite mjesto spuštanja za prvi završeni dio

 

Proširena je sekvenca umetača automatskog izmjenjivača kako bi se omogućile dodatne sposobnosti robota koje naši drugi standardni umetači automatskog izmjenjivača nemaju.  Proširene sposobnosti robota uključuju:

  • Obrtanje dijelova
  • Uzimanje i ispuštanje dijela s različitih lokacija (što omogućuje pomake transportera itd.)
  • Ugradnja i iskrcavanje dijelova s različitih lokacija (glavno vreteno ili podvreteno, višestruki škripci)

APL režim

Jednostavno rukovanje u APL režimu

APL režim neprimjetno kombinira strojni program odabran u memoriji [MEM] s naznačenim robotskim predloškom za automatizaciju proizvodnje dijelova i povećanje produktivnosti.

Nova M-naredba razvijena je za upotrebu s umetačem automatskog izmjenjivača (APL) i robotima. M299 se obično koristi na kraju strojnog programa. Kada se program pokrene pritiskom na [CYCLE START] u režimu memorije, M299 djeluje točno poput M30 (završetak i resetiranje programa). Ali ako se program pokrene dok je aktivan "APL Mode", tada će M299 narediti robotskom APL-u da umetne prvi dio sa stola, a zatim pokrenuti aktivni program u Memoriji. 

  • APL režim
    • Jednostavno zamijenite svoj M30 s M299 na kraju vašeg strojnog programa
    • Na kartici Pokreni posao pritisnite [INSERT] da biste odabrali određenu šablonu za pripremu APL-a (posao) i uključite APL način rada; preko vašeg programa pojavit će se vodeni žig "APL Mode" i spremni ste za rad
    • Pritisnite Pokreni ciklus i robot će umetnuti prvi dio i pokrenuti strojni program u Memoriji
    • Dok se dio strojno obrađuje, robot će ispustiti završeni dio, a zatim pokupiti novu sirovinu i spremiti je na određeno mjesto za umetanje
    • Rukovatelj može nadzirati status tablice, broj dovršenih dijelova, koji je broj dijela unutar stroja i koji je sljedeći, sve putem stranice Pokreni posao
    • Ciklus se nastavlja sve dok svi dijelovi na stolu nisu dovršeni ili dok se ne dostigne određeni broj dijelova 

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

VIDEOZAPISI

SVJEDOČENJA KUPACA

PREPORUČENI STROJEVI

POVEZANI PROIZVODI

Standardne značajke

Haas upravljačka naprava

  • Daljinsko zaustavljanje u nuždi

Opcije proizvoda

  • Proširena stol

Držač obratka

  • Jednostruka hvataljka, robotski paket od 7 kg
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije

Napomena: Uključuje daljinsku ručicu za ručno pomicanje osi stroja i Automatska vrata/automatski prozor, ako se naručuje sa strojem; zahtijeva daljinsku ručicu za ručno pomicanje osi stroja i Automatska vrata/automatski prozor ako se naručuje zasebno. Jedinice proizvedene nakon 06/01/2021 dobijaju/zahtijevaju daljinsku ručicu za ručno pomicanje osi stroja-Touch-XL.

ODABERITE SVOJU ZAŠTITNU BARIJERU

Potrebna je kompatibilna zaštitna barijera (ograda perimetra, skener područja ili svjetlosna zavjesa), no ona NIJE uključena, a mora se kupiti s robotom.

OGRADA PERIMETRA

SAZNAJTE VIŠE

SKENER PODRUČJA

SAZNAJTE VIŠE

SVJETLOSNA ZAVJESA

SAZNAJ VIŠE
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
    • Nacrt
    • Instalacija robota
    • INSTALACIJA DALJINSKE RUČICE ZA RUČNO POMICANJE OSI STROJA
    • NACRT INSTALACIJE OGRADE
    • INSTALACIJA OGRADE
    • Priručnik za operatera
    • Ažurirajte softver robota
    • Rješavanje problema

    *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

    VIDEOZAPISI

    ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA O DODAVANJU HAAS ROBOTA: Neće zauzimati puno prostora, koštati gomilu novaca niti će bit potrebni tjedni da se integrira. 

    PROSTORNA UČINKOVITOST

    ISPLATIVOST

    JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

    LAKO UČENJE

    VIDEOZAPISI ZA POSTAVLJANJE ROBOTA

    VIDEOZAPISI ZA POSTAVLJANJE ROBOTA KORAK PO KORAK 

    1. DIO: POČETNO POSTAVLJANJE

    Za početak krenite do kartice Uređaji na stranici Trenutne naredbe. Ako imate instaliran Haasov robotski paket, imat ćete dodatnu karticu, karticu Robot. Kartica Robot sadrži tri podkartice: Okviri, Ručno pomicanje i Postavljanje. Počnite od kartice Postavljanje i slijedite upite za postavljanje robota.  

    Za postavljanje robota pritisnite E-stop na stroju i uključite upravljanje robota. Zatim odaberite F1; nakon nekoliko trenutaka vidjet ćete da je Robot povezan, a podaci ažurirani. Otpustite E-stop i pritisnite reset. Povezali ste robota sa svojim Haasovim strojem. 

    Pogledajte gornji videozapis kako biste postavili osnovne parametre za svog robota, od podešavanja brzine osi i težine hvataljke, do postavljanja položaja robota. 

     

    ZA VIŠE POJEDINOSTI KLIKNITE OVDJE.

    2. DIO: SIGURNOSNE ZONE

    Sigurnosne zone se koriste da bi se osiguralo da robot ostane unutar određenog graničnog okvira kako bi se ograničila mogućnost sudara s vašim strojem. 

    Najprije poravnajte robot s kavezom i strojem. Zatim izmjerite udaljenost robota od ruba vašeg radnog prostora. Sve dimenzije trebaju biti u milimetrima (mm). Nakon mjerenja svih dimenzija, morat ćete postaviti svoju radnu zonu prijavljivanjem na HMI privjes. Morat ćete povezati robota s računalom koje ima pristup internetu putem ethernet kabela. 

    Pogledajte gornji videozapis za postavljanje sigurnosnih zona vašeg robota korak-po-korak te uporabu HMI privjesa. 

    ZA VIŠE POJEDINOSTI KLIKNITE OVDJE.

    3. DIO: PRIPREMA PREDLOŠKA

    Postavite stol za dijelove pomoću kartice Predložak. Kartica Predložak je podkartica Automatskog dodavanja obradaka na kartici Uređaji u Trenutnim naredbama. Ovdje ćete svom robotu reći kako je postavljen stol s dijelovima. 

    Započnite s Vrstom slijeda, gdje možete birati između Jednostavnog i Prilagođenog slijeda. Ako ste početnik, krenite s jednostavnim načinom. Nakon što je odabrana vrsta slijeda, slijedite upite na upravljaču i intuitivne upute za prolazak kroz preostale korake za postavljanje stola s dijelovima. 

    Pogledajte gornji videozapis za prolozak kroz operacije postavljanja stola s dijelovima za vašeg robota. 

    4. DIO: KARTICA ZA DODAVANJE OBRADAKA

    Saznajte kako umetnuti dijelove u stroj pomoću kartice Dodavanje obradaka. Najprije ćete postaviti brzinu robota. Zatim ćete pokrenuti način Handle Jog i postaviti početno mjesto preuzimanja dijela. Nakon što je postavljeno, pritisnite F2 za postavljanje referentnog položaja. Sada radite na različitim karticama za postavljanje kako biste postavili mjesta preuzimanja i ispuštanja za umetanje vašeg dijela u stroj. 

    Pogledajte gornji videozapis da biste postavili kretnje svog robota za umetanje dijelova. 

    5. DIO: KARTICA ZA IZBACIVANJE DIJELOVA

    Saznajte kako koristiti karticu Izbacivanje dijelova za izbacivanje dijelova iz stroja. Prvi korak je odabir od mjesta sa kojeg želite da robot preuzme vaš dio, bilo steznu glavu glavnog vretena ili steznu glavu podvretena na tokarilici, ili bilo koji držač obratka koji ste postavili na glodalici. 

    Korisni savjet: Zabilježite prvi položaj kretnje za preuzimanje gotovog dijela na istom položaju kao i posljednji zabilježeni položaj spremne kretnje kako biste izvršili glatki prijelaz između te dvije kretnje. 

    Pogledajte gornji videozapis da biste postavili kretnju svog robota za preuzimanje gotovih dijelova. 

    6. DIO: POKRENI ZADATAK & APL PLANER

    Sada ste u mogućnosti iskoristiti prednosti vaše pripreme i dopustiti robotu da vaše poslove obavlja bez nadzora. Jednostavno idite na karticu Pokreni zadatak i učitajte zadatak koji želite pokrenuti. Na ovoj kartici možete vidjeti trenutni dio koji se obrađuje, sljedeći dio za obradu, broj dovršenih dijelova i ukupan broj dijelova koje treba dovršiti. Na kartici APL Planer možete rasporediti više zadataka u nizu. Nakon što se zadatak učita, možete mu dodijeliti broj naloga koji odgovara redoslijedu u kojem će se posao izvoditi.

    Pogledajte gornji video zapis da biste pokrenuli i zakazali svoje zadatke robota.

    7. DIO: PRILAGOĐENI REDOSLIJEDI

    Prilagođeni tipovi redoslijeda omogućuju vam da kreirate vlastiti skup pokreta i da ih implementirate u program za dijelove, umjesto da koristite unaprijed programirane APL redoslijede u jednostavnom načinu rada. Da biste uključili prilagođene redoslijede, jednostavno idite na karticu Predložak i provjerite je li Vrsta redoslijeda postavljena na Prilagođen redoslijed.

    Pogledajte gornji video da biste saznali kako postaviti i koristiti prilagođene redoslijede.

    SVJEDOČENJA KUPACA I VIDEOZAPISI

    SVE MOŽE POSTAVITI VAŠ HFO ILI VI. BEZ POTREBE INTEGRATORA TREĆIH STRANA. 

    POGLEDAJTE KAKO KLIJENTI DILJEM SVIJETA KORISTE HAAS ROBOT 

    MASTEQ

    Pogledajte kako je Masteq Tool & Engineering optimizirao postavku Haas robota s više škripaca i prilagođenim mjestom izbacivanja dijelova.

    „Haas pruža neusporediv omjer cijene i vrijednosti. Tehnologija, izvedba i pouzdanost su razlog da kada smo u potrazi za novim strojevima, uvijek se prvo okrećemo Haas strojevima!” 

    – Mark B. Anderson, Vlasnik - Masteq Tool & Engineering, LLC and Masteq Manufacturing, LLC.

    AMERICAN TORCH TIP

    Pogledajte kako tvrtka American Torch Tip koristi automatizaciju kako bi povećali produktivnosti, te kako bi stekli prednost nad konkurencijom.

    Nedavno, American Torch Tip je instalirao tokarsku postaju s tri CNC tokarilice Haas ST-20Y sa pod-vretenima, a svaka je postavljena s automatizacijom za proizvodnju bez nadzora. Dvije CNC tokarilice Haas ST-20Y opskrbljuju automatski punjači obradaka Haas, dok se treća opskrbljuje putem Haas robotskog paketa. Saznajte kako ova instalacija pomaže vodećem proizvođaču baterijskih svjetiljki da stekne prednost nad konkurencijom nakon pandemije.

    “Napokon smo kupili jedan . . . [Robot Package] i to je bilo lijepo, jer je sve plug-and-play.” 
    - Jack Walters, predsjednik tvrtke, American Torch Tip Co.

    SOUTHLAND FABRICATION

    Tvrtka Southland Fabrication olakšala je poslovanje postavljanjem Haas robotskog paketa 1, koji im omogućuje da automatiziraju postupak umetanja dijelova.

    “Tvrtka Southland je bila vrlo zadovoljna robotom. Nismo naišli na gotovo nikakve probleme u vezi s robotskom rukom, i replicira se kako bi robot i trebao. Uzbuđeni smo što ćemo dobiti i staviti druge dvije robotske ruke u pogon, te što tri ruke rade besprijekorno i izbacuju proizvod.” 
    – Andy Wood, inženjer strojarstva/CNC programer, Southland Fabrication

    KB PRECISION, LLC

    DYNAMIC MANUFACTURING & ENGINEERING

    M*CARBO

    U posljednjih godinu dana, M*CARBO je uložio u tri Haas robotske ćelije kako bi zadovoljio povećanu potražnju za njihovom popularnom linijom proizvoda za entuzijaste oružja. Svaka ćelija uključuje Haas VF-2SSYT s TRT160 za mogućnosti 5. osne strojne obrade i Haas robotski paket od 7 kg. 

    „Ne postoji učinkovitij robotski sustav na zemlji, i s inženjerske perspektive, zapravo nema jednostavnijeg robotskog sustava . . . od potpuno integriranog sustava Haas Fanuc.”

    - Curtis Breckenridge, CNC programer na M*CARBO

    Zadovoljni kapac - Airmate Company, Inc. - Dodavanje Haas robota

    Kupili smo Haas robot kao alat koji omogućuje našim rukovateljima da mogu brinuti o više strojeva. Imate kratka vremena ciklusa koja daju možda 20 minuta rada između izmjene dijelova ili ponovnog punjenja stola. S robotom koji umeće dijelove, rukovatelj može raditi na drugom stroju umjesto da uvijek mijenja dijelove.

    Primary Machine and Repair

    „Haas robotski paket omogućio nam je da utrostručimo našu proizvodnju. Prije nego što smo kupili robotski paket-1, htjeli smo unajmiti osobu za noćnu smjenu, a sada kada imamo robotski paket, u mogućnosti smo raditi bez nadzora na našem stroju i dalje održavati režije relativno niskim”.

    – Cherish Vining, Vlasnik

    Robotski paket-7kg – Preporučeni strojevi

    CENTRI ZA BUŠENJE/UREZIVANJE NAVOJA

    Haas DT-1

    DT-1

    CNC centar za bušenje/rezanje s hodom 508 x 406 x 394 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas DT-2

    DT-2

    CNC centar za bušenje/rezanje s hodom 711 x 406 x 394 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price

    CENTRI ZA BUŠENJE/GLODANJE

    Haas DM-1

    DM-1

    CNC centar za bušenje/glodanje s hodom 508 x 406 x 394 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas DM-2

    DM-2

    CNC centar za bušenje/glodanje s hodom 711 x 406 x 394 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price

    UNIVERZALNI STROJEVI

    Haas UMC-400

    UMC-400

    5-osni CNC vertikalni obradni centar s hodom 432 x 279 x 330 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas UMC-400SS

    UMC-400SS

    Iznimno brzi 5-osni CNC vertikalni obradni centar s hodom 432 x 279 x 330 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas UMC-500

    UMC-500

    5-osni CNC vertikalni obradni centar s hodom 610 x 406 x 406 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas UMC-500

    UMC-500SS

    Iznimno brzi 5-osni CNC vertikalni obradni centar s hodom 610 x 406 x 406 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price

    CENTRI ZA BUŠENJE VELIKE BRZINE

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    Centar za bušenje velike brzine s hodom od 600 x 450 x 330 mm, konusa 30

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas DC-1

    DC-1/40 Drill Center

    Centar za bušenje velike brzine s hodom od 600 x 450 x 300 mm, konusa 40

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas DC-2

    DC-2 Drill Center

    Centar za bušenje velike brzine s hodom od 1000 x 500 x 330 mm, konus 30

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas DC-2

    DC-2/40 Drill Center

    Centar za bušenje velike brzine s hodom od 1000 x 500 x 500 mm, konusa 40

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price

    STANDARDNI VMC

    Product Image

    VF-1

    CNC vertikalna glodalica s hodom od 508 x 406 x 508 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas VF-2

    VF-2

    CNC vertikalna glodalica s hodom od 762 x 406 x 508 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price

    SUPER BRZI VMC

    Haas VF-2SS

    VF-2SS

    Super-Speed CNC vertikalna glodalica s hodom od 762 x 406 x 508 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    Trunion CNC vertikalna glodalica s hodom od 762 x 406 x 508 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price

    STANDARDNA TOKARILICA

    Haas ST-10

    ST-10

    CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 305 x 406 mm i kapacitetom šipki od 44 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas ST-10

    ST-10L

    CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 305 mm x 826 mm i kapacitetom šipki od 44 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Product Image

    ST-15

    CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 305 x 406 mm i kapacitetom šipki od 63.5 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Product Image

    ST-15L

    CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 305 mm x 826 mm i kapacitetom šipki od 63.5 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price

    Y-OSNA TOKARILICA

    Haas ST-10Y

    ST-10Y

    CNC tokarilica s Y-osi i maksimalnim kapacitetom od 279 x 406 mm te kapacitetom šipki od 44 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas ST-10Y

    ST-10LY

    CNC tokarilica s Y osi i maksimalnim kapacitetom od 279 x 826 mm te kapacitetom šipki od 44 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas ST-15Y

    ST-15Y

    CNC tokarilica s Y osi i maksimalnim kapacitetom od 279 x 406 mm te kapacitetom šipki od 63.5 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas ST-15LY

    ST-15LY

    CNC tokarilica s Y osi i maksimalnim kapacitetom od 279 x 826 mm te kapacitetom šipki od 63.5 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price

    TAKOĐER ODGOVARA OVIM STROJEVIMA, ALI ROBOTSKI PAKET-25KG BI MOGAO BITI BOLJI IZBOR

    Haas VF-2YT

    VF-2YT

    CNC vertikalna glodalica s hodom od 762 x 508 x 508 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas VF-2SSYT

    VF-2SSYT

    Super-Speed CNC vertikalna glodalica s hodom od 762 x 508 x 508 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas VM-2

    VM-2

    CNC stroj za izradu vertikalnog kalupa s hodom 762 x 508 x 508 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas ST-20

    ST-20

    CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 330 x 572 mm i kapacitetom šipki od 63.5 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas ST-20L

    ST-20L

    CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 330 x 1080 mm i kapacitetom šipki od 63.5 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas ST-25

    ST-25

    CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 330 x 572 mm i kapacitetom šipki od 76 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas ST-25L

    ST-25L

    CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 330 x 1080 mm i kapacitetom šipki od 76 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas ST-28

    ST-28

    CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 330 mm×572 mm, A2-8 nosom i kapacitetom šipki od 102 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas ST-28L

    ST-28L

    CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 330 mm×1080 mm, A2-8 nosom i kapacitetom šipki od 102 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas ST-20Y

    ST-20Y

    CNC tokarilica s Y osi i maksimalnim kapacitetom od 298 x 572 mm te kapacitetom šipki od 63.5 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas ST-20Y

    ST-20LY

    CNC tokarilica na osi Y s maksimalnim kapacitetom od 298 x 1080 mm te kapacitetom šipki od 63.5 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    CNC tokarilica s Y osi i maksimalnim kapacitetom od 298 x 572 mm te kapacitetom šipki od 76 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas ST-25Y

    ST-25LY

    CNC tokarilica na osi Y s maksimalnim kapacitetom od 298 x 1080 mm te kapacitetom šipki od 76 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas ST-28Y

    ST-28Y

    Y-osna CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 11.75" x 22.5" (298 x 572 mm), A2-8 te kapacitetom šipki od 4.0" (102 mm)

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    Haas ST-28Y

    ST-28LY

    Y-osna CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 298 x 1080 mm, A2-8 nosom i kapacitetom šipki od 104 mm

        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    POVEZANI PROIZVODI

    ZAŠTO ODABRATI HAASOV ROBOTSKI PAKET?

    1. Sve što je potrebno uključeno je u paket, bez potrebe za integracijom s trećim stranama. 
    2. Brzo, lako postavljanje i jednostavan rad. 
    3. Lako upoznavanje za nove korisnike robota, ali i dalje dovoljno moćno za napredne korisnike. 
    4. Nije potreban dodatni privjes. Sve se kontrolira pomoću Haasove upravljačke naprave i daljinske ručkice jogiranja sa zaslonom osjetljivim na dodir
    5. Korisniku su dostupni mnogi resursi, od tehničke dokumenatacije do videozapisa za postavljanja i vodiča za instalaciju. 

     

    Najčešća pitanja

    1. Mogu li dodati Haasov robot na stariji stroj ako dodam automatska vrata koja nisu Haas? Da; međutim, Haas roboti mogu se dodati samo NGC strojevima. Pružamo dokumentaciju s uputama i zahtjevima za integraciju s automatskim vratima treće strane. NAPOMENA: Haas osoblje nije odgovorno za integraciju automatskih vrata treće strane.
    2. Mogu li se Haasova automatska vrata instalirati na terenu? Da, ali obratite se svom HFO-u kako biste bili sigurni da vaš stroj ispunjava uvjete za automatska vrata koja se mogu instalirati na terenu. 
    3. Gdje se nalazi E-stop kad ste izvan kaveza? E-stop se nalazi na Haasovoj daljinskoj ručici džogiranja; RJH-XL ima ugrađen E-stop.
    4. Koje druge opcije trebam uzeti u obzir za potpunu automatizaciju? Druge stvari koje bi trebalo uzeti u obzir za potpunu automatizaciju:  E-škripac, programabilna pneumatika za pneumatske škripce, ventilator za strugotine.
    5. Jesam li ograničen na Haasove hvataljke? Mogu se koristiti pneumatske hvataljke dostupne na tržištu; niste ograničeni samo na Haasove hvataljke
    6. Zašto moram postaviti sigurnosne zone? Postavljanje sigurnosnih zona može sprječiti sudare u vaš stroj i ogradu. 
    7. Mogu li kupiti dodatnu robotsku električnu sučeljsku kutiju? Da, možete kupiti dodatnu robotsku električnu sučeljsku kutiju, ali Haas ne prodaje ogradu i blokadu odvojeno od robota. 
    8. Koliko traje jamstvo za Haasov robot? Jamstvo za Haasov robot vrijedi 2 godine. 
    9. Moram li kontaktirati FANUC ako je robotu potreban servis? Ne, obratite se lokalnom HFO-u za sve što vam je potrebno u vezi robota, stroja ili rotacijskog uređaja. 

            Imate li još pitanja? Obratite se vašem lokalnom HFO-u

    Trebate dodatne informacije?

    Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

    Language Preference :
    Loading

    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.