Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Haas Robot Package 7 kg

7 kg robotski paket Haas

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Robotski sistem s kapaciteto 7 kg

Robotski paket Haas kapacitete 7 kg je v celoti integriran robotski sistem kapacitete 7 kg s povezavo »priključi in uporabljaj« za stroje Haas. Sistem se v celoti upravlja s krmiljem Haas. Vključeni so: 6-osni robot, programski vmesnik za neposredno krmiljenje z uporabo stroja Haas, električna vmesniška plošča, vmesnik za bralnike območja ali svetlobne zavese in vse zahtevane tuljave za elektromagnetne ventile, strojna oprema in kabli. 

Največja kapaciteta 7 kg (del + prijemalo)

  • Zasnova »vse vključeno« z zmožnostjo »priključi in uporabljaj« za majhne vertikalne obdelovalne centre Haas, serijo DT/DM, UMC-350HD, UMC-400/SS, UMC-500/SS, DC-1, DC-1/40, DC-2, DC-2/40 in ST-10 do ST-28 stružne centre
  • S pomočjo vmesnika robotski paket lahko neposredno priklopite na krmilnik Haas
  • Vključuje vmesnik za optične bralnike območij ali svetlobne zavese
  • Celotna nastavitev in delovanje se izvajata s krmilnikom Haas in daljinskim upravljalnikom pomika
  • V dobavo je vključeno enojno prijemalo; na voljo je tudi dvojno prijemalo
  • Kapaciteta na zapestju 7 kg (del + prijemalo)
  • Ni potrebe po dodatnih izhodih M-kode ali kompleksnih priključkih programirljivega logičnega krmilnika (PLC), ki jih uporabljajo sistemski integratorji drugih proizvajalcev

Roboti Haas imajo polno dvoletno garancijo.

OPOMBA: Priložena je osnovna predloga za obdelovance. Dodatne predloge so na voljo na HaasTooling.com tukaj.

Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Specifikacije
  • Podrobnosti
  • Podatki o stroju

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 15.4 lb 7 kg
Reach 35.9 in 911 mm
Ponovljivost 0.0004 in 0.010 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 7.9 lb 3.6 kg
Gripper Assembly Weight 7.5 lb 3.4 kg
Gripper Force 180 lbf 801 N
Gripper Stroke 0.79 in 20 mm
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 56 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
Maks. teža dela (na prijemalo) 5.0 lb 2.3 kg
Gripper Assembly Weight 5.4 lb 2.4 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Gripper Stroke 0.47 in 12 mm
Part Size - Round ø 1.00 in to 6.00 in 25 mm to 152 mm
Part Width - Rectangular 0.75 in to 6.25 in 19 mm to 158 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 1.65 in 23 mm to 42 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 340 ° 340 °
Motion Range - J2 245 ° 245 °
Motion Range - J3 430 ° 430 °
Motion Range - J4 380 ° 380 °
Motion Range - J5 250 ° 250 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 370 °/sec 370 °/sec
Max Speed - J2 310 °/sec 310 °/sec
Max Speed - J3 410 °/sec 410 °/sec
Max Speed - J4 550 °/sec 550 °/sec
Max Speed - J5 545 °/sec 545 °/sec
Max Speed - J6 1,000 °/sec 1,000 °/sec
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 67.0 in x 47.0 in x 68.0 in 170 cm x 119 cm x 173 cm
Izvozna paleta 67.0 in x 47.0 in x 68.0 in 170 cm x 119 cm x 173 cm
Izvozni zaboj 67.0 in x 49.0 in x 77.0 in 170 cm x 124 cm x 196 cm
Teža 720 lb 326.6 kg
Domestic Crate for Safety Fence 79.0 in 55.0 in 34.0 in 201 cm 140 cm 86 cm
Export Crate for Safety Fence 79.0 in 55.0 in 34.0 in 201 cm 140 cm 86 cm
Weight for Safety Fence Crate 660 lb 299.0 kg

Pregled

Haas Robot Package-7 kg je avtomatizirana robotska rešitev “vse v kompletu” za vaš stroj Haas. V tem paketu je vključeno vse, kar potrebujete za začetek samodejnega nalaganja in razlaganja kosov (robot, vmesnik, ograda, itd.), tako da imate vse pripravljeno za avtomatizirano delovanje v le nekaj urah, ne dneh. 

Glavne komponente v paketu Haas Robot Package 7 kg so:

  • 6-osna robotska roka FANUC LR Mate 200i D/7L
  • Osnovno stojalo in miza za obdelovance
  • Omarica za električni vmesnik robota
  • Vmesnik za optične bralnike območij ali svetlobne zavese
  • Prijemalo za obdelovance na roki (standardno enojno prijemalo, na voljo tudi dvojno prijemalo)
  • Vzmetno potiskalo za obdelovance


POZOR: Zahtevan je združljiv varnostni sistem (perimeterska ograja, optični bralnik območja ali svetlobna zavesa), vendar NI vključen in ga je treba kupiti pri robotu.

 

Pregled povezave

Stroj Haas + Haas Robot Package-7 kg = hitra nastavitev in preprosta avtomatizacija 

Haas je z novim električnim vmesnikom v omarici poenostavil komunikacijo med CNC-strojem in robotom. Ta plošča vključuje vse signalne in kabelske povezave, ki se zahtevajo za popolno namestitev robotske avtomatizacije, vključno s kabli za napajanje robota, komunikacijo z robotom, zaklepanjem varnostne ograje (ograde, optičnega bralnika območja ali svetlobne zavese), daljinskim upravljanjem pomika in daljinskim sprožanjem gumbov za ustavitev v sili (E-stop). Posebej je mogoče kupiti dodatne omarice za električne vmesnike, kar omogoča, da se robot premika med več stroji.

Na rezkarjih seznanite Haas Robot Package s Haas pnevmatskim primežem s programabilnim zrakom za popolnoma samostojno nalaganje in razlaganje.

Robotski vmesnik Haas

Preprost robotski vmesnik

Robot se nastavi neposredno preko krmilja Haas s pomočjo robotskega vmesnika Haas, ki vodi upravljavca skozi potrebne korake za hitro programiranje robotovih gibov s pomočjo konzole Haas na dotik z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje. Z odgovori na preprosta vprašanja upravljavec vnese osnovne informacije, tako da bodisi pozicionira prijemala kosov in pritiska en sam gumb, da zapiše vsako pozicijo, bodisi vnaša osnovne numerične dimenzije. Gibi se posnamejo in s pomočjo krmilja se avtomatsko izračunajo vrednosti, tako da je robot pripravljen na avtomatsko nalaganje kosov.

Ustvari se tabela za osnovno upravljanje obdelovancev in nastavi predloga mrežnega vzorca enakomerno razporejenih vrstic in stolpcev. Robotova prijemala naprave APL se lahko konfigurirajo za različne oblike obdelovancev – npr. okroglo, heksagonalno ali pravokotno – in prilagodijo tako, da se najbolje prilegajo vašim obdelovancem.

Robotska strežna naprava za nalaganje kosov APL deluje v ozadju med normalnimi operacijami strojne obdelave, vrača kose na mizo za skladiščenje in pridobiva nove surovce, medtem ko poteka strojna obdelava kosov. Rezultat je obdelovanje brez nadzora. 

Naš preprost robotski vmesnik Haas uporablja preprosta navodila korak za korakom, da pomaga upravljavcu 6-osni robot “naučiti”, kakšno je pravilno pozicioniranje za pobiranje, nalaganje in odlaganje kosov.

  • Robotske gibe neposredno upravlja konzola Haas na dotik z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje, ki omogoča popolno integracijo.
  • Navodila korak za korakom in grafična pomoč vodijo upravljavca skozi postopek nastavljanja, na primer:
    • Določite vzorec predloge za obdelovance – število vrstic in stolpcev
    • Določite prvo pozicijo pobiranja kosa
    • Robotsko roko naučite linearno pot, ki ji bo sledila do pozicije pripravljenosti
    • Določite pozicijo pripravljenosti (ready) – kjer bo robot počakal, dokler obdelava ne bo končana 
    • Določite pozicije za nalaganje in razlaganje pri vpenjanju obdelovanca
    • Določite pozicijo odlaganja kosa za prvi dokončani kos

 

Zaporedje APL je bilo razširjeno na dodatne kapacitete robota, česar standardni APL ne zmorejo.  Razširjene kapacitete robota vključujejo:

  • Obračanje obdelovanca
  • Pobiranje in odlaganje na več lokacijah (kar omogoča podajanje na tekočem traku itd.)
  • Nalaganje in razlaganje z različnih lokacij (glavno vreteno ali protivreteno, več primežev)

Način APL

Preprosto upravljanje v načinu APL

Način APL brez težav združi program za obdelavo, ki je izbran v pomnilniku [MEM], z dodeljeno predlogo nastavitve robota za avtomatiziranje proizvodnje delov in povečanje produktivnosti.

Nova M-koda je bila razvita za uporabo z avtomatskimi strežnimi napravami (APL) in roboti. M299 se po navadi uporablja ob zaključku programa za obdelavo. Ko program znova zaženete s pritiskom na [CYCLE START] v načinu Pomnilnik, se M299 izvede enako kot M30 (konec in ponastavitev programa). Če pa program zaženete, medtem ko je aktiven “Način APL”, bo M299 dal ukaz robotski napravi APL, naj naloži prvi del z mize in nato zažene aktiven program v pomnilniku. 

  • Način APL
    • Preprosto zamenjajte vašo kodo M30 z M299 na koncu vašega programa za obdelavo
    • Na zavihku Zaženite opravilo pritisnite [INSERT], da izberete dodeljeno predlogo nastavljanja strežne naprave za nalaganje kosov APL (Opravilo) in omogočite Način APL; na vašem programu se bo prikazala oznaka “Način APL” in pripravljeni ste na začetek
    • Pritisnite gumb Cycle Start in robot bo naložil prvi kos ter izvedel program za obdelavo v Pomnilniku
    • Med strojno obdelavo enega kosa bo robot odložil dokončani kos in nato pobral nov surovec in ga pripravil v določeni poziciji za nalaganje
    • Upravljavec lahko spremlja stanje mize, število dokončanih kosov, kateri kos po vrsti je v stroju in kateri kos je naslednji, in to vse na strani Zaženi opravilo
    • Cikel se nadaljuje, dokler vsi kosi na mizi niso dokončani ali dokler ni doseženo predpisano število kosov 

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

PRIČEVANJA STRANK

PRIPOROČENI STROJI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Krmilje Haas

  • Daljinski gumb E-Stop

Opcije izdelka

  • Podaljšana miza

Vpenjanje obdelovanca

  • Enojno prijemalo, robotski paket kapacitete 7 kg
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije

Opomba: Vključuje konzolo z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje in avtomatska vrata/avtomatsko okno, če je naročen s strojem; zahteva konzolo z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje in avtomatska vrata/avtomatsko okno, če je naročen kot posamezen sistem. Enote zgrajene po 1. 6. 2021 sprejmejo/zahtevajo daljinski upravljalnik pomika na dotik XL.

IZBERITE VAŠO ZAŠČITNO PREGRADO

Zahtevana je združljiva zaščitna pregrada (perimeterska ograja, optični bralnik območja ali svetlobna zavesa), vendar NI vključena in jo je treba kupiti skupaj z robotom.

PERIMETRSKA OGRAJA

NAUČITE SE VEČ

OPTIČNI BRALNIK OBMOČJA

NAUČITE SE VEČ

SVETLOBNA ZAVESA

NAUČITE SE VEČ
TEHNIČNI DOKUMENTI
    • Skica postavitve
    • Montaža robota
    • NAMESTITEV DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA POMIKA
    • NAČRT ZA NAMESTITEV OGRADE
    • NAMESTITEV OGRADE
    • Priročnik za operaterja
    • Posodobitev robotske programske opreme
    • Odpravljanje težav

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    VIDEOPOSNETKI

    ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

    PROSTORSKO UČINKOVITO

    STROŠKOVNO UČINKOVITO

    ENOSTAVNA VGRADNJA

    ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

    VIDEOPOSNETKI ZA NASTAVITEV ROBOTA

    VIDEOPOSNETKI PO KORAKIH ZA NASTAVITEV ROBOTA 

    1. DEL: PRVA NASTAVITEV

    Najprej pojdite na zavihek Naprave na strani Trenutni ukazi. Če imate nameščen Haas Robot Package, boste imeli dodaten zavihek Robot. Zavihek Robot vsebuje tri podzavihke: Ogrodje, Premikanje in Nastavitev. Z zavihkom Nastavitev, sledite pozivom za nastavitev robota.  

    Za nastavitev robota pritisnite gumb E-stop na stroju in vklopite robota. Nato izberite F1. Čez nekaj trenutkov boste videli, da je robot povezan, podatki pa posodobljeni. Sprostite gumb E-stop in aktivirajte gumb za ponastavitev. Robot je zdaj povezan s strojem Haas. 

    Oglejte si zgornji videoposnetek, da nastavite osnovne parametre za robota, kot so nastavitve hitrosti osi, teža prijemala in nastavitev položajev robota. 

     

    KLIKNITE TUKAJ ZA VEČ PODROBNOSTI.

    2. DEL: VARNOSTNA OBMOČJA

    Varnostna območja se uporabljajo, da zagotovite, da bo vaš robot ostal znotraj izbranih območnih mej, kar vam pomaga, da omejite možnost trčenja s strojem. 

    Najprej uravnajte robota s svojo varovalno pregrado in s strojem. Nato izmerite razdaljo robota od roba svojega delovnega prostora. Vse dimenzije morajo biti v milimetrih (mm). Po opravljenih meritvah vseh dimenzij je treba nastaviti delovno območje tako, da se prijavite v vmesnik HMI obešala. Robota morate povezati z računalnikom, ki ima dostop do interneta, z uporabo kabla Ethernet. 

    Oglejte si zgornji videoposnetek, ki vam po korakih pokaže, kako se nastavijo varnostna območja za robota in kako se uporablja vmesnik HMI obešala. 

    KLIKNITE TUKAJ ZA VEČ PODROBNOSTI.

    3. DEL: NASTAVITEV PREDLOGE

    Nastavite mizo za obdelovance z uporabo zavihka Predloga. Zavihek Predloga je podzavihek avtomatske naprave za nalaganje obdelovancev na zavihku Naprava na strani Trenutni ukazi. Tu boste robotu dali podatke, kako je nastavljena miza za obdelovance. 

    Začnite s podatkom Vrsta zaporedja, kjer boste izbrali Enostavno zaporedje ali Zaporedje po meri. Če ste začetnik, začnite z enostavnim načinom delovanja. Ko je izbrana vrsta zaporedja, sledite pozivom in intuitivnim navodilom, da opravite naslednje korake za nastavitev mize za obdelovance. 

    Oglejte si zgornji videoposnetek, v katerem je prikazan postopek nastavitev mize za obdelovance za vašega robota. 

    4. DEL: ZAVIHEK Z NAKLADALNIKI DELOV

    Naučite se, kako se obdelovanci nalagajo v vaš stroj z uporabo zavihka Nalaganje obdelovancev. Najprej boste nastavili hitrost robota. Nato boste zagnali upravljani premik v JOG načinu in nastavili začetni položaj za pobiranje obdelovanca. Ko to nastavite, kliknite F2, da nastavite referenčni položaj. Nato poiščite zavihke za nastavitev točk prevzema in odlaganja za nalaganje obdelovancev v stroj. 

    Oglejte si zgornji videoposnetek, da nastavite gibanje robota za nalaganje obdelovancev. 

    5. DEL: ZAVIHEK ZA ODLAGANJE DELOV

    Naučite se, kako deluje zavihek za odlaganje obdelovancev, da opravite raztovarjanje iz stroja. Prvi korak je izbira položaja, na kateri bo robot pobral obdelovanec, ki je lahko vpenjalna glava glavnega vretena ali vpenjalna glava stranskega vretena na stružnici, ali katero koli vpenjanje obdelovanca, ki ste ga nastavili na rezkalnem stroju. 

    Koristen nasvet: Zapišite prvi položaj giba dviga obdelovanca po končani obdelavi v istem položaju, kot je zadnji zapisani položaj pripravljenega giba, da zagotovite gladek prehod med tema dvema giboma. 

    Oglejte si zgornji videoposnetek, da nastavite gibanje vašega robota za prijem obdelovancev po končani obdelavi. 

    6. DEL: ZAŽENI NAČRTOVALCA NALOG & APL

    Zdaj lahko izkoristite prednosti vaše nastavitve in pustite robotu, da vaše naloge opravlja brez potrebe po nadzoru. Enostavno pojdite na jeziček Run Job in naložite nalogo, ki jo želite izvesti. V tem jezičku si lahko ogledate del, ki je trenutno v obdelavi, naslednji del v vrsti za obdelavo, število končanih delov in skupno število delov, ki jih je treba končati. V jezičku za načrtovanje strežne naprave za nalaganje kosov APL lahko vnesete številne naloge v zaporedju. Ko se jeziček naloži, lahko nalogam dodelite zaporedno številko, ki je skladna z zaporedjem, v katerem bo naloga opravljena.

    Oglejte si zgornji video za zagon in načrtovanje nalog vašega robota.

    7. DEL: POLJUBNA ZAPOREDJA

    Vrste poljubnih zaporedij vam omogočajo ustvarjanje vašega lastnega kompleta gibov, katere lahko vnesete v vaš program za obdelavo namesto uporabe predprogramiranih sekvenc APL v enostavnem načinu. Za vklop poljubnih zaporedij preprosto pojdite na jeziček Predloge in preverite, ali je vrsta sekvence (Sequence Type) nastavljena na poljubna zaporedja (Custom Sequence).

    Za nastavitev in uporabo poljubnih zaporedij si oglejte video zgoraj.

    PRIČEVANJA STRANK IN VIDEOPOSNETKI

    VSE LAHKO NASTAVITE SAMI ALI S POMOČJO DISTRIBUTERJA HAAS TOVARNIŠKE IZPOSTAVE. NI POTREBE PO VKLJUČEVANJU DRUGIH PROIZVAJALCEV. 

    OGLEJTE SI, KAKO UPORABNIKI PO VSEM SVETU UPORABLJAJO Z ROBOTA HAAS 

    MASTEQ

    Poglejte, kako so pri Masteq Tool & Engineering optimizirali nastavitev robota Haas z več primeži in nastavljivo točko odlaganja kosa.

    “Haas omogoča na današnjem trgu še nedoseženo vrednost. Tehnologija, zmogljivost in zanesljivost so razlog, da se v iskanju novih strojev na tržišču vedno najprej obrnemo na podjetje Haas!« 

    - Mark B. Anderson, lastnik - Masteq Tool & Engineering, LLC and Masteq Manufacturing, LLC.

    Podjetje AMERICAN TORCH TIP

    Oglejte si, kako podjetje American Torch Tip uporablja avtomatizacijo, da poveča produktivnost in si zagotovi korak prednosti pred konkurenco.

    Pred kratkim so v podjetju American Torch Tip namestili stružno celico s tremi stružnimi centri s CNC-stružnicami Haas ST-20Y s stranskimi vreteni; vsak stružni center so opremili z avtomatizacijo, ki omogoča proizvodnjo brez prisotnosti delavca. Dva stružna centra s CNC-stružnicami Haas ST-20Y imata vgrajeno nalaganje surovcev z avtomatskimi nakladalniki delov (APL); tretji stružni center ima vgrajeno nalaganje surovca z robotskim paketom Haas. Seznanite se, kako ta namestitev pomaga vodilnemu proizvajalcu gorilnikov za varjenje in rezanje kovin, da si zagotovi korak prednosti pred konkurenco po pandemiji.

    »Končno smo ga nabavili ... [Robotski paket] in to je bilo lepo, ker je bilo vse prirejeno na način priključi in uporabljaj«. 
    – Jack Walters, predsednik – American Torch Tip Co.

    Podjetje SOUTHLAND FABRICATION

    V podjetju Southland Fabrication so preprosto nastavili Haas Robot Package 1, da omogočijo avtomatizacijo postopka nalaganja surovca in si olajšajo delo.

    »V podjetju Southland smo zelo zadovoljni z robotom. V zvezi z robotsko roko nismo imeli nobenih, tako rekoč »vizualnih« težav, in ona natančno ponavlja gibe tako, kot se od robota pričakuje. Navdušeni smo, da smo za delo omogočili dodatni dve robotski roki in da imamo tri robotske roke, ki tekoče izvajajo svoje delo pri izvleki izdelka.« 
    – Andy Wood, strojni inženir/programer CNC, Southland Fabrication

    KB PRECISION, LLC

    DYNAMIC MANUFACTURING & ENGINEERING

    M*CARBO

    V zadnjem letu je M*CARBO investiral v tri robotske celice Haas, da bi lahko sledil povečanemu povpraševanju po svoji priljubljeni paleti izdelkov za ljubitelje pištol. Vsaka celica vključuje Haas VF-2SSYT s TRT160 za 5-osno obdelovanje in paket robotov Haas 7 kg.

    „Z inženirskega vidika ni nobenega učinkovitega robotskega sistema, prav tako pa ni drugega enostavnejšega robotskega sistema . . . od popolnoma integriranega sistema Haas Fanuc.“

    - Curtis Breckenridge, CNC programer pri M*CARBO

    Stranka pod žarometi - Airmate Company, Inc. - Dodajanje robota Haas

    Našega Haas robota smo kupili za operaterje, ki jim omogoča, da se posvetijo več strojem. Imate kratke čase cikla, ki trajajo približno 20 minut, v sklopu katerih mora nekdo zamenjati dele ali ponovno naložiti mizo. Pri robotskem nalaganju delov lahko upravljavec opravlja delo na drugem stroju, namesto da bi vedno moral zamenjati dele.

    Primary Machine and Repair

    „Zaradi Haasovega robotskega paketa smo potrojili našo proizvodnjo. Pred nakupom robotskega paketa 1 smo premišljevali o zaposlitvi ene osebe za nočno delo, z robotskim paketom pa lahko stroj deluje brez nadzora, s čimer so tudi upravni stroški relativno nizki.“

    – Cherish Vining, lastnik

    Robotski paket Haas kapacitete 7 kg – Priporočeni stroji

    CENTRI ZA VRTANJE/VREZOVANJE NAVOJEV

    Haas DT-1

    DT-1

    CNC-center za vrtanje in vrezovanje navojev s hodi 508 x 406 x 394 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas DT-2

    DT-2

    CNC-center za vrtanje in vrezovanje navojev s hodi 711 x 406 x 394 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price

    CENTRI ZA VRTANJE/REZKANJE

    Haas DM-1

    DM-1

    Vrtalno-rezkalni CNC-center s hodi 508 x 406 x 394 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas DM-2

    DM-2

    Vrtalno-rezkalni CNC-center s hodi 711 x 406 x 394 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price

    UNIVERZALNI STROJI

    Haas UMC-400

    UMC-400

    5-osni vertikalni obdelovalni CNC-center s hodi 432 x 279 x 330 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas UMC-400SS

    UMC-400SS

    5-osni VMC CNC-center Super-Speed s hodi 432 x 279 x 330 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas UMC-500

    UMC-500

    5-osni vertikalni obdelovalni CNC-center s hodi 610 x 406 x 406 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas UMC-500

    UMC-500SS

    5-osni vertikalni obdelovalni CNC-center Super-Speed s hodi 610 x 406 x 406 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price

    VISOKOHITROSTNI VRTALNI CENTRI

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    Visokohitrostni vrtalni center s hodi 600 x 450 x 330 mm, 30 konusni

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas DC-1

    DC-1/40 Drill Center

    Visokohitrostni vrtalni center s hodi 600 x 450 x 300 mm, 40 konusni

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas DC-2

    DC-2 Drill Center

    Visokohitrostni vrtalni center s hodi 1.000 x 500 x 330 mm, 30 konusni

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas DC-2

    DC-2/40 Drill Center

    Visokohitrostni vrtalni center s hodi 1000 x 500 x 500 mm, 40 konusni

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price

    STANDARDNI VERTIKALNI OBDELOVALNI CENTER (VMC)

    Product Image

    VF-1

    Vertikalni CNC-rezkar s hodi 508 x 406 x 508 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas VF-2

    VF-2

    Vertikalni CNC-rezkar s hodi 762 x 406 x 508 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price

    SUPER-HITRI VERTIKALNI OBDELOVALNI CENTER (VMC)

    Haas VF-2SS

    VF-2SS

    Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 762 x 406 x 508 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    Vertikalni CNC-rezkar s trunionom s hodi 762 x 406 x 508 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price

    STANDARDNA STRUŽNICA

    Haas ST-10

    ST-10

    Stružnica CNC z maks. kapaciteto 305 x 406 mm in premerom palice skozi vreteno 44 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas ST-10

    ST-10L

    Zmogljivosti CNC-stružnice: maksimalna velikost 12" x 32,5"; (305 x 826 mm) premer palice skozi vreteno 1,75" (44 mm)

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Product Image

    ST-15

    Stružnica CNC z maks. kapaciteto 305 x 406 mm in premerom palice skozi vreteno 63.5 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Product Image

    ST-15L

    Zmogljivosti CNC-stružnice: maksimalna velikost 12" x 32,5"(305 x 826 mm); premer palice skozi vreteno 2,5" (63.5 mm)

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price

    STRUŽNICA Z Y-OSJO

    Haas ST-10Y

    ST-10Y

    CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 279 x 406 mm in premerom palice skozi vreteno 44 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas ST-10Y

    ST-10LY

    CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 279 x 826 mm in premerom palice skozi vreteno 44 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas ST-15Y

    ST-15Y

    CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 279 x 406 mm in premerom palice skozi vreteno 64 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    ST-15LY Haas

    ST-15LY

    CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 279 x 826 mm in premerom palice skozi vreteno 64 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price

    PRIMERNO TUDI ZA TE STROJE, VENDAR PA BI ROBOTSKI PAKET KAPACITETE 25 KG LAHKO BIL BOLJŠA IZBIRA

    Haas VF-2YT

    VF-2YT

    Vertikalni CNC-rezkar s hodi 762 x 508 x 508 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas VF-2SSYT

    VF-2SSYT

    Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 762 x 508 x 508 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas VM-2

    VM-2

    Vertikalni CNC-stroj za izdelovanje kalupov s hodi 762 x 508 x 508 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas ST-20

    ST-20

    CNC stružnica z maks. kapaciteto 330 x 572 mm in premerom palice skozi vreteno 63.5 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas ST-20L

    ST-20L

    CNC-stružnica z maks. kapaciteto 330 x 1080 mm in premerom palice skozi vreteno 63,5 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas ST-25

    ST-25

    CNC stružnica z maks. kapaciteto 330 x 572 mm in premerom palice skozi vreteno 76 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas ST-25L

    ST-25L

    CNC-stružnica z maks. kapaciteto 330 x 1.080 mm in premerom palice skozi vreteno 76 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas ST-28

    ST-28

    CNC-stružnica z maks. kapaciteto 330 x 572 mm, čelom vretena A2-8 in premerom palice skozi vreteno 102 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas ST-28

    ST-28L

    CNC-stružnica z maks. kapaciteto 330 x 1080 mm, čelom vretena A2-8 in premerom palice skozi vreteno 102 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas ST-20Y

    ST-20Y

    CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 572 mm in premerom palice skozi vreteno 64 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas ST-20Y

    ST-20LY

    CNC-stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 1080 mm in premerom palice skozi vreteno 64 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 572 mm in premerom palice skozi vreteno 76 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas ST-25Y

    ST-25LY

    CNC-stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 1.080 mm in premerom palice skozi vreteno 76 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas ST-28Y

    ST-28Y

    CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 572 mm, A2-8, in premerom palice skozi vreteno 102 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas ST-28Y

    ST-28LY

    CNC-stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 1080 mm, čelom vretena A2-8 in premerom palice skozi vreteno 102 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    POVEZANI IZDELKI

    ZAKAJ IZBRATI HAAS ROBOT PACKAGE?

    1. V paket je vse vključeno, brez potrebe po vključevanju drugih proizvajalcev. 
    2. Hitre, preproste nastavitve in enostavne delovne operacije. 
    3. Enostavno uvajanje za nove uporabnike robotov, in hkrati dovolj zmogljiv sistem za napredne uporabnike. 
    4. Ni zahtev po dodatnem obešalu. Vse funkcije se krmilijo z uporabo krmilnika Haas in konzole z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje z zaslonom na dotik
    5. Uporabnikom je na voljo veliko virov, od tehnične dokumentacije do videoposnetkov postopkov nastavitev in navodil za namestitev. 

     

    Pogosta vprašanja

    1. Ali lahko robota Haas dodam na starejši stroj, če dodam avtomatska vrata, ki jih ni izdelal Haas? Da, vendar je robote Haas mogoče dodati le strojem NGC. Zagotavljamo dokumentacijo z navodili in zahtevami za integracijo z avtomatskimi vrati drugih proizvajalcev. OPOMBA: Osebje Haas ni odgovorno za integracijo z avtomatskimi vrati drugih proizvajalcev.
    2. Ali se avtomatska vrata Haas lahko montirajo na kraju uporabe? Da, vendar se obrnite na svojega distributerja Haas (Haas tovarniška izpostava HFO) in se prepričajte, da je vaš stroj primeren za namestitev avtomatskih vrat z možnostjo montaže na kraju uporabe. 
    3. Kje je gumb za ustavitev v sili E-stop, kadar ste zunaj varovalne pregrade? Gumb E-stop je na konzoli z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje; RJH-XL ima vgrajen gumb E-stop.
    4. Katere druge izbirne možnosti bi morali upoštevati za popolno avtomatizacijo? Druge možnosti, ki bi jih morali upoštevati za popolno avtomatizacijo:  Električni primež E-primež, programabilni zrak za pnevmatski primež in ventilator za ostružke.
    5. Ali sem omejen na uporabo prijemal Haas? Lahko se uporabijo poprodajna pnevmatska prijemala (to so nadomestni izdelki drugih proizvajalcev, izdelani za izvajanje enakih funkcij kot originalni del); in niste omejeni na prijemala Haas
    6. Zakaj moram nastaviti varnostna območja? Nastavitev varnostnih območij lahko pomaga pri preprečevanju trčenja z vašim strojem ali ograjo. 
    7. Ali lahko nabavim dodatno škatlo električnega vmesnika za robota? Da, lahko nabavite dodatno škatlo električnega vmesnika za robota, vendar podjetje Haas ne prodaja ograje in zapore vrat na ograji ločeno od robota. 
    8. Koliko dolgo velja garancijska doba za robota Haas? Garancijska doba za robota Haas je 2 leti. 
    9. Ali se je treba obrniti na ponudnika tehnologije FANUC, ko robot potrebuje servisni pregled? Ne. Za kakršne koli potrebe v zvezi s servisnimi pregledi, za katerega koli robota, kateri koli stroj ali rotacijsko enoto, se obrnite na svojega lokalnega distributerja Haas (Haas tovarniška izpostava HFO). 

            Imate še kakšno vprašanje? Obrnite na lokalno Haas tovarniško izpostavo

    Želite več informacij?

    Če želite več podatkov tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za stik.

    Language Preference :
    Loading

    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.