My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Haas Robot Package 7 kg

Pakiet Haas Robot Package 7 kg

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

System robota o zdolności obsługi obciążeń do 7 kg

Pakiet Haas Robot Package 7 kg to w pełni zintegrowany, wyposażony w połączenie plug-and-play zrobotyzowany system o pojemności 7 kg do maszyn Haas. Systemem steruje się całkowicie z poziomu systemu sterowania Haas. Zawartość pakietu: 6-osiowy robot, podstawa montażowa, interfejs umożliwiający bezpośrednią kontrolę nad maszyną Haas, elektryczna skrzynka sprzęgająca, interfejs skanerów bezpieczeństwa lub kurtyn świetlnych oraz wszystkie niezbędne elektrozawory, osprzętowanie i przewody. 

Maks. udźwig 7 kg (część + chwytak)

  • Kompletna konstrukcja zaprojektowana w technologii plug-and-play, do małych pionowych centrów obróbczych Haas serii DT/DM, UMC-350HD, UMC-400/SS, UMC-500/SS, DC-1, DC-1/40, DC-2, DC-2/40 oraz centrów tokarskich ST-10 – ST-28.
  • Obsługa bezpośrednio za pomocą systemu sterowania Haas
  • Zawiera interfejs do opcjonalnych skanerów bezpieczeństwa lub kurtyn świetlnych
  • Konfigurację i obsługę realizuje się za pośrednictwem systemu sterowania Haas i pilota zdalnego sterowania
  • Zestaw zawiera pojedynczy chwytak, w ofercie dostępny jest również podwójny chwytak
  • Udźwig 7 kg przy przegubie (część + chwytak)
  • Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych wyjść kodu M ani skomplikowanych połączeń PLC używanych przez zewnętrznych integratorów

Roboty Haas objęte są pełną dwuletnią gwarancją.

UWAGA: W zestawie znajduje się podstawowy szablon części. Dodatkowe szablony są dostępne na stronie HaasTooling.com tutaj.

Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • Dane techniczne
  • Szczegóły
  • informacje o maszynie

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 15.4 lb 7 kg
Reach 35.9 in 911 mm
Powtarzalność urządzenia 0.0004 in 0.010 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 7.9 lb 3.6 kg
Gripper Assembly Weight 7.5 lb 3.4 kg
Gripper Force 180 lbf 801 N
Gripper Stroke 0.79 in 20 mm
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 56 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
Maksymalna masa części (na chwytak) 5.0 lb 2.3 kg
Gripper Assembly Weight 5.4 lb 2.4 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Gripper Stroke 0.47 in 12 mm
Part Size - Round ø 1.00 in to 6.00 in 25 mm to 152 mm
Part Width - Rectangular 0.75 in to 6.25 in 19 mm to 158 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 1.65 in 23 mm to 42 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 340 ° 340 °
Motion Range - J2 245 ° 245 °
Motion Range - J3 430 ° 430 °
Motion Range - J4 380 ° 380 °
Motion Range - J5 250 ° 250 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 370 °/sec 370 °/sec
Max Speed - J2 310 °/sec 310 °/sec
Max Speed - J3 410 °/sec 410 °/sec
Max Speed - J4 550 °/sec 550 °/sec
Max Speed - J5 545 °/sec 545 °/sec
Max Speed - J6 1,000 °/sec 1,000 °/sec
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa 67.0 in x 47.0 in x 68.0 in 170 cm x 119 cm x 173 cm
Paleta eksportowa 67.0 in x 47.0 in x 68.0 in 170 cm x 119 cm x 173 cm
Skrzynka eksportowa 67.0 in x 49.0 in x 77.0 in 170 cm x 124 cm x 196 cm
Waga 720 lb 326.6 kg
Domestic Crate for Safety Fence 79.0 in 55.0 in 34.0 in 201 cm 140 cm 86 cm
Export Crate for Safety Fence 79.0 in 55.0 in 34.0 in 201 cm 140 cm 86 cm
Weight for Safety Fence Crate 660 lb 299.0 kg

Przegląd

Pakiet Haas Robot Package – 7 kg to kompleksowe i zautomatyzowane rozwiązanie dla Twojej maszyny Haas. Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do rozpoczęcia automatycznego ładowania i rozładowywania części (robot, podstawa, interfejs itp.), dzięki czemu możesz rozpocząć w pełni zautomatyzowaną pracę w kilka godzin, a nie dni. 

Główne elementy pakietu robota Haas o udźwigu 7 kg to:

  • 6-osiowe ramię robotyczne FANUC LR Mate 200i D/7L
  • Podstawa i stół na części
  • Pulpit elektryczny do obsługi interfejsu
  • Interfejs skanerów bezpieczeństwa lub kurtyn świetlnych
  • Chwytak części na końcu ramienia (pojedynczy w standardzie, dostępny także podwójny)
  • Sprężynowy popychacz części


UWAGA: Kompatybilny system bezpieczeństwa (ogrodzenie obwodowe, skaner bezpieczeństwa lub kurtyna świetlna) jest wymagany, ale NIE jest dołączony do zestawu i należy go zakupić wraz z robotem.

 

Przegląd połączenia

Maszyna Haas + Pakiet robota Haas o udźwigu 7 kg = Szybka instalacja i łatwa automatyzacja 

Firma Haas uprościła komunikację między maszyną CNC i robotem, korzystając z nowej elektrycznej skrzynki interfejsu. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do w pełni zautomatyzowanej obróbki robotycznej, w tym przyłącza zasilania robota oraz systemu komunikacyjnego, system blokad bezpieczeństwa (ogrodzenie, skaner bezpieczeństwa lub kurtynę świetlną), piloty zdalnego sterowania i zdalny system bezpieczeństwa E-stop. Można także oddzielnie dokupić dodatkowe zestawy elektryczne, umożliwiające podłączanie robota do różnych maszyn.

Aby zapewnić w pełni autonomiczne ładowanie i wyjmowanie obrabianych części we frezarkach, połącz pakiet Haas Robot Package z imadłem pneumatycznym z programowalnym powietrzem.

Interfejs robotyczny Haas

Łatwy w użyciu interfejs robotyczny

Robot jest programowany bezpośrednio z poziomu systemu sterowania Haas i ustawiany przy użyciu interfejsu robotycznego Haas, który prowadzi operatora przez kroki niezbędne do szybkiego zaprogramowania ruchów robota za pomocą dotykowego pilota zdalnego sterowania. Odpowiadając na proste pytania, operator wprowadza podstawowe informacje poprzez pozycjonowanie chwytaków części i naciśnięcie jednego przycisku w celu zarejestrowania pozycji lub poprzez wprowadzenie podstawowych wartości liczbowych. Ruchy są rejestrowane, a wartości są obliczane automatycznie przez układ sterowania, natomiast robot jest gotowy do automatycznego ładowania części.

Zarządzanie podstawowymi częściami na stole odbywa się przez utworzenie szablonu o wzorze siatki z równomiernie rozmieszczonymi wierszami i kolumnami. Chwytaki APL robota można skonfigurować tak, aby ładowały części o różnych kształtach, np. okrągłe, sześciokątne lub prostokątne. Można je też regulować i modyfikować w taki sposób, aby najlepiej pasowały do części.

APL robota pracuje w tle podczas normalnej obróbki, zwracając części na stół magazynowy i pobierając nowe przygotówki, podczas gdy części są obrabiane. Wynikiem tego jest niemal ciągła obróbka bezobsługowa. 

Łatwy w użyciu interfejs robotyczny Haas wykorzystuje proste instrukcje krok po kroku, które ułatwiają operatorowi “uczenie” 6-osiowego robota odpowiednich pozycji podnoszenia, ładowania i rozładowywania części.

  • Ruch robota jest obsługiwany bezpośrednio za pomocą dotykowego pilota zdalnego sterowania Haas,  który pozwala na bezproblemową integrację
  • Instrukcje krok po kroku i elementy graficzne prowadzą operatora przez proces ustawiania, na przykład:
    • Ustawienie wzorca szablonu części — liczba wierszy i kolumn
    • Ustawienie pozycji podnoszenia pierwszej części
    • Programowanie ścieżki liniowej, którą ramię robota przebędzie w celu osiągnięcia pozycji gotowości
    • Ustawianie pozycji gotowości, w której robot będzie czekać na zakończenie obróbki 
    • Ustawianie pozycji załadunku i rozładunku w uchwycie roboczym
    • Ustawienie pozycji odkładania ukończonych części dla pierwszej części

 

Zwiększono zasięg działania APL, by rozszerzyć pole działania robota poza standardowe funkcje APL.  Nowe możliwości to między innymi:

  • Obracanie części
  • Odbiór i pozostawianie części w różnych miejscach (pozwalające na przykład na posuw przy przenośniku taśmowym)
  • Ładowanie i rozładowywanie w różnych miejscach (główne wrzeciono lub wrzeciono przechwytujące, imadła)

Tryb APL

Prosty w obsłudze tryb APL

Tryb APL płynnie łączy program części wybrany w pamięci [MEM] z wyznaczonym szablonem konfiguracji robota w celu automatyzacji produkcji części i zwiększenia produktywności.

Stworzono nowy kod M przeznaczony do automatycznych ładowaczy części (APL) i robotów. M299 zwykle używany jest pod koniec programu części. Kiedy program jest aktywowany poprzez naciśniecie [CYCLE START] w trybie pamięci, to kod M299 działa dokładnie w ten sam sposób, co kod M30 (Koniec programu i ponowne uruchomienie). Jednak jeśli program zostanie uruchomiony, gdy “Tryb APL” jest aktywny, polecenie M299 nakaże APL robotowi załadować pierwszą część ze stołu, a następnie uruchomić aktywny program w pamięci. 

  • Tryb APL
    • Wystarczy zastąpić model M30 modelem M299 na końcu programu części
    • Na karcie Run Job należy nacisnąć przycisk [INSERT] w celu wybrania wybranego szablonu konfiguracji APL (Job) i włączyć tryb APL; znak wodny “APL Mode” pojawi się na programie, wskazując gotowość do pracy
    • Nacisnąć przycisk Cycle Start, a robot załaduje pierwszą część i wykona program części w pamięci
    • W trakcie obrabiania części robot zrzuci zakończoną część, a następnie pobierze nowy surowy materiał i umieści go we wskazanej pozycji załadunku
    • Z poziomu strony Wykonaj operator może monitorować stan stołu, liczbę kompletnych części, numer części wewnątrz maszyny i część, która jest następna
    • Cykl jest kontynuowany do momentu ukończenia wszystkich części na stole lub osiągnięcia określonej liczby części 

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

FILMY

REFERENCJE KLIENTÓW

POLECANE MASZYNY

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Sterownik Haas

  • Zdalny E-stop

Opcje produktu

  • Powiększony stół

Uchwyt roboczy

  • Pojedynczy chwytak, pakiet Haas Robot Package 7 kg
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji

Uwaga: W zestawie pilot zdalnego sterowania oraz drzwiczki automatyczne/okno automatyczne przy zamówieniu wraz z maszyną; wymagany zakup pilota zdalnego sterowania oraz drzwiczek automatycznych/okna automatycznego przy oddzielnym zamówieniu. Urządzenia wyprodukowane po 01.06.2021 r. wymagają pilota zdalnego sterowania Touch-XL.

WYBIERZ ODPOWIEDNI SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Kompatybilny system bezpieczeństwa (ogrodzenie obwodowe, skaner bezpieczeństwa lub kurtyna świetlna) jest wymagany, ale NIE jest dołączony do zestawu i musi być zakupiony wraz z robotem.

OGRODZENIE OBWODOWE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SKANER BEZPIECZEŃSTWA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KURTYNA ŚWIETLNA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOKUMENTY TECHNICZNE
    • Schemat
    • Instalacja robota
    • INSTALACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
    • SCHEMAT MONTAŻU OGRODZENIA
    • MONTAŻ OGRODZENIA
    • Instrukcja obsługi
    • Aktualizacja oprogramowania robota
    • Rozwiązywanie problemów

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    FILMY

    JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE DODANIA ROBOTA HAAS: Robot nie zajmuje dużo miejsca, nie kosztuje fortuny, a jego integracja nie trwa tygodniami. 

    OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

    EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

    ŁATWOŚĆ INTEGRACJI

    PROSTOTA NAUKI

    WIDEO: USTAWIANIE ROBOTA

    FILMY WIDEO: KONFIGURACJA ROBOTA KROK PO KROKU 

    CZĘŚĆ 1: USTAWIENIA POCZĄTKOWE

    Aby rozpocząć, przejdź do zakładki Urządzenia na stronie Bieżące polecenia. Jeśli masz zainstalowany pakiet Haas Robot, pojawi się dodatkowa zakładka – Robot. Zakładka Robot zawiera trzy podzakładki: Ramki, Regulacja i Konfiguracja. Rozpoczynając od zakładki Konfiguracja, postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji robota.  

    Aby skonfigurować robota, naciśnij przycisk E-stop na maszynie i włącz sterowanie robotem. Następnie wybierz F1; po kilku chwilach zobaczysz, że robot jest przyłączony, a informacje zaktualizowane. Teraz zwolnij E-stop i naciśnij reset. Twój robot został właśnie połączony z Twoją maszyną Haas. 

    Obejrzyj na powyższym wideo jak skonfigurować podstawowe parametry robota, od ustawiania prędkości osi i masy chwytaka, po ustawienie pozycji robota. 

     

    KLIKNIJ TUTAJ, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ.

    CZĘŚĆ 2: STREFY BEZPIECZEŃSTWA

    Strefy bezpieczeństwa służą utrzymywaniu robota w granicach określonego pola, aby ograniczyć zagrożenie zderzenia się z maszyną. 

    Najpierw ustaw robota równolegle względem klatki i maszyny. Następnie zmierz odległość robota od brzegu obszaru roboczego. Wszystkie wymiary należy podawać w milimetrach (mm). Po zmierzeniu wszystkich wymiarów należy wyznaczyć swoją strefę roboczą, logując się do HMI Pendent. Należy przyłączyć kablem Ethernet robota do komputera z dostępem do Internetu. 

    Obejrzyj na powyższym wideo jak krok po kroku wyznaczyć strefy bezpieczeństwa robota i jak korzystać z HMI Pendent. 

    KLIKNIJ TUTAJ, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ.

    CZĘŚĆ 3: USTAWIANIE SZABLONU

    Ustaw stół z częściami przy użyciu zakładki Szablon. Zakładka Szablon jest podzakładką karty Automatyczny podajnik detali] w zakładce Urządzenia w karcie Bieżące polecenia. To tam przekażesz robotowi, jak ustawiony jest stół z częściami. 

    Zacznij od Typu sekwencji, gdzie możesz wybrać pomiędzy Sekwencją prostą i niestandardową. Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem, zacznij od trybu prostego. Po wybraniu typu sekwencji postępuj zgodnie z monitami i intuicyjnymi instrukcjami sterowania, aby przejść przez pozostałe kroki w celu ustawienia stołu na części. 

    Obejrzyj powyższy film, aby przejść przez wszystkie czynności związane z ustawieniem stołu z częściami dla Twojego robota. 

    CZĘŚĆ 4: ZAŁADUNEK CZĘŚCI TAB

    Dowiedz się, jak ładować części do maszyny przy użyciu zakładki Załaduj części. Najpierw ustaw prędkość swojego robota. Następnie uruchomisz tryb Zdalny pilot i ustawisz początkowe miejsce pobierania części. Po jego ustawieniu kliknij F2, aby ustawić pozycję odniesienia. Teraz zajmij się różnymi zakładkami konfiguracji, aby ustawić miejsca pobrania i zrzutu przy ładowaniu części do maszyny. 

    Obejrzyj na powyższym wideo jak ustawić ruch robota przy ładowaniu części. 

    CZĘŚĆ 5: ROZŁADUNEK CZĘŚCI TAB

    Dowiedz się, jak korzystać z zakładki Wyładuj części do wyładunku części z maszyny. Najpierw należy wybrać miejsce, z którego robot ma pobrać część, albo uchwyt wrzeciona głównego, uchwyt wrzeciona pomocniczego na tokarce, lub dowolny uchwyt roboczy ustawiony we frezarce. 

    Przydatna wskazówka: Zapisz pierwszą pozycję ruchu pobierania gotowej części w tej samej pozycji, co ostatnia zarejestrowana pozycja ruchu gotowości, aby wykonać płynne przejście między tymi dwoma ruchami. 

    Obejrzyj na powyższym wideo jak ustawić ruch robota przy pobieraniu gotowych części. 

    CZĘŚĆ 6: WYKONAJ &HARMONOGRAM APL

    Teraz możesz czerpać korzyści ze swojej konfiguracji i pozwolić robotowi na wykonywanie zadań bez nadzoru. Po prostu przejdź do zakładki Wykonaj i załaduj zadanie, które chcesz wykonać. W tej zakładce możesz zobaczyć aktualnie obrabianą część, następną część do obróbki, liczbę części ukończonych i całkowitą liczbę części do ukończenia. W zakładce Harmonogram APL można zaplanować wiele zadań po kolei. Po załadowaniu zadania można przypisać zadaniom numer kolejny, który odpowiada kolejności, w jakiej zadanie zostanie wykonane.

    Obejrzyj powyższy film, aby uruchamiać wykonanie i harmonogramować zadania robota.

    CZĘŚĆ 7: SEKWENCJE NIESTANDARDOWE

    Niestandardowe typy sekwencji umożliwiają tworzenie własnych zestawów ruchów i  realizowanie ich w programie części, zamiast stosowania uprzednio zaprogramowanych sekwencji APL w Trybie Prostym. Aby włączyć sekwencje niestandardowe wystarczy przejść do zakładki Szablon i upewnić się, że Typ Sekwencji jest ustawiony na Sekwencja Niestandardowa.

    Obejrzyj powyższy film, aby dowiedzieć się, jak konfigurować i stosować sekwencje niestandardowe.

    REFERENCJE KLIENTÓW I FILMY

    WSZYSTKO MOŻESZ USTAWIĆ SAMODZIELNIE LUB W PUNKCIE SPRZEDAŻY FABRYCZNEJ HAAS. NIE POTRZEBA INTEGRACJI Z ZEWNĘTRZNYMI UKŁADAMI. 

    ZOBACZ, JAK KLIENCI NA CAŁYM ŚWIECIE WYKORZYSTUJĄ ROBOTA HAAS 

    MASTEQ

    Zobacz, jak firma Masteq Tool & Engineering zoptymalizowała konfigurację robota Haas poprzez zastosowanie wielu imadeł i dostosowanego do potrzeb punktu odkładania części.

    „Frezarki Haas zapewniają niezrównaną wartość na dzisiejszym rynku. Technologia, wydajność i niezawodność sprawiają, że gdy jesteśmy na rynku nowych maszyn, zawsze zaczynamy od Haas!”. 

    – Mark B. Anderson, właściciel – Masteq Tool & Engineering, LLC oraz Masteq Manufacturing, LLC.

    AMERICAN TORCH TIP

    Zobacz, jak firma American Torch Tip wykorzystuje automatykę, aby zwiększyć wydajność i zyskać przewagę konkurencyjną.

    Ostatnio firma American Torch Tip uruchomiła tokarnię wyposażoną w 3 maszyny CNC Haas ST-20Y z wrzecionami przechwytującymi. Każda z nich dysponuje automatyką umożliwiającą bezobsługową pracę. Dwie tokarki CNC Haas ST-20Y współpracują z automatycznymi podajnikami detali, a trzecia jest ładowana za pomocą pakietu robotycznego firmy Haas. Dowiedz się, jak jeden z najlepszych producentów palników umacnia swoją pozycję konkurencyjną korzystając z tej instalacji.

    „Wreszcie kupiliśmy go . . . [Robot Package] (pakiet robotyczny) uruchomienie było bardzo łatwe, ponieważ cały system działa na zasadzie plug-and-play” 
    – powiedział Jack Walters, Prezes firmy American Torch Tip Co.

    SOUTHLAND FABRICATION

    Firma Southland Fabrication skonfigurowała w łatwy sposób swój pakiet robotyczny Haas 1 umożliwiający automatyzację procesu załadunku detali.

    „Firma Southland jest bardzo zadowolona z tego robota. Nie mieliśmy praktycznie żadnych problemów z tym ramieniem robotycznym. Poziom powtarzalności jest taki, jaki robot powinien zapewniać. „Nie możemy się doczekać, aż uruchomimy pozostałe dwa ramiona i wszystkie trzy zaczną płynnie pracować na naszej linii produkcyjnej” 
    – Andy Wood, inżynier mechanik/programista CNC, Southland Fabrication

    KB PRECISION, LLC

    DYNAMICZNE PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA

    M*CARBO

    W ostatnim roku firma M*CARBO zainwestowała w trzy komórki robotów Haas, aby sprostać zwiększonemu popytowi na produkty, które oferują entuzjastom broni. Każda komórka obejmuje obrabiarkę Haas VF-2SSYT ze stołem TRT160 do obróbki 5-osiowej oraz pakiet robota Haas 7 kg.

    „Z punktu widzenia inżyniera nie ma prostszego i bardziej efektywnego systemu robota . . . niż w pełni zintegrowany system Haas Fanuc”.

    – Curtis Breckenridge, programista CNC w M*CARBO

    Klient z bliska – Airmate Company, Inc. – dodawanie robota Haas

    Kupiliśmy robota Haas jako narzędzie, które ułatwia naszym operatorom poruszanie się pomiędzy wieloma maszynami. W krótkim cyklu produkcji pracownik ma około 20 minut, aby wymienić części lub ponownie załadować stół. Załadunek części za pomocą robota umożliwia operatorowi obsługę innej maszyny w czasie, który wcześniej poświęcał na ręczną wymianę części.

    Primary Machine and Repair

    „Pakiet Haas Robot pozwolił nam potroić produkcję. Zanim kupiliśmy pakiet Robot 1, szukaliśmy pracownika na nocną zmianę, a teraz możemy uruchomić maszynę bez nadzoru i utrzymać ogólne koszty na stosunkowo niskim poziomie”.

    – Cherish Vining, właściciel

    Pakiet Robot Package 7 kg – Zalecane maszyny

    CENTRA WIERTARSKO-GWINTUJĄCE

    Haas DT-1

    DT-1

    Centrum CNC Drill/Tap z zakresem ruchu 508 x 406 x 394 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas DT-2

    DT-2

    Urządzenie CNC Drill/Tap z zakresem ruchu 711 x 406 x 394 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    CENTRA WIERTARSKO-FREZARSKIE

    Haas DM-1

    DM-1

    Urządzenie CNC Drill/Mill z zakresem ruchu 508 x 406 x 394 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas DM-2

    DM-2

    Urządzenie CNC Drill/Mill z zakresem ruchu 711 x 406 x 394 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    MASZYNY UNIWERSALNE

    Haas UMC-400

    UMC-400

    5-osiowe pionowe centrum obróbcze CNC o zakresach ruchu 432 x 279 x 330 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas UMC-400SS

    UMC-400SS

    Superszybkie 5-osiowe pionowe centrum obróbcze CNC o zakresach ruchu 432 x 279 x 330 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas UMC-500

    UMC-500

    5-osiowe pionowe centrum obróbcze CNC o zakresach ruchu 610 x 406 x 406 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas UMC-500

    UMC-500SS

    Superszybkie 5-osiowe pionowe centrum obróbcze CNC o zakresach ruchu 610 x 406 x 406 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    WYSOKOOBROTOWE CENTRA WIERTARSKIE

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    Wysokoobrotowe centrum wiertarskie o zakresach ruchu 600 x 450 x 330 mm , stożek 30

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas DC-1

    DC-1/40 Drill Center

    Wysokoobrotowe centrum wiertarskie o zakresach ruchu 600 x 450 x 300 mm, stożek 40

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas DC-2

    DC-2 Drill Center

    Wysokoobrotowe centrum wiertarskie o zakresach ruchu 1000 x 500 x 330 mm, stożek 30

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas DC-2

    DC-2/40 Drill Center

    Wysokoobrotowe centrum wiertarskie o zakresach ruchu 1000 x 500 x 500 mm, stożek 40

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    STANDARDOWE PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE

    Product Image

    VF-1

    Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 508 x 406 x 508 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas VF-2

    VF-2

    Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 406 x 508 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    PIONOWE CENTRA OBRÓBCZE SUPER SPEED

    Haas VF-2SS

    VF-2SS

    Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 406 x 508 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    Frezarka CNC uchylno-obrotowy o zakresie ruchów 762 x 406 x 508 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    STANDARDOWA TOKARKA

    Haas ST-10

    ST-10

    Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 305 x 406 mm i obsłudze prętów o średnicy do 44 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas ST-10

    ST-10L

    Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 305 x 826 mm i obsłudze prętów o średnicy 44 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Product Image

    ST-15

    Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 305 x 406 mm i obsłudze prętów o średnicy do 63.5 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Product Image

    ST-15L

    Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 305 x 826 mm i obsłudze prętów o średnicy do 63.5 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    TOKARKA Z OSIĄ Y

    Haas ST-10Y

    ST-10Y

    Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 279 x 406 mm i obsłudze prętów o średnicy do 44 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas ST-10Y

    ST-10LY

    Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 279 x 826 mm i obsłudze prętów o średnicy do 44 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas ST-15Y

    ST-15Y

    Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 279 x 406 mm i obsłudze prętów o średnicy do 63.5 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas ST-15LY

    ST-15LY

    Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 279 x 826 mm i obsłudze prętów o średnicy do 63.5 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    PASUJE RÓWNIEŻ DO TYCH MASZYN, ALE PAKIET ROBOT PACKAGE-25 KG MOŻE BYĆ LEPSZĄ OPCJĄ

    Haas VF-2YT

    VF-2YT

    Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 508 x 508 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas VF-2SSYT

    VF-2SSYT

    Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 508 x 508 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas VM-2

    VM-2

    Frezarka pionowa CNC do wykonywania form w zakresach ruchu 762 x 508 x 508 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas ST-20

    ST-20

    Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 330 x 572 mm i pojemności pręta 63.5 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas ST-20L

    ST-20L

    Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 330 x 1080 mm i obsłudze prętów o średnicy do 63.5 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas ST-25

    ST-25

    Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 330 x 572 mm i pojemności pręta 76 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas ST-25L

    ST-25L

    Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 330 x 1080 mm i obsłudze prętów o średnicy do 76 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas ST-28

    ST-28

    Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 330 x 572 mm, z końcówką wrzeciona A2-8 i możliwością załadunku prętów o średnicy do 102 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas ST-28L

    ST-28L

    Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 330 x 1080 mm, z końcówką wrzeciona A2-8 i możliwością załadunku prętów o średnicy do 102 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas ST-20Y

    ST-20Y

    Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 298 x 572 mm i pojemności pręta 63.5 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas ST-20Y

    ST-20LY

    Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 298 x 1080 mm i obsłudze prętów o średnicy do 63.5 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 298 x 572 mm i pojemności pręta 76 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas ST-25Y

    ST-25LY

    Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 298 x 1080 mm i obsłudze prętów o średnicy do 76 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas ST-28Y

    ST-28Y

    Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 298 x 572 mm, końcówka wrzeciona A2-8, obsługa pręta 102 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas ST-28Y

    ST-28LY

    Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 298 x 1080 mm, końcówka wrzeciona A2-8, obsługa pręta 102 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    POWIĄZANE PRODUKTY

    DLACZEGO WYBRAĆ PAKIET HAAS ROBOT?

    1. Ten pakiet zawiera wszystko, co potrzeba, i nie wymaga integracji z zewnętrznymi układami.. 
    2. Szybka, łatwa konfiguracja i prosta obsługa. 
    3. Łatwe wprowadzenie dla nowych użytkowników robotów, a jednocześnie wystarczająco efektywne dla użytkowników zaawansowanych. 
    4. Nie potrzeba dodatkowego schowka. Wszystkim steruje się za pomocą sterowania Haas i pilota zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
    5. Klient ma do dyspozycji wiele materiałów, od dokumentów technicznych po filmy konfiguracyjne i instrukcje instalacji. 

     

    Często zadawane pytania

    1. Czy mogę dodać Robota Haas do starszej maszyny, jeśli dodam drzwiczki automatyczne firmy innej niż Haas? Tak; jednakże roboty Haas można dodawać tylko do maszyn NGC. Zapewniamy dokumentację zawierającą instrukcje i wymagania dotyczące integracji z drzwiczkami automatycznymi innych producentów. UWAGA: Personel firmy Haas nie ponosi odpowiedzialności za integrację z drzwiczkami automatycznymi innych producentów.
    2. Czy drzwiczek automatycznych Haas można użyć do instalacji w terenie? Tak, ale skontaktuj się ze swoim punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby upewnić się, że Twoja maszyna pasuje do drzwiczek automatycznych z opcją instalacji w terenie. 
    3. Gdzie jest wyłącznik awaryjny E-stop, gdy jesteś poza klatką? E-stop znajduje się na pilocie zdalnego sterowania, RJH-XL ma E-stop wbudowany.
    4. Jakie inne opcje pełnej automatyzacji warto jeszcze rozważyć? Inne rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, aby uzyskać pełną automatyzację:  E-imadło, programowalne zasilanie powietrzem imadła pneumatycznego, wentylator wiórów.
    5. Czy muszę ograniczyć się do chwytaków Haas? Można stosować chwytaki pneumatyczne z rynku wtórnego; nie musisz ograniczać się do chwytaków Haas
    6. Dlaczego muszę wyznaczać Strefy bezpieczeństwa? Wyznaczenie Stref bezpieczeństwa chroni przed zderzeniami z maszyną i ogrodzeniem. 
    7. Czy mogę kupić dodatkową skrzynkę interfejsu elektrycznego robota? Tak, można kupić dodatkową skrzynkę interfejsu elektrycznego robota, ale Haas nie sprzedaje oddzielnie ogrodzenia ani blokady. 
    8. Jak długo obowiązuje gwarancja na Robota Haas? Gwarancja na Robota Haas obowiązuje przez 2 lata. 
    9. Czy muszę kontaktować się z firmą FANUC, jeśli robot wymaga serwisu? Nie, w sprawie wszelkich potrzeb związanych z robotami, maszynami lub urządzeniami obrotowymi kontaktujesz się z miejscowym punktem sprzedaży fabrycznej Haas. 

            Masz więcej pytań? Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas.

    Potrzebujesz więcej informacji?

    Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

    Language Preference :
    Loading

    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.