My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
HKM-1-CE Knee Mill

  1. Oprema za radionice
  2. Konzolna glodalica
  3. Konzolna glodalica, CE

HKM-1-CE Knee Mill

    SAMO CNY

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Haas konzolna glodalica sa stolom 9" x 49"

Haas HKM-1 je tradicionalna konzolna glodalica sa stolom dimenzija 9" x 49" (229 x 1245 mm) i glavnim vretenom R8 od 4500 rpm. Uključuje zaštitu glavnog vretena i stola u skladu sa sigurnosnim CE propisima.

    Hodovi
  • 32.7" x 12" x 16" (831 x 305 x 406 mm)
  • Glavno vreteno R8 promjenjive brzine od 4500 rpm
  • Pneumatska pogonska povlačna šipka
  • Pogon za dovod na X-os s ručkama kvačila
  • XY DRO
  • Digitalna vaga na pinoli
  • Sustav rashladnog sredstva s ladicom za strugotine
  • Sustav automatskog podmazivanja
  • CE-sukladna zaštitna ograda

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

HKM-1-CE

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Ne zaboravite na alate!
    Komplet alata dizajniran za konzolne glodalice


    Jeste li spremni za opremanje konzolne glodalice alatima? Početni komplet alata za konzolnu glodalicu odličan je za vlasnike radionica koji traže cjelovit komplet alata koji nudi sve što je njihovoj konzolnoj glodalici potrebno za početak obrade. Svaka CNC radionica treba mnogo alata po odličnoj cijeni, a ovaj komplet to ispunjava. Od svrdla do krajnjih glodala i škripca, bit ćete spremni za početak glodanja čim komplet stigne!

    Usporedi strojeve
    • Konfiguracija
    • Specifikacije
    • Informacije o stroju
    • Povezani alati
    • Jamstvo za proizvode

    STANDARDNA KONFIGURACIJA

    GLAVNO VRETENO

    Glavno vreteno R8 od 4500 rpm
    Glava promjenjive brzine s visokim/niskim rasponima stupnjeva prijenosa

    UPRAVLJANJE STRUGOTINAMA I RASHLADNIM SREDSTVOM

    Sustav rashladnog sredstva s ladicom za strugotine

    UPRAVLJANJE

    Digitalno očitanje na osi X i Y
    Digitalna vaga na pinoli 

    ZNAČAJKE PROIZVODA

    Pogon za dovod na X-os s ručkama kvačila
    Sustav automatskog podmazivanja
    Pneumatska pogonska povlačna šipka
    LED radno svjetlo

    ALATI I STEZANJE I PRIHVAT SIROVCA

    Zaštita stola usklađena s CE-om i štitnik glavnog vretena

    Specifikacija SAE Metrični
    Veličina T-utora 3 x 0,63" 3 x 16 mm
    Veličina stola 9" x 49" 229 x 1245 mm
    Uzdužni hod (X os) 32,7"  830 mm
    Poprečni hod (Y os) 12" 305 mm
    Vertikalni hod koljena (Z os) 16" 406 mm
    Hod pinole 5" 127 mm
    Posmak rezanja pinole 0,0016" / 0,003" / 0,006" po okretaju 0,04 / 0,08 / 0,15 mm po okretaju
    Hod rama 15,35" 390 mm
    Visina od teoretskog vruha konusa glavnog vretena do stola 1,34" - 17,32" 34 - 440 mm
    Središnja linija glavnog vretena do stupca 6" - 21,4" 154 - 544 mm
    Rotacija revolvera 360° 360°
    Zakretanje glave ±45° ±45°
    Nagib glave ±90° ±90°
    Konus glavnog vretena R8 R8
    Motor glavnog vretena 5 hp 3,7 kW
    Brzina glavnog vretena 50-3750 rpm (50Hz) | 60-4500 rpm (60Hz) 50-3750 rpm (50Hz) | 60-4500 rpm (60Hz)
    Maksimalni potreban zrak 145 psi 10 bara
    Minimalni potreban zrak 85 psi 5,9 bara
    Težina 2200 lb 998 kg
    Snaga  Trofazni 380 V Trofazni 380 V
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze)  15 A 15 A
    Dimenzije za isporuku [L x W x H] 55,5" x 64,5" x 73" 1410 x 1638 x 1854 mm
    Težina isporuke 2240 lb 1016 kg
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
    Potpuni CNC

    Haas TM-0

    TM-0

    CNC alatna glodalica s hodom 508 x 305 x 406 mm

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 4k o/min
    • 1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    Potpuni CNC s izmjenjivačem alata

    Haas TM-1P

    TM-0P

    CNC alatna glodalica s hodom 508 x 305 x 406 mm i ATC

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 6k o/min
    • 10 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    Potpuni CNC, veći kapacitet

    Haas TM-1P

    TM-1P

    CNC alatna glodalica s hodom 762 x 406 x 406 mm i ATC

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 6k o/min
    • 10 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    KOMPLETNI SETOVI ALATA DOSTUPNI SU NA HAASTOOLING.COM

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Jamstvo za Haas proizvod - 6 mjeseci

    Ovaj proizvod uključuje 6-mjesečno jamstvo za dijelove, uz podršku lokalne Haas tvorničke trgovine. Primjenjuju se troškovi instalacije na licu mjesta, obuke, servisnog rada i putovanja. Kontaktirajte vašu lokalnu Haas tvorničku trgovinu. 
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
    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.