MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
HKM-1-CE Knee Mill

  1. Equipamento de oficina
  2. Fresadora de joelho
  3. Fresadora de joelho, CE

HKM-1-CE Knee Mill

    APENAS CNY

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Fresadora de joelho Haas com mesa de 9" x 49"

A Haas HKM-1 é uma fresadora de joelho de estilo tradicional com uma mesa de 9" x 49" (229 x 1245 mm) e um spindle R8 de 4500 rpm. Inclui proteção do spindle e da mesa para cumprir os regulamentos de segurança CE.

  • Percursos de 32,7" x 12" x 16" (831 x 305 x 406 mm)
  • Spindle R8 de velocidade variável e 4500 rpm
  • Barra de tração de energia pneumática
  • Alimentação de energia do eixo X com pegas de embraiagem
  • XY DRO
  • Balança de manga digital
  • Sistema de refrigeração c/ bandeja de limalha
  • Sistema de lubrificação automática
  • Proteção em conformidade com os regulamentos CE

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor

HKM-1-CE

DESCARREGAR A BROCHURA
JORNAL HAAS


    Não se esqueça das ferramentas!
    Um kit de ferramentas concebido para fresadoras de joelho


    Pronto para criar a sua fresadora de joelho? O Kit de Iniciação de Ferramentas da fresadora de joelho é excelente para educadores e proprietários de oficinas que procuram um kit de ferramentas completo que ofereça tudo o que a sua fresadora de joelho precisar para começar a cortar. Todas as oficinas CNC precisam de muitas ferramentas a um excelente preço e este kit é fornecido. Desde brocas a fresas de acabamento e uma prensa, estará pronto para começar a fresagem assim que o kit chegar!

    Comparar máquinas
    • Configuração
    • Especificações
    • Informações sobre a máquina
    • Ferramentas relacionadas
    • Garantia de produtos

    CONFIGURAÇÃO STANDARD

    SPINDLE

    Spindle R8 de 4500 rpm
    Cabeça de velocidade variável com intervalos de engrenagem alta/baixa

    GESTÃO DA LIMALHA E DA REFRIGERAÇÃO

    Sistema de refrigeração com bandeja de limalha

    CONTROLO

    Leitura digital nos eixos X e Y
    Balança de manga digital 

    CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

    Alimentação de energia do eixo X com pegas de embraiagem
    Sistema de lubrificação automática
    Barra de tração de energia pneumática
    Luz de trabalho LED

    FERRAMENTAS E FIXAÇÃO

    Proteção de mesa e proteção do spindle em conformidade com os regulamentos CE

    Especificações SAE Métrico
    Tamanho da ranhura T 3 x 0,63" 3 x 16 mm
    Tamanho da mesa 9" x 49" 229 x 1245 mm
    Percurso longitudinal (eixo X) 32,7"  830 mm
    Percurso cruzado (eixo Y) 12" 305 mm
    Percurso vertical do joelho (eixo Z) 16" 406 mm
    Trajetória da ponteira 5" 127 mm
    Avanço da manga 0,0016" / 0,003" / 0,006" por rotação 0,04/ 0,08 / 0,15 mm por rotação
    Percurso do cilindro hidráulico 15,35" 390 mm
    Distância do nariz do spindle à mesa 1,34" - 17,32" 34 - 440 mm
    Linha central do spindle à coluna 6" - 21,4" 154 - 544 mm
    Rotação da torreta 360° 360°
    Pivô da cabeça ±45° ±45°
    Inclinação da cabeça ±90° ±90°
    Cone do spindle R8 R8
    Motor do spindle 5 hp 3,7 kW
    Velocidade do spindle 50-3750 rpm (50 Hz) | 60-4500 rpm (60 Hz) 50-3750 rpm (50 Hz) | 60-4500 rpm (60 Hz)
    Ar máximo necessário 145 psi 10 bar
    O ar mínimo requer 85 psi 5,9 bar
    Peso 2200 lb 998 kg
    Potência  Trifásico de 380 V Trifásico de 380 V
    Amperagem de carga total (trifásica)  15 A 15 A
    Dimensões de transporte [C x L x A] 55,5" x 64,5" x 73" 1410 x 1638 x 1854 mm
    Peso do transporte 2240 lb 1016 kg

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

    PRODUTOS RELACIONADOS

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP)
    • Desenho de layout
    • Manual do Utilizador

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    PRODUTOS RELACIONADOS

    CNC completo

    Haas TM-0

    TM-0

    Fresadora Sala de Ferramentas CNC com percursos de 508 x 305 x 406 mm

    • 40 Cone
    • 3 Eixo
    • 4k RPM
    • 1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    CNC completo c/ trocador de ferramenta

    Haas TM-1P

    TM-0P

    Fresadora Sala de Ferramentas CNC com percursos de 508 x 305 x 406 mm e ATC

    • 40 Cone
    • 3 Eixo
    • 6k RPM
    • 10 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    CNC completo, maior capacidade

    Haas TM-1P

    TM-1P

    Fresadora Sala de Ferramentas CNC com percursos de 762 x 406 x 406 mm e ATC

    • 40 Cone
    • 3 Eixo
    • 6k RPM
    • 10 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    KITS DE FERRAMENTAS COMPLETOS DA HAASTOOLING.COM

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garantia de produtos da Haas - 6 meses

    Este produto inclui uma garantia de peças de 6 meses e assistência por parte do seu Haas Factory Outlet local. Serão cobradas taxas de instalação no local, formação, mão-de-obra e deslocações. Contacte uma Haas Factory Outlet perto de si. 
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
    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.