My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
HKM-1-CE Knee Mill

  1. Dílenské vybavení
  2. Vertikální fréza
  3. Vertikální fréza, CE

HKM-1-CE Knee Mill

    JEN CNY

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Vertikální fréza Haas se stolem 9" x 49"

Haas HKM-1 je tradiční vertikální fréza se stolem o rozměrech 9" x 49" (229 x 1 245 mm) a vřetenem R8 s 4 500 ot./min. Zahrnuje zakrytování vřetena a stolu pro splnění bezpečnostních předpisů CE.

  • Pojezdy 32,7" x 12" x 16" (831 x 305 x 406 mm)
  • Vřeteno R8 s proměnnou rychlostí 4 500 ot./min.
  • Pneumatická tažná tyč
  • Napájení osy X s rukojeťmi spojky
  • XY DRO
  • Digitální měřítko pinoly
  • Systém chladicí kapaliny s miskou na třísky
  • Systém automatického mazání
  • Bezpečnostní zakrytování vyhovující standardům CE

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

HKM-1-CE

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS

    Nezapomeňte na nástroje!
    Sada nástrojů navržená pro vertikální frézy


    Jste připraveni na nástrojovou přípravu vertikální frézy? Startovací sada nástrojů vertikální frézy je skvělá pro pedagogy a majitele dílen, kteří hledají kompletní sadu nástrojů, která nabízí vše, co jejich vertikální fréza kdy bude potřebovat. Každá CNC dílna potřebuje mnoho nástrojů za skvělou cenu a tato sada ji dodává. Od vrtáků až po čelní frézy a svěrák: k upnutí těchto nástrojů budete připraveni začít frézovat, jakmile sada dorazí!

    Porovnat stroje
    • Konfigurace
    • Specifikace
    • Informace o stroji
    • Související nástroje
    • Záruka na produkt

    STANDARDNÍ KONFIGURACE

    VŘETENO

    Vřeteno R8 4 500 ot./min.
    Hlava s proměnnou rychlostí s vysokým/nízkým převodovým rozsahem

    SPRÁVA TŘÍSEK & CHLADICÍ KAPALINY

    Systém chladicí kapaliny s miskou na třísky

    ŘÍZENÍ

    Digitální odečet na ose X a Y
    Digitální měřítko pinoly 

    FUNKCE VÝROBKU

    Napájení osy X s rukojeťmi spojky
    Systém automatického mazání
    Pneumatická tažná tyč
    Pracovní osvětlení LED

    NÁSTROJE & UPÍNÁNÍ

    Zakrytování stolu a vřetena vyhovující požadavkům CE

    .
    Specifikace SAE Metrický systém
    Velikost T-drážky 3 x 0,63" 3 x 16 mm
    Velikost stolu: 9" x 49" 229 x 1245 mm
    Podélný pojezd (osa X) 32,7" 830 mm
    Příčný pojezd (osa Y) 12" 305 mm
    Vertikální pojezd (osa Z) 16" 406 mm
    Pojezd pinoly 5" 127 mm
    Posuv pinoly 0,0016" / 0,003" / 0,006" za otáčku 0,04 / 0,08 / 0,15 mm za otáčku
    Pojezd pěchovadla 15,35" 390 mm
    Čelo vřetena k upínací desce 1,34" - 17,32" 34 - 440 mm
    Středová osa vřetena ke sloupku 6" - 21,4" 154 - 544 mm
    Otočná revolverová hlava 360° 360°
    Otočný čep hlavy ±45° ±45°
    Náklon hlavy ±90° ±90°
    Kužel vřetena R8 R8
    Motor vřetena 5 hp 3,7 kW
    Rychlost vřetena 50 - 3 750 ot/min (50 Hz) | 60 - 4 500 ot/min (60 Hz) 50 - 3 750 ot/min (50 Hz) | 60 - 4 500 ot/min (60 Hz)
    Maximální požadovaný vzduch 145 psi 10 bar
    Minimální požadovaný vzduch 85 psi 5,9 bar
    Hmotnost 2200 lb 998 kg
    Výkon:  3fázové 380 V 3fázové 380 V
    Jmenovitý odběr (3 fáze)  15 A 15 A
    Přepravní rozměry[D x Š x V] 55,5" x 64,5" x 73" 1410 x 1638 x 1854 mm
    Přepravní hmotnost 2240 lb 1016 kg
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
    Kompletní CNC

    Haas TM-0

    TM-0

    Nástrojařská fréza CNC s pojezdy o rozměrech 508 × 305 × 406 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 4k RPM
    • 1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    Kompletní CNC s měničem nástrojů

    Haas TM-1P

    TM-0P

    Nástrojařská fréza CNC s pojezdy o rozměrech 508 × 305 × 406 mm a ATC

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 6k RPM
    • 10 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    Kompletní CNC, větší kapacita

    Haas TM-1P

    TM-1P

    Nástrojařská fréza CNC s pojezdy o rozměrech 762 × 406 × 406 mm a ATC

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 6k RPM
    • 10 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    KOMPLETNÍ SADA NÁSTROJŮ K DISPOZICI NA HAASTOOLING.COM

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Záruka na produkt Haas – 6 měsíců

    Tento produkt zahrnuje 6měsíční záruku na obrobky, s podporou místní podnikové prodejny Haas. Budou účtovány náklady na instalaci u zákazníka, školení, servisní práci a cestovní náklady. Podrobnosti vám sdělí místní podniková prodejna Haas. 

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.