My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HKM-1-CE Knee Mill

  1. Werkstattausrüstattung
  2. Konsolfräsmaschine
  3. Konsolfräsmaschine, CE

HKM-1-CE Knee Mill

    NUR CNY

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Haas-Konsolfräsmaschine mit 9" x 49"-Tisch

Die Haas HKM-1 ist eine Konsolfräsmaschine in traditioneller Ausführung mit einem 9" x 49"-Tisch (229 x 1.245 mm) und einer R8-Spindel mit 4500 U/min. Enthält einen Schutz für Spindel und Tisch, um die CE-Sicherheitsbestimmungen zu erfüllen.

  • Verfahrwege von 32,7" x 12" x 16" (831 x 305 x 406 mm)
  • R8-Spindel mit variabler Drehzahl von 4.500 U/min
  • Pneumatische Zugstange
  • X-Achse-Vorschub mit Kupplungsgriffen
  • XY DRO
  • Digitale Pinolenskala
  • Kühlmittelanlage mit Spänewanne
  • System für automatische Schmierung
  • CE-konforme Schutzvorrichtungen

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

HKM-1-CE

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Werkzeuge nicht vergessen!
    Ein Werkzeugsatz für Kniefräsen


    Sind Sie bereit, Ihre Kniefräse auszurüsten? Der Startersatz für Kniefräse-Werkzeuge eignet sich hervorragend für Ausbilder und Werkstattbesitzer, die nach einem kompletten Werkzeugsatz suchen, der alles bietet, was ihre Kniefräse je benötigt. Jede CNC-Werkstatt benötigt viele Werkzeuge zu einem günstigen Preis, und dieser Satz liefert. Von Bohrern über Schaftfräser bis hin zu einem Schraubstock – sobald der Satz bei Ihnen eintrifft, können Sie sofort mit dem Fräsen loslegen!

    Maschinen vergleichen
    • Konfiguration
    • Technische Daten
    • Angaben zur Maschine
    • Zugehörige Werkzeuge
    • Produktgarantie

    STANDARDKONFIGURATION

    SPINDEL

    R8-Spindel mit 4.500 U/min
    Kopf mit variabler Drehzahl und Bereiche mit hoher/niedriger Übersetzung

    SPÄNEABFUHR- UND KÜHLMITTELVERWALTUNG

    Kühlmittelanlage mit Spänewanne

    STEUERUNG

    Digitaler Messwert an der X- und Y-Achse
    Digitale Pinolenskala 

    PRODUKTMERKMALE

    X-Achse-Vorschub mit Kupplungsgriffen
    System für automatische Schmierung
    Pneumatische Zugstange
    LED-Arbeitsplatzleuchte

    WERKZEUGE UND VORRICHTUNGEN

    CE-konformer Schutz für Spindel und Tisch

    Technische Daten SAE Metrisch
    Größe der T-Nut 3 x 0,63" 3 x 16 mm
    Tischgröße 9" x 49" 229 x 1.245 mm
    Längsverfahrweg (X-Achse) 32,7"  830 mm
    Querverfahrweg (Y-Achse) 12" 305 mm
    Vertikaler Verfahrweg der Konsole (Z-Achse) 16" 406 mm
    Pinolenverfahrweg 5" 127 mm
    Pinolenvorschub 0,0016" / 0,003" / 0,006" pro Umdrehung 0,04 / 0,08 / 0,15 mm pro Umdrehung
    Stößel-Verfahrweg 15,35" 390 mm
    Abstand Spindelnase – Maschinentisch 1,34"–17,32" 34–440 mm
    Spindel-Mittellinie bis Ständer 6"–21,4" 154–544 mm
    Revolver-Schwenkeinheit 360° 360°
    Kopfdrehpunkt ±45° ±45°
    Neigung des Kopfs ±90° ±90°
    Spindelkonus R8 R8
    Spindelmotor 5 hp 3,7 kW
    Spindeldrehzahl 50–3.750 U/min (50 Hz) | 60–4.500 U/min (60 Hz) 50–3.750 U/min (50 Hz) | 60–4.500 U/min (60 Hz)
    Maximal benötigter Luftdruck 145 psi 10 bar
    Minimal benötigter Luftdruck 85 psi 5,9 bar
    Gewicht 2.200 Pfund 998 kg
    Leistung  3-phasig 380 V 3-phasig 380 V
    Volllast Ampere (dreiphasig)  15 A 15 A
    Versandabmessungen[L x B x H] 55,5" x 64,5" x 73" 1.410 x 1.638 x 1.854 mm
    Versandgewicht 2.240 Pfund 1.016 kg

    TECHNISCHE DOKUMENTE

    VERBUNDENE PRODUKTE

    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Maschinenabmessungen
    • Bedienerhandbuch

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    VERBUNDENE PRODUKTE

    Voll CNC

    Haas TM-0

    TM-0

    CNC-Fräsmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau mit Verfahrwegen von 508 x 305 x 406 mm

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 4k RPM
    • 1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Voll CNC mit Werkzeugwechsler

    Haas TM-1P

    TM-0P

    CNC/Fräsmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau mit Verfahrwegen von 508 x 305 x 406 mm

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 6k RPM
    • 10 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Voll CNC, größere Kapazität

    Haas TM-1P

    TM-1P

    CNC Fräsmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau mit Verfahrwegen von 762 x 406 x 406 mm

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 6k RPM
    • 10 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    KOMPLETTE WERKZEUGSÄTZE ERHÄLTLICH BEI HAASTOOLING.COM

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas Produktgarantie – 6 Monate

    Dieses Produkt umfasst eine 6-monatige Garantie auf Teile mit Support durch Ihren lokalen Haas Factory Outlet. Es fallen Kosten für die Installation vor Ort, Schulungen, Servicearbeiten und Reisen an. Wenden Sie sich an Ihr lokales Haas Factory Outlet. 

    Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

    Modell und Preis

    Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

    Erste Schritte

    Hätten Sie gern mehr Informationen?

    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.