MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
HKM-1-CE Knee Mill

  1. Butikkutstyr
  2. Knefreser
  3. Knefres, CE

HKM-1-CE Knee Mill

    KUN CNY
Haas fres for knær med 9 tommer x 49 tommer bord

Haas HKM-1 er en tradisjonell fres for knær med et bord på 9 tommer x 49 tommer (229 x 1245 mm) og en 4500 rpm R8-spindel. Inkluderer spindel- og bordvern for å overholde CE-sikkerhetsforskrifter.

MERKNAD: Maskin vist uten CE-vern.

  • Vandring på 32,7" x 12" x 16" (831 x 305 x 406 mm)
  • Variabel hastighet 4500 o/min R8-spindel
  • Pneumatisk trekkstang
  • X-akse strømmating m/clutchhåndtak
  • XY DRO
  • Skala for digital pinol
  • Kjølevæskesystem m/sponskuff
  • Automatisk smøringssystem
  • Sikkerhetsvern i samsvar med CE

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre
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
UTFORSK ALT INVENTAR
Sammenligne maskiner
  • Konfigurasjon
  • Maskininfo
  • Spesifikasjoner
  • Relatert Tooling
  • Produktgaranti

STANDARD KONFIGURASJON

SPINDEL

4500 rpm, R8 spindel
Hode for variabel hastighet med utvalg av gir på høyt/lavt

HÅNDTERING AV SPON & KJØLEVÆSKE

Kjølevæskesystem med sponskuff

KONTROLL

Digital avlesning på X- og Y-akse
Digital pinolvekt 

PRODUKTETS FUNKSJONER

X-akse strømmating m/clutchhåndtak
Automatisk smøresystem
Pneumatisk strømtrekkstang
LED arbeidslys

VERKTØY OG OPPSPENNING

CE-samsvarende bordvern og spindelvern

TEKNISKE DOKUMENTER

RELATERTE PRODUKTER

TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP) (kommer snart)
  • Oppsettstegning (kommer snart)
  • Operatørhåndbok
RELATERTE PRODUKTER

Full CNC

Haas TM-0

TM-0

CNC-fres for verktøyavdeling med 508 x 305 x 406 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 4k O/MIN
  • 1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Full CNC m/verktøyveksler

Haas TM-1P

TM-0P

CNC-fres for verktøyavdelingen med 508 x 305 x 406 mm vandring og ATC

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 6k O/MIN
  • 10 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Full CNC, større kapasitet

Haas TM-1P

TM-1P

CNC-fres for verktøyavdelingen med 762 x 406 x 406 mm vandring og ATC

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 6k O/MIN
  • 10 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Spesifikasjoner SAE Metrisk
T-spor, størrelse 3 x 0,63 tommer 3 x 16 mm
Bordstørrelse: 9 tommer x 49 tommer 229 x 1245 mm
Vandring på langs (X-akse) 32,7 tommer  830 mm
Vandring på kryss (Y-akse) 12 tommer 305 mm
Vertikal bevegelse av kneet (Z-akse) 16" 406 mm
Vandring av pinol 5" 127 mm
Mating av pinol 0,0016" / 0,003" / 0,006" per rev 0,04 / 0,08 / 0,15 mm per rev
Vandring av ram 15,35 tommer 390 mm
spindelnese til bord 1,34 tommer til 17,32 tommer 34–440 mm
Spindels midtlinje til kolonne 6–21,4 tommer 154–544 mm
Revolver-svivel 360° 360°
Hodetapp ±45° ±45°
Hode-vipp ±90 ° ±90 °
Spindelkon R8 R8
Spindelmotor 5 hp 3,7 kW
Spindelhastighet 50–3750 o/min (50 Hz) | 60–4500 o/min (60 Hz) 50–3750 o/min (50 Hz) | 60–4500 o/min (60 Hz)
Vekt 2200 lb 998 kg
Effekt 3-faset 380 V 3-faset 380 V
Full last forsterkere (3 fase)  15 A 15 A
Mål på forsendelse (eksport) L x B x H 55,5" x 64,5" x 73" 1410 x 1638 x 1854 mm
Forsendelsesvekt 2240 lb 1016 kg

KOMPLETTE VERKTØYSETT TILGJENGELIG PÅ HAASTOOLING.COM

Haas produktgaranti – 6 måneder

Dette produktet inkluderer en 6-måneders delegaranti og støtte fra det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.  Gebyrer for installasjon på stedet, opplæring, servicearbeid og reise vil gjelde.  Kontakt ditt lokale Haas fabrikkutsalg. 

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.
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
Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.