Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HKM-1-CE Knee Mill

  1. Oprema za delavnice
  2. Rezkar za koleno
  3. Rezkar za koleno, CE

HKM-1-CE Knee Mill

    SAMO CNY
 

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

rezkar za koleno Haas z mizo 9" x 49"

Haas HKM-1 je klasični rezkar za kolena z mizo 9" x 49" (229 x 1245 mm) in vretenom R8 s 4500 rpm. vreteno Vključuje zaščito vretena in mize, ki je skladna z varnostnimi predpisi CE.

  • 32,7" x 12" x 16" (831 x 305 x 406 mm) hoda
  • Vreteno R8 s spremenljivo hitrostjo 4500 vrt/min.
  • Pnevmatski vlečni drog
  • Napajanje osi X z ročaji sklopke
  • XY DRO
  • Digitalna merilna letev pinole
  • Sistem emulzije s pladnjem za odrezke
  • Sistem za avtomatsko mazanje
  • Varnostna zaščitna ograda, ki je skladna s standardom CE

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

OPOMBA: Kolenski rezkarji serije Haas HKM so certificirani s certifikatom ETL in izpolnjujejo veljavne električne in varnostne standarde CE.

MANUALNI STROJI

    REVIJA HAAS

      Ne pozabite na orodje!
      Komplet za orodje, zasnovan za kolenske rezkarje


      Ste pripravljeni na opremljanje vašega kolenskega rezkarja? Komplet za zagon kolenskega rezkarja je odličen za lastnike delavnic, ki iščejo celoten komplet orodja, ki ponuja vse, kar bo njihov kolenski rezkar potreboval za začetek rezanja. Vsaka CNC delavnica potrebuje veliko orodij za odlično ceno in ta komplet zagotavlja ravno to. Od vrtalcev do končnih rezkarjev in primeža, pripravljeni boste na začetek rezkanja, ko bo komplet prispel!

      Primerjava strojev
      • Konfiguracija
      • Specifikacije
      • Podatki o stroju
      • Povezano orodje
      • Garancija za izdelek

      STANDARDNA KONFIGURACIJA

      VRETENO

      Vreteno R8 s 4.500 rpm
      Spremenljiva hitrostna glava z visokim / nizkim razponom prestav

      UPRAVLJANJE Z OSTRUŽKI IN S HLADILNO TEKOČINO

      Sistem emulzije s pladnjem za odrezke

      KONTROLE

      Digitalni odčitek na X- in Y-osi
      Digitalna merilna letev pinole

      FUNKCIJE IZDELKA

      Napajanje osi X z ročaji sklopke
      Sistem za avtomatsko mazanje
      Pnevmatski vlečni drog
      Delovna luč LED

      ORODJE IN VPENJANJE

      Zaščita mize in ščitnik vretena, skladna s standardom CE

      Specifikacije SAE Metrične enote
      Velikost T-utora 3 x 0,63" 3 x 16 mm
      Velikost mize 9" x 49" 229 x 1245 mm
      Vzdolžni hod (os X) 32,7""  830 mm
      Prečni hod (os Y) 12" 305 mm
      Navpično gibanje kolena (os Z) 16" 406 mm
      Potovanje pinole 5" 127 mm
      Podajanje pinole 0,0016" / 0,003" / 0,006" na vrtljaj 0,04 / 0,08 / 0,15 mm na vrtljaj
      Gibanje ramena 15,35" 390 mm
      Čelo vretena do mize 1,34" - 17,32" 34 - 440 mm
      Sredinska črta vretena do stebra 6" - 21,4" 154 - 544 mm
      Vrtljiv revolver 360° 360°
      Vrtilna glava ±45° ±45°
      Nagib glave ±90° ±90°
      Konus vretena R8 R8
      Motorji vretena 5 KM 3,7 kW
      Hitrost vretena 50-3750 vrt/min (50Hz) | 60-4500 vrt/min (60Hz) 50-3750 vrt/min (50Hz) | 60-4500 vrt/min (60Hz)
      Maksimalni potreben zrak 145 psi 10 bar
      Minimalni potreben zrak 85 psi 5,9 bar
      Teža 2200 lb 998 kg
      Moč  3-fazni 380 V 3-fazni 380 V
      Tok polne obremenitve (3 faze)  15 A 15 A
      Dimenzije pošiljanja [D x Š x V] 55,5" x 64,5" x 73" 1410 x 1638 x 1854 mm
      Teža pošiljanja 2240 lb 1016 kg

      TEHNIČNI DOKUMENTI

      POVEZANI IZDELKI

      TEHNIČNI DOKUMENTI
      • Model 3D (ZIP)
      • Skica postavitve
      • Priročnik za operaterja

      * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

      POVEZANI IZDELKI

      Polni CNC

      Haas TM-0

      TM-0

      CNC-rezkar Toolroom Mill s hodi 508 x 305 x 406 mm

      • 40 Konus
      • 3 Osi
      • 4k RPM
      • 1 Kapaciteta orodij
          SAMO CNY
       
      Naučite se več Build & Price

      Polni CNC z menjalcem orodja

      Haas TM-1P

      TM-0P

      CNC-rezkar Toolroom Mill s hodi 508 x 305 x 406 mm in ATC

      • 40 Konus
      • 3 Osi
      • 6k RPM
      • 10 Kapaciteta orodij
          SAMO CNY
       
      Naučite se več Build & Price

      Polna CNC, večja zmogljivost

      Haas TM-1P

      TM-1P

      CNC-rezkar Toolroom Mill s hodi 762 x 406 x 406 mm in ATC

      • 40 Konus
      • 3 Osi
      • 6k RPM
      • 10 Kapaciteta orodij
          SAMO CNY
       
      Naučite se več Build & Price

      POPOLNI KOMPLETI ORODJA ZA REZKANJE HAASTOOLING.COM

      Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

      Garancija za izdelek Haas – 6 mesecev

      Ta izdelek vključuje 6-mesečno garancijo za dele in podporo s strani vaše lokalne Haas tovarniške izpostave. Zaračunajo se stroški namestitve, usposabljanja, servisnega dela in potovanja na kraju uporabe. Obrnite se na lokalno prodajalno Haas Factory. 

      Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

      Sestavi in preveri ceno

      Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

      Začnite

      Želite več informacij?

      Če želite več podatkov tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za stik.

      Language Preference :
      Loading

      Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Povratne informacije
      Haas Logo

      HAAS dobavljena cena

      Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.