HKM-1-CE Knee Mill

  1. 工場機器
  2. ニーミル
  3. ニーミル、CE

HKM-1-CE Knee Mill

    CNY限定

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

9 × 49インチのテーブルを備えたHaasニーミル

Haas HKM-1は、9インチ x 49インチ(229 x 1245mm)のテーブルと4500rpm R8スピンドルを備えた従来型のニーミルです。CE安全規制に準拠するためのスピンドルとテーブルガード付き。

  • 32.7インチ x 12インチ x 16インチ(831 x 305 x 406mm)の移動量
  • 可変速度4,500rpm R8スピンドル
  • 空圧式パワードローバー
  • クラッチハンドル付きX軸パワーフィード
  • XY DRO
  • デジタルクイルスケール
  • チップトレー付きクーラントシステム
  • 自動潤滑システム
  • CE規格に適合した安全ガード

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

HKM-1-CE

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    ツーリングをお忘れなく!
    ニーミル向けに設計されたツーリングキット


    ニーミル用の工具は準備できていますか? ニーミルツーリングスターターキットは、ニーミルが切削を開始するのに必要なすべてのものを提供する完全なツーリングキットをお探しの教育者や工場オーナーに最適です。すべてのCNC工場には、手頃な価格で多くの工具が必要です。このキットは、それを提供します。ドリルからエンドミル、ビスまで、キットが到着したらミリング(フライス削り)を開始する準備が整います!

    各機種の比較
    • 設定
    • 仕様
    • 機械情報
    • 関連するツール
    • 製品の保証

    標準設定

    スピンドル

    4,500rpmR8スピンドル
    高/低ギア範囲付き可変速度ヘッド

    チップとクーラントの管理

    チップトレー付きクーラントシステム

    制御

    X軸とY軸のデジタル読み取り
    デジタルクイルスケール 

    製品機能

    クラッチハンドル付きX軸パワーフィード
    自動潤滑システム
    空圧式パワードローバー
    LED作業灯

    ツーリングと固定具

    CE準拠のテーブルガードとスピンドルガード

    クイルの移動
    仕様 SAE メトリック
    Tスロットサイズ 3 x 0.63 3 x 16mm
    テーブルサイズ 9インチ x 49インチ 229 x 1,245mm
    縦移動(X軸) 32.7 830mm
    横移動(Y軸) 12インチ 305mm
    ニーの垂直移動(Z軸) 16インチ 406mm
    5インチ 127mm
    クイル送り 1回転あたり0.0016インチ/0.003インチ/0.006インチ 1回転あたり0.04/0.08/0.15mm
    ラム移動 15.35インチ 390mm
    スピンドルノーズからテーブル 1.34インチ~17.32インチ 34~440mm
    スピンドル中心線からコラム 6インチ~21.4インチ 154~544mm
    タレットスイベル 360° 360°
    ヘッドピボット ±45° ±45°
    ヘッドチルト ±90° ±90°
    スピンドルテーパー R8 R8
    スピンドルモーター 5hp 3.7kW
    スピンドル速度 50~3,750rpm(50Hz)|60~4,500rpm(60Hz) 50~3,750rpm(50Hz)|60~4,500rpm(60Hz)
    最大必要空気圧 145psi 10バール
    最小必要空気圧 85psi 5.9バール
    重量 2200ポンド 998kg
    電源 3相 380V 3相 380V
    全負荷電流(3相) 15A 15A
    出荷寸法[長さ×幅×高さ] 55.5インチ x 64.5インチ x 73インチ 1410 x 1638 x 1854mm
    積み込み重量 2240ポンド 1016kg

    技術ドキュメント

    関連製品

    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • レイアウト図
    • オペレーターマニュアル

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    関連製品

    フルCNC

    Haas TM-0

    TM-0

    CNC工具ルームミル - 移動量508×305×406mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 4k RPM
    • 1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    ツールチェンジャー付きフルCNC

    Haas TM-1P

    TM-0P

    ATC付きCNC工具ルームミル - 移動量508×305×406mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 6k RPM
    • 10 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    フルCNC、より大きな容量

    Haas TM-1P

    TM-1P

    ATC付きCNC工具ルームミル - 移動量762×406×406mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 6k RPM
    • 10 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    HaasTooling.comで入手可能な工具キット一式

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas製品の保証 - 6か月

    この製品には、6か月のパーツ保証と、お近くのHAASファクトリーアウトレットによるサポートが含まれています。なお、現地での設置、トレーニング、サービス作業、および出張費用は別途発生します。HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。