My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HKM-1-CE Knee Mill

  1. Osta laitteita
  2. Jyrsinkone
  3. Jyrsinkone, CE

HKM-1-CE Knee Mill

    VAIN CNY

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Haas-jyrsinkone, jossa on 9" x 49" pöytä

Haas HKM-1 on perinteinen jyrsinkone, jossa on 9" x 49" (229 x 1 245 mm) pöytä ja 4 500 rpm:n R8-kara. Koneessa on kara ja pöydän turvasuoja-aitaus CE-turvallisuusmääräysten mukaisesti.

  • 32,7" x 12" x 16" (831 x 305 x 406 mm) liikealue
  • Vaihtuvanopeuksinen 4 500 rpm:n R8-kara
  • Pneumaattinen tehovetotanko
  • X-akselin syöttöteho kytkinkahvoilla
  • XY DRO
  • Digitaalinen pinoliasteikko
  • Jäähdytysnestejärjestelmä, jossa on lastukaukalo
  • Automaattinen voitelujärjestelmä
  • CE-yhteensopiva turvasuoja-aitaus

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

HKM-1-CE

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Muista myös työkalut!
    Polvijyrsinkoneille suunniteltu työkalusarja


    Oletko valmis varustamaan polvijyrsinkonesarjan? Polvijyrsinkoneiden työkalualoitussarja sopii erinomaisesti konepajojen omistajille, jotka etsivät täydellistä kaikki polvijyrsinkoneen tarvitsemat ominaisuudet tarjoavaa työkalusarjaa lastuamisen aloitukseen. Jokainen CNC-paja tarvitsee paljon työkaluja edulliseen hintaan, ja tämä sarja tarjoaa sen. Voit aloittaa jyrsinnän heti sarjan saapuessa porauksesta jyrsintappeihin ja puristimiin!

    Vertaa koneita
    • Kokoonpano
    • Tekniset tiedot
    • Koneen tiedot
    • Liittyvät työkalut
    • Tuotetakuu

    VAKIOKOKOONPANO

    KARA

    4 500 rpm R8 -kara
    Vaihtuvanopeuksinen ajopää, jossa on korkea/matala vaihdealue

    LASTUJEN JA JÄÄHDYTYSNESTEEN HALLINTA

    Lastukaukalolla varustettu jäähdytysnestejärjestelmä

    OHJAUS

    Digitaalinen lukema X- ja Y-akselilla
    Digitaalinen pinoliasteikko 

    TUOTTEEN OMINAISUUDET

    X-akselin syöttöteho kytkinkahvoilla
    Automaattinen voitelujärjestelmä
    Pneumaattinen tehovetotanko
    LED-työvalo

    TYÖKALUT JA KIINNITYS

    CE-yhteensopiva pöydän turvasuoja-aitaus ja karan suoja

    Tekniset tiedot SAE Metrijärjestelmämitoitettu
    T-uran koko 3 x 0,63″ 3 x 16 mm
    Pöydän koko 9" x 49" 229 x 1 245 mm
    Pitkittäisliikealue (X-akseli) 32,7""  830 mm
    Poikkiliikealue (Y-akseli) 12" 305 mm
    Polven pystysuuntainen liikealue (Z-akseli) 16" 406 mm
    Pinolin liikealue 5" 127 mm
    Pinolin syöttö 0,0016" / 0,003" / 0,006" per kierros 0,04 / 0,08 / 0,15 mm per kierros
    Männän liikealue 15,35 tuumaa 390 mm
    Karanpäästä pöytään 1,34–17,32 tuumaa 34–440 mm
    Karan keskiviivasta pylvääseen 6–21,4 tuumaa 154–544 mm
    Revolverin kierto 360° 360°
    Pääsarana ±45° ±45°
    Pään kallistus ±90° ±90°
    Karakartio R8 R8
    Karamoottori 5 hv 3,7 kW
    Karanopeus 50–3 750 rpm (50 Hz) | 60–4 500 rpm (60 Hz) 50–3 750 rpm (50 Hz) | 60–4 500 rpm (60 Hz)
    Suurin ilmantarve 145 psi 10 bar
    Vaadittava vähimmäisilma 85 psi 5,9 bar
    Paino 2 200 lb 998 kg
    Teho  3-vaiheinen 380 V 3-vaiheinen 380 V
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen)  15 A 15 A
    Toimitusmitat [P x L x K] 55,5 x 64,5 x 73" 1 410 x 1 638 x 1 854 mm
    Toimituspaino 2 240 lb 1 016 kg

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    OHEISTUOTTEET

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asettelupiirros
    • Käyttöoppaat

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    OHEISTUOTTEET

    Täydet CNC-ominaisuudet

    Haas TM-0

    TM-0

    CNC-työkalujyrsinkone, jonka liikealue on 508 x 305 x 406 mm

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 4k RPM
    • 1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Täysi CNC työkalunvaihtajalla

    Haas TM-1P

    TM-0P

    CNC-työkalujyrsinkone, jonka liikealue on 508 x 305 x 406 mm ja jossa on ATC

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 6k RPM
    • 10 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Täysi CNC, suurempi kapasiteetti

    Haas TM-1P

    TM-1P

    CNC-työkalujyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 406 x 406 mm ja jossa on ATC

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 6k RPM
    • 10 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    TÄYDELLISET JYRSINKONETYÖKALUSARJAT OVAT SAATAVILLA OSOITTEESTA HAASTOOLING.COM

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haasin tuotetakuu – 6 kuukautta

    Tämä tuote sisältää 6 kuukauden osatakuun ja paikallisen Haas Factory Outletin tuen. Takuu ja tuki kattavat paikalla suoritettavan asennuksen, koulutuksen, huoltotyöt ja matkakulut. Ota yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outlet. 

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.