HKM-1-CE Knee Mill

  1. 공장 장비
  2. 니형 밀
  3. 니형 밀, CE

HKM-1-CE Knee Mill

    CNY 전용

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

9" x 49" 테이블이 있는 Haas 니형 밀

Haas HKM-1은 9" x 49"(229 x 1245mm) 테이블과 4500rpm R8 스핀들이 있는 기존 스타일의 니형 밀입니다. CE 안전 규정을 준수하기 위한 스핀들 및 테이블 가드가 포함되어 있습니다.

  • 이동거리 32.7" x 12" x 16"(831 x 305 x 406mm)
  • 가변 속도 4,500rpm R8 스핀들
  • 공압 동력 드로바
  • 클러치 핸들이 있는 X축 전원 공급 장치
  • XY DRO
  • 디지털 퀼 스케일
  • 칩 트레이가 있는 절삭유 시스템
  • 자동 윤활 시스템
  • CE 규격 안전 가드

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

HKM-1-CE

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    툴링을 잊지 마십시오!
    니형 밀용으로 설계된 툴링 키트


    니형 밀에 공구를 장착할 준비가 되셨습니까? 니형 밀 툴링 스타터 키트는 니형 밀에서 절삭 작업을 시작하는 데 필요한 모든 것을 제공하는 완벽한 툴링 키트를 찾고 있는 공장 소유주에게 적합합니다. 모든 CNC 공장에 필요한 많은 공구들을 훌륭한 가격으로 제공하는 키트입니다. 드릴에서 엔드밀 및 바이스에 이르기까지, 이 키트가 도착하면 밀링가공을 시작할 수 있습니다!

    기계 비교
    • 구성 선택
    • 규격
    • 기계 정보
    • 관련 툴링
    • 제품 보증

    표준 구성

    스핀들

    4500-rpm R8 스핀들
    고속/저속 기어 범위가 있는 가변 속도 헤드

    칩 및 절삭유 관리

    칩 트레이가 있는 절삭유 시스템

    제어 장치

    X축 및 Y축의 디지털 판독값
    디지털 퀼 스케일 

    제품 기능

    클러치 핸들이 있는 X축 전원 공급 장치
    자동 윤활 시스템
    공압 동력 드로바
    LED 작업등

    툴링 및 고정장치

    CE 규격 테이블 가드 및 스핀들 가드

    주축 모터
    규격 SAE 미터법
    T-슬롯 크기 3 x 0.63" 3 x 16mm
    테이블 크기 9" x 49" 229 x 1,245mm
    세로 이동거리(X축) 32.7"  830mm
    가로 이동거리(Y축) 12" 305mm
    니형의 수직 이동거리(Z축) 16" 406mm
    퀼 이동거리 5" 127mm
    퀼 이송 회전수당 0.0016"/0.003"/0.006" 회전수당 0.04/0.08/0.15mm
    램 이동거리 15.35" 390mm
    스핀들 노우즈와 테이블 사이의 거리 1.34" ~ 17.32" 34 ~ 440mm
    스핀들 중심선에서 컬럼까지 6" ~ 21.4" 154 ~ 544mm
    터렛 스위블 360° 360°
    헤드 피벗 ±45° ±45°
    헤드 틸트 ±90° ±90°
    스핀들 테이퍼 R8 R85hp 3.7kW
    스핀들 회전수 50~3,750rpm(50Hz) | 60~4,500rpm(60Hz) 50~3,750rpm(50Hz) | 60~4,500rpm(60Hz)
    필요한 최대 공기 145psi 10bar
    최소 공기 필요 85psi 5.9bar
    무게 2,200lb 998kg
    동력  3상 380V 3상 380V
    최대 부하 전류(3상)  15A 15A
    배송 치수[L x W x H] 55.5" x 64.5" x 73" 1,410 x 1,638 x 1,854mm
    배송 무게 2,240lb 1,016kg

    기술 문서

    관련 제품

    기술 문서
    • 3D 모델(ZIP)
    • 레이아웃 도면
    • 작업자 안내서

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    관련 제품

    풀 CNC

    Haas TM-0

    TM-0

    508 x 305 x 406mm 이동거리를 갖춘 CNC 툴룸 밀

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 4k RPM
    • 1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    풀 CNC(공구 교환장치 포함)

    Haas TM-1P

    TM-0P

    508 x 305 x 406mm 이동거리 및 ATC를 갖춘 CNC 툴룸 밀

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 6k RPM
    • 10 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    풀 CNC, 대용량

    Haas TM-1P

    TM-1P

    762 x 406 x 406mm 이동거리 및 ATC를 갖춘 CNC 툴룸 밀

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 6k RPM
    • 10 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    HAASTOOLING.COM에서 전체 툴링 키트 구매 가능

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas 제품 보증 - 6개월

    이 제품에는 현지 Haas 직영 창고 매장의 6개월 부품 보증 및 지원이 포함됩니다. 현장 설치, 교육, 서비스 노동 및 이동 비용이 적용됩니다. 현지의 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오. 
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
    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.