MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HKM-1-CE Knee Mill

  1. Werkplaatsapparatuur
  2. Knie frees
  3. Frees, CE

HKM-1-CE Knee Mill

    ALLEEN CNY

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Haas-frees met tafel van 9" x 49"

De Haas HKM-1 is een traditionele frees met een tafel van 9" x 49" (229 x 1245 mm) en een R8-spil met 4500 omw/min. Bevat spil- en tafelschermen om te voldoen aan de CE-veiligheidsvoorschriften.

  • 32,7" x 12" x 16" (831 x 305 x 406 mm) verplaatsingen
  • Variabele snelheid 4500 omw/min R8 spil
  • Pneumatische voedingstrekbuis
  • X-as voedingsspanning met koppelingshendels
  • XY DRO
  • Digitale Quill-schaal
  • Koelmiddelsysteem met spanenlade
  • Automatisch smeringssysteem
  • CE-conforme veiligheidsschermen

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

HKM-1-CE

DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    Vergeet het gereedschap niet!
    Een gereedschapsset ontwikkeld voor consolefrezen


    Klaar om uw consolefrees uit te rusten? De startset met gereedschap voor de consolefrees is geweldig voor werkplaatseigenaren die op zoek zijn naar een complete gereedschapsset die alles biedt wat hun consolefrees nodig heeft om te kunnen beginnen met frezen. Elke CNC-werkplaats heeft veel gereedschap nodig voor een scherpe prijs, en deze set voldoet daar prima aan. Van boren tot schachtfrezen en een klem. Zodra de set er is, kunt u beginnen met frezen!

    Vergelijk machines
    • Configuratie
    • Specificaties
    • Machine-informatie
    • Gerelateerde gereedschappen
    • Productgarantie

    STANDAARD CONFIGURATIE

    SPIL

    4500 omw/min R8-spil
    Variabele-snelheidskop met hoge/lage versnellingsbereiken

    SPAAN- EN KOELMIDDELBEHEER

    Koelmiddelsysteem met spanenlade

    BESTURING

    Digitale uitlezing op X- en Y-as
    Digitale Quill-schaal 

    FUNCTIES VAN HET PRODUCT

    X-as voedingsspanning met koppelingshendels
    Automatisch smeringssysteem
    Pneumatische voedingstrekbuis
    LED-werkverlichting

    GEREEDSCHAP EN OPSPANNING

    CE-conforme tafel- en spilschermen

    Specificatie SAE Metrisch
    T-sleuf grootte 3 x 0,63" 3 x 16 mm
    Afmeting tafel 9" x 49" 229 x 1245 mm
    Longitudinale verplaatsing (X-as) 32,7"  830 mm
    Kruisverplaatsing (Y-as) 12" 305 mm
    Verticale verplaatsing van de knie (Z-as) 16" 406 mm
    Pinole verplaatsing 5" 127 mm
    Pinole-doorvoer 0,0016" / 0,003" / 0,006" per omw. 0,04 / 0,08 / 0,15 mm per omw.
    Ram-verplaatsing 15,35" 390 mm
    Spilneus tot tafel 1,34" - 17,32" 34 - 440 mm
    Spil middellijn naar kolom 6" - 21,4" 154 - 544 mm
    Revolver draaien 360° 360°
    Hoofdspil ±45° ±45°
    Hoofd kantelen ±90° ±90°
    Spilconus R8 R8
    Spilmotor 5 pk 3,7 kW
    Spilsnelheid 50-3750 omw/min (50Hz) | 60-4500 omw/min (60Hz) 50-3750 omw/min (50Hz) | 60-4500 omw/min (60Hz)
    Max. lucht vereist 145 psi 10 bar
    Min. lucht vereist 85 psi 5,9 bar
    Gewicht 2200 lb 998 kg
    Voeding  3-fase 380 V 3-fase 380 V
    Ampères bij maximale belasting (3-fase)  15 A 15 A
    Verzendafmetingen [L x B x H] 55,5" x 64,5" x 73" 1410 x 1638 x 1854 mm
    Verzendgewicht 2240 lb 1016 kg

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Lay-outtekening
    • Bedieningshandleiding

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Volledige CNC

    Haas TM-0

    TM-0

    CNC-Toolroom Mill Serie met verplaatsingen van 508 x 305 x 406 mm

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 4k RPM
    • 1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Volledige CNC met gereedschapswisselaar

    Haas TM-1P

    TM-0P

    CNC-Toolroom Mill Serie met verplaatsingen van 508 x 305 x 406 mm en ATC

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 6k RPM
    • 10 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Volledige CNC, grotere capaciteit

    Haas TM-1P

    TM-1P

    CNC-Toolroom Mill Serie met verplaatsingen van 762 x 406 x 406 mm en ATC

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 6k RPM
    • 10 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    COMPLETE GEREEDSCHAPSSETS VERKRIJGBAAR OP HAASTOOLING.COM

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Productgarantie van Haas - 6 maanden

    Op de werkstukken van dit product zit een garantie van 6 maanden en ondersteuning door uw lokale Haas Factory Outlet. De kosten voor installatie op locatie, training, arbeidsloon en reiskosten worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw lokale Haas Factory Outlet. 
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
    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.