HKM-1-CE Knee Mill

  1. 车间设备
  2. 膝盖式铣床
  3. 膝式铣床,CE

HKM-1-CE Knee Mill

    仅人民币

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

Haas 膝盖式铣床,带 9" x 49" 工作台

Haas HKM-1 是传统风格的膝盖式铣床,配备 9" x 49"(229 x 1245 毫米)工作台和 4500-rpm R8 主轴。包括主轴和工作台防护装置,以符合 CE 安全法规。

  • 32.7" x 12" x 16"(831 x 305 x 406 毫米)行程
  • 变速 4500 转 R8 主轴
  • 气动电源拉杆
  • 带离合器手柄的 X 轴馈电
  • XY DRO
  • 数字刻度电子秤
  • 带屑盘的冷却液系统
  • 自动润滑系统
  • 符合 CE 标准的安全防护装置

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

HKM-1-CE

下载手册

HAAS JOURNAL

    不要忘记刀具!
    专为升降台铣床设计的刀具套件


    准备好为您的升降台铣床上刀了吗? 升降台铣床刀具入门套件尤其适合正在寻找升降台铣床开始切割操作所需一切的完整刀具套件的车间所有者。每个数控车间都需要价格优惠的大量刀具,而该套件正是如此。从钻头到立铣刀和台虎钳,该套件一到位,您就可以开始铣削了!

    机床对比
    • 配置
    • 规格
    • 机床信息
    • 相关刀具
    • 产品保修

    标准配置

    主轴

    4500-rpm R8 主轴
    带高/低档范围的变速头

    切屑和冷却液管理

    带屑盘的冷却液系统

    控制器件

    X 轴和 Y 轴上的数字读数
    数字刻度电子秤 

    产品特点

    带离合器手柄的 X 轴馈电
    自动润滑系统
    气动电源拉杆
    LED 工作灯

    刀具和夹具

    符合 CE 标准的工作台护罩和主轴护罩

    规格 SAE 度量
    T 型槽尺寸 3 x 0.63" 3 x 16 毫米
    工作台尺寸 9" x 49" 229 x 1245 毫米
    纵向行程(X 轴) 32.7"  830 毫米
    交叉行程(Y 轴) 12" 305 毫米
    膝部垂直行程(Z 轴) 16" 406 毫米
    顶尖行程 5" 127 毫米
    顶尖进给 0.0016" / 0.003" / 0.006" 每转 0.04 / 0.08 / 0.15 毫米每转
    滑块行程 15.35" 390 毫米
    主轴鼻端到工作台 1.34" - 17.32" 34 - 440 毫米
    主轴中心线到立柱 6" - 21.4" 154 - 544 毫米
    刀塔旋转 360° 360°
    头枢轴 ±45° ±45°
    头部倾斜 ±90° ±90°
    主轴锥度 R8 R8
    主轴电机 5 hp 3.7 kW
    主轴速度 50-3750 rpm (50Hz) | 60-4500 rpm (60Hz) 50-3750 rpm (50Hz) | 60-4500 rpm (60Hz)
    最大所需空气量 145 psi 10 巴
    最小空气量要求 85 psi 5.9 巴
    重量 2200 磅 998 千克
    电源  三相 380V 三相 380V
    满载电流(3 相)  15 A 15 A
    装运尺寸 [L x W x H] 55.5" x 64.5" x 73" 1410 x 1638 x 1854 毫米
    装运重量 2240 磅 1016 千克

    技术文档

    相关产品

    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 布局图
    • 操作手册

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    相关产品

    全数控

    Haas TM-0

    TM-0

    数控工具铣床,行程为 508 毫米 x 305 毫米 x 406 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 4k RPM
    • 1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    全数控,带换刀装置

    Haas TM-1P

    TM-0P

    数控工具铣床,行程为 508 毫米 x 305 毫米 x 406 毫米,配备机床自动控制

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 6k RPM
    • 10 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    全数控,更大的容量

    Haas TM-1P

    TM-1P

    数控工具铣床,行程 762 毫米 x 406 毫米 x 406 毫米,配备机床自动控制

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 6k RPM
    • 10 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    整套刀具工具包(参见 HAASTOOLING.COM)

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas 产品保修 - 6 个月

    该产品包含 6 个月零件保修,由您当地的 Haas 专卖店提供支持。将收取现场安装、培训、劳务和旅行费用。请联系您当地的 Haas 专卖店。