My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
HKM-1-CE Knee Mill

  1. Wyposażenie hali produkcyjnej
  2. Frezarka wspornikowa
  3. Frezarka wspornikowa, CE

HKM-1-CE Knee Mill

    TYLKO W WALUCIE CNY

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Frezarka wspornikowa Haas ze stołem 9" x 49"

Frezarka Haas HKM-1 to tradycyjna frezarka wspornikowa ze stołem 9" x 49" (229 x 1245 mm) i wrzecionem R8 4500 obr./min. Wyposażona w osłony wrzeciona i stołu, aby zapewnić zgodność z przepisami bezpieczeństwa CE.

  • Zakres ruchu: 32,7" x 12" x 16" (831 x 305 x 406 mm)
  • Wrzeciono R8 o zmiennej prędkości obrotowej 4500 obr./min
  • Pręt pneumatyczny
  • Posuw wspomagany w osi X z uchwytami ze sprzęgłem
  • XY DRO
  • Cyfrowa skala na tulei wrzeciona
  • Układ chłodzenia z tacą na wióry
  • System automatycznego smarowania
  • Zabezpieczenia zgodne ze standardem CE

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

HKM-1-CE

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Nie zapomnij o oprzyrządowaniu!
    Zestaw oprzyrządowania przeznaczony do frezarek wpornikowych


    Szukasz oprzyrządowania do frezarki wspornikowej? Zestaw startowy oprzyrządowania do frezarki wspornikowej to idealne rozwiązanie dla właścicieli warsztatów, którzy potrzebują kompletnego zestawu narzędzi ułatwiającego rozpoczęcie obróbki na frezarce wpornikowej. Wszechstronny pakiet narzędzi w świetnej cenie przyda się w każdym warsztacie CNC, a ten zestaw to doskonały wybór. Od wierteł i frezów końcowych po imadła – zacznij pracę od razu po otrzymaniu tego zestawu!

    Porównaj maszyny
    • Konfiguracja
    • Dane techniczne
    • informacje o maszynie
    • Polecane oprzyrządowanie
    • Gwarancja na produkt

    KONFIGURACJA STANDARDOWA

    WRZECIONO

    Wrzeciono R8 4500 obr./min
    Głowica o zmiennej prędkości z wysokim/niskim zakresem przełożeń

    ZARZĄDZANIE WIÓRAMI I CHŁODZIWEM

    Układ chłodziwo z tacą na wióry

    STEROWANIE

    Odczyt cyfrowy na osi X i Y
    Cyfrowa skala na tulei wrzeciona 

    FUNKCJE PRODUKTU

    Posuw wspomagany w osi X z uchwytami ze sprzęgłem
    System automatycznego smarowania
    Pręt pneumatyczny
    Oświetlenie robocze LED

    OPRZYRZĄDOWANIE I MOCOWANIE

    Osłona stołu i osłona wrzeciona zgodna z przepisami CE

    Specyfikacja SAE Jednostki metryczne
    Rozmiar rowka teowego T 3 x 0,63" 3 x 16 mm
    Wymiary stołu: 9" x 49" 229 x 1245 mm
    Przesuw wzdłużny (oś X) 32,7"  830 mm
    Przesuw poprzeczny (oś Y) 12" 305 mm
    Pionowy przesuw konsoli (oś Z) 16" 406 mm
    Przesuw łożyskowej tulei wrzeciona 5" 127 mm
    Posuw tulei 0,0016" / 0,003" / 0,006" na obr. 0,04 / 0,08 / 0,15 mm na obr.
    Przesuw bijaka 15,35" 390 mm
    Od czoła wrzeciona do stołu 1,34" - 17,32" 34 - 440 mm
    Linia środkowa od wrzeciona do kolumny 6" - 21,4" 154 - 544 mm
    Obrót wieży 360° 360°
    Obrotowa głowica ±45° ±45°
    Nachylenie głowicy ±90° ±90°
    Stożek wrzeciona R8 R8
    Silnik wrzeciona 5 KM 3,7 kW
    Prędkość wrzeciona 50–3750 obr./min (50 Hz) | 60–4500 obr./min (60 Hz) 50–3750 obr./min (50 Hz) | 60–4500 obr./min (60 Hz)
    Maks. zapotrzebowanie na powietrze 145 psi 10 bar
    Min. zapotrzebowanie na powietrze 85 psi 5,9 bar
    Masa 2200 lb 998 kg
    Zasilanie  3-fazowe 380 V 3-fazowe 380 V
    Prąd przy pełnym obciążeniu (3 fazy)  15 A 15 A
    Wymiary transportowe[dł. x szer. x wys.] 55,5" x 64,5" x 73" 1410 x 1638 x 1854 mm
    Masa przesyłki 2240 lb 1016 kg
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
    Pełne CNC

    Haas TM-0

    TM-0

    Frezarka narzędziowa CNC o zakresach ruchu 508 x 305 x 406 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 4k RPM
    • 1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    Pełne CNC z magazynem narzędzi

    Haas TM-1P

    TM-0P

    Frezarka narzędziowa CNC o zakresach ruchu 508 x 305 x 406 mm ze zmieniarką narzędzi

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 6k RPM
    • 10 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    Pełne CNC o dużej pojemności

    Haas TM-1P

    TM-1P

    Frezarka narzędziowa CNC o zakresach ruchu 762 x 406 x 406 mm ze zmieniarką narzędzi

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 6k RPM
    • 10 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    KOMPLETNE ZESTAWY NARZĘDZI DOSTĘPNE NA STRONIE HAASTOOLING.COM

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Gwarancja na produkt Haas – 6 miesięcy

    Ten produkt jest objęty 6-miesięczną gwarancją na części i wsparciem lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas. Obowiązują opłaty za instalację sprzętu, szkolenie, robociznę i dojazd pracowników serwisu. Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas. 
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
    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.