My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HKM-1-CE Knee Mill

  1. Echipament pentru atelier
  2. Freză articulată
  3. Freză articulată, CE

HKM-1-CE Knee Mill

    DOAR CNY
 

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Freză articulată Haas cu masă de 9" x 49"

Haas HKM-1 este o freză articulată tradițională cu o masă de 9" x 49" (229 x 1.245 mm) și un arbore principal R8 de 4.500 rpm. Include arborele principal și apărătoarea mesei pentru a respecta reglementările CE privind siguranța.

    Curse de
  • 32.7" x 12" x 16" (831 x 305 x 406 mm)
  • Viteză variabilă 4.500 rpm arbore principal R8
  • Bară de tracțiune de putere pneumatică
  • Alimentare cu tensiune pe axa X cu mânere de blocare
  • XY DRO
  • Scală pinolă digitală
  • Sistem lichid de răcire cu tavă de șpan
  • Sistem de lubrifiere automată
  • Protecție de siguranță cu conformitate CE

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

NOTĂ: Frezele articulate din seria Haas HKM sunt certificate ETL și îndeplinesc standardele electrice și de siguranță CE aplicabile.

MAȘINI MANUALE

    JURNAL HAAS

      Nu uitați sculele!
      Un set de scule proiectat pentru freze articulate


      Sunteți gata să dotați echipamentul freză articulată cu scule? Setul de pornire a prelucrării pentru freză articulată este ideal pentru instituțiile de învățământ și proprietarii de ateliere care caută un set complet de scule, ce oferă tot ceea ce va fi necesar ca freza articulată să pornească tăierea. Fiecare atelier CNC are nevoie de o mulțime de scule la un preț excelent, iar acest kit oferă rezultate. De la burghie și freze deget și o menghină, veți fi pregătit să începeți operațiile de frezare imediat ce setul ajunge!

      Comparare mașini
      • Configurare
      • Specificații
      • Informații despre mașină
      • Scule asociate
      • Garanția produsului

      CONFIGURARE STANDARD

      ARBORE PRINCIPAL

      Arbore principal R8 de 4500 rpm
      Cap de viteză variabilă cu intervale de viteză ridicată/joasă

      GESTIONAREA ȘPANULUI & A LICHIDULUI DE RĂCIRE

      Sistem lichid de răcire cu tavă de șpan

      UNITATE DE COMANDĂ

      Citire digitală pe axa X și Y
      Scală pinolă digitală 

      FUNCȚII PRODUS

      Alimentare cu tensiune pe axa X cu mânere de blocare
      Sistem de lubrifiere automată
      Bară de tracțiune pentru alimentarea pneumatică
      Lampă de lucru cu LED

      SCULE ȘI DISPOZITIVE DE FIXARE

      Apărătoare masă conformă cu CE și protecție arbore principal

      Specificații SAE Metric
      Dimensiune canal T 3 x 0,63" 3 x 16 mm
      Dimensiune masă 9" x 49" 229 x 1245 mm
      Cursă longitudinală (axa X) 32,7"  830 mm
      Cursă transversală (axa Y) 12" 305 mm
      Cursa verticală a articulației (axa Z) 16" 406 mm
      Cursă pinolă 5" 127 mm
      Avans pinolă 0,0016" / 0,003" / 0,006" per rotație 0,04 / 0,08 / 0,15 mm per rotație
      Cursă berbec 15,35" 390 mm
      Distanța de la capul arborelui la masă 1,34" - 17,32" 34 - 440 mm
      Linia centrală de la arborele principal la coloană 6" - 21,4" 154 - 544 mm
      Pivotarea capului revolver 360° 360°
      Pivot cap ±45° ±45°
      Înclinare cap ±90° ±90°
      Con arbore principal R8 R8
      Motorul arborelui principal 5 hp 3,7 kW
      Turație arbore principal 50-3750 rpm (50Hz) | 60-4500 rpm (60Hz) 50-3750 rpm (50Hz) | 60-4500 rpm (60Hz)
      Aer maxim necesar 145 psi 10 bari
      Aerul necesită minim 85 psi 5,9 bar
      Greutate 2200 lb 998 kg
      Putere  380V trifazat 380V trifazat
      Amperaj sarcină completă (trifazat)  15 A 15 A
      Dimensiuni de expediere[L x l x h] 55,5" x 64,5" x 73" 1410 x 1638 x 1854 mm
      Greutate expediere 2240 lb 1016 kg

      DOCUMENTE TEHNICE

      PRODUSE ASOCIATE

      DOCUMENTE TEHNICE
      • Model 3D (ZIP)
      • Schiță
      • Manual de utilizare

      *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

      PRODUSE ASOCIATE

      CNC complet

      Haas TM-0

      TM-0

      Freza pentru sculărie CNC, cu curse de 508 x 305 x 406 mm

      • 40 Con
      • 3 Axa
      • 4k Rot/min
      • 1 Capacitatea sculei
          DOAR CNY
       
      Aflați mai multe Build & Price

      CNC complet cu schimbător de scule

      Haas TM-1P

      TM-0P

      Freză pentru sculărie CNC, cu curse de 508 x 305 x 406 mm și ATC

      • 40 Con
      • 3 Axa
      • 6k Rot/min
      • 10 Capacitatea sculei
          DOAR CNY
       
      Aflați mai multe Build & Price

      CNC complet, capacitate mai mare

      Haas TM-1P

      TM-1P

      Freză pentru sculărie CNC, cu curse de 762 x 406 x 406 mm și ATC

      • 40 Con
      • 3 Axa
      • 6k Rot/min
      • 10 Capacitatea sculei
          DOAR CNY
       
      Aflați mai multe Build & Price

      SETURI COMPLET DE SCULE DISPONIBIL PE HAASTOOLING.COM

      Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

      Garanția produsului Haas - 6 luni

      Acest produs include o garanție de 6 luni pentru piese , cu asistență din partea Reprezentanței Haas locale. Se vor aplica costurile de instalare, instruire, service și deplasare la fața locului. Contactați reprezentanța Haas locală. 

      Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

      Configurare și preț

      Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

      Începeți

      Aveți nevoie de informații suplimentare?

      Dacă doriți informații suplimentare despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

      Language Preference :
      Loading

      Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Feedback
      Haas Logo

      Preț de livrare Haas

      Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.