My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
HKM-1-CE Knee Mill

  1. Vybavenie dielne
  2. Kolenová frézka
  3. Kolenová frézka, CE

HKM-1-CE Knee Mill

    IBA CNY

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Kolenová frézka Haas so stolom 9" x 49"

Haas HKM-1 je tradičná kolenová frézka so stolom 9" x 49" (229 x 1 245 mm) a vretenom R8 s 4 500 ot/min. Zahŕňa ochranu vretena a stola v súlade s bezpečnostnými predpismi CE.

  • Pojazdy 32,7" x 12" x 16" (831 x 305 x 406 mm)
  • Vreteno R8 s variabilnou rýchlosťou s otáčkami 4 500 ot./min
  • Ťažná tyč s pneumatickým napájaním
  • Napájanie posuvu osi X s rukoväťami spojky
  • XY DRO
  • Digitálna pinolová váha
  • Systém chladiacej kvapaliny so žľabom na odvádzanie triesok
  • Systém automatického mazania
  • Bezpečnostná ochrana spĺňajúca normu CE

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

HKM-1-CE

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    Nezabudnite na nástroje!
    Súprava nástrojov určená pre kolenové frézky


    Máte potrebnú výbavu pre svoju kolenovú frézku? Štartovacia súprava nástrojov pre kolenovú frézku je skvelá pre majiteľov dielní, ktorí hľadajú kompletnú súpravu nástrojov, ktorá ponúka všetko, čo ich kolenová frézka bude potrebovať na začatie frézovania. Každá CNC dielňa potrebuje veľa nástrojov za skvelú cenu a táto súprava vám to poskytne. Od vrtákov po čelné valcové frézy a zverák – budete pripravení začať frézovať, hneď ako súprava dorazí k vám!

    Porovnať stroje
    • Konfigurácia
    • Špecifikácie
    • Informácie o stroji
    • Súvisiace nástroje
    • Záruka na výrobky

    ŠTANDARDNÁ KONFIGURÁCIA

    VRETENO

    Vreteno R8 s 4 500 ot/min
    Hlava s variabilnou rýchlosťou a rozsahmi prevodov vysoký/nízky

    RIADENIE TRIESOK A CHLADIACEJ KVAPALINY

    Systém chladiacej kvapaliny so žľabom na odvádzanie triesok

    RIADENIE

    Digitálna hodnota na osi X a Y
    Digitálna pinolová váha 

    VLASTNOSTI PRODUKTU

    Napájanie posuvu osi X s rukoväťami spojky
    Systém automatického mazania
    Ťažná tyč s pneumatickým napájaním
    Pracovné osvetlenie LED

    NÁSTROJE A UPNUTIE

    Ochrana stola a ochrana vretena spĺňajúca normu CE

    Špecifikácia SAE Metrické jednotky
    Veľkosť T drážky 3 x 0,63" 3 x 16 mm
    Veľkosť stola 9" x 49" 229 x 1 245 mm
    Pozdĺžny pojazd (os X) 32,7"  830 mm
    Priečny pojazd (os Y) 12" 305 mm
    Vertikálny pojazd kolena (os Z) 16" 406 mm
    Pojazd pinoly 5" 127 mm
    Posuv pinoly 0,0016"/0,003"/0,006" na otáčku 0,04/0,08/0,15 mm na otáčku
    Pojazd ramena 15,35" 390 mm
    Čelo vretena k stolu 1,34" – 17,32" 34 – 440 mm
    Os vretena k stĺpu 6" – 21,4" 154 – 544 mm
    Otočné zariadenie revolvera 360° 360°
    Otáčanie hlavy ±45° ±45°
    Náklon hlavy ±90° ±90°
    Kužeľ vretena R8 R8
    Motor vretena 5 k 3,7 kW
    Otáčky vretena 50 – 3 750 ot/min (50 Hz) | 60 – 4 500 ot/min (60 Hz) 50 – 3 750 ot/min (50 Hz) | 60 – 4 500 ot/min (60 Hz)
    Vyžaduje sa maximálny vzduch 145 psi 10 barov
    Minimálny vzduch vyžaduje 85 psi 5,9 baru
    Hmotnosť 2 200 lb 998 kg
    Výkon  3-fázové 380 V 3-fázové 380 V
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy)  15 A 15 A
    Prepravné rozmery [D x Š x V] 55,5" x 64,5" x 73" 1 410 x 1 638 x 1 854 mm
    Hmotnosť pri preprave 2 240 lb 1 016 kg

    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

    SÚVISIACE VÝROBKY

    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP)
    • Situačný výkres
    • Návod na obsluhu

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Kompletné CNC

    Haas TM-0

    TM-0

    Nástrojárska frézka CNC s posuvmi 508 mm x 305 mm x 406 mm

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 4k RPM
    • 1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Kompletné CNC s meničom nástrojov

    Haas TM-1P

    TM-0P

    Nástrojárska frézka CNC s posuvmi 508 mm x 305 mm x 406 mm a ATC

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 6k RPM
    • 10 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Kompletné CNC, väčšia kapacita

    Haas TM-1P

    TM-1P

    Nástrojárska frézka CNC s posuvmi 762 mm x 406 mm x 406 mm a ATC

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 6k RPM
    • 10 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    KOMPLETNÉ SÚPRAVY NÁSTROJOV K DISPOZÍCII NA HAASTOOLING.COM

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Záruka na výrobky Haas – 6 mesiacov

    Na tento výrobok sa vzťahuje 6-mesačná záruka s dielmi a podporou miestnej podnikovej predajne spoločnosti Haas. Budú sa účtovať poplatky za inštaláciu na mieste, školenie, servisnú prácu a cestovné náklady. Kontaktujte miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas. 
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
    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.