My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
20k Spindle, HSK-A63 (20K-HSK-A63)

Product Image

PREUZIMANJE TRENUTAČNE PRILAGOĐENE PONUDE ZA BILO KOJI HAAS STROJ

PRIMITE PONUDU


20.000-rpm glavno vreteno, HSK-A63

    SAMO CNY
Standardno HSK glavno vreteno za VR seriju
  • 20.000 Brzina
  • HSK-A63 Konus
  • 24 hp Snaga
  • Integrirani motor Pogon
  • Informacije o mogućnosti
  • Specifikacije
  • GRAFIKON OBRATNOG MOMENTA

PREGLED

SERVISNI DOKUMENTI

DOSTUPNO NA OVIM STROJEVIMA

Ovo glavno vreteno od 20.000 rpm sa značajkom integriranog dizajna motora koji pruža mogućnost velike brzine u kompaktnom paketu. HSK-A63 konus omogućuje visoku krutost i stabilnost za brze aplikacije strojne obrade s produljenim dosegom. HSK (Hohl Shaft Kegel, ili šuplji konični konus) alat omogućuje dvostruki kontakt između konusa i stranice vretena, pružajući vrlo čvrst spoj koji nudi izvrsnu aksijalnu i radijalnu točnost, posebno pri velikim brzinama vretena.

NAPOMENA: Za brzine veće od 10.000 rpm potrebni su držači alata balansirani na G2.5 ocjenu pri brzini višoj ili jednakoj radnom rpm-u.

  • Glava glavnog vretena s dvije osi pruža ±245 stupnjeva rotacije po C-osi i ±120 stupnjeva nagiba po B-osi
  • Snažne kočnice na B i C osovini za krugu 3+2 obradu.
  • Dvostruki kontaktni konus za veliku krutost i visoku točnost
  • Čvršći držači alata za dalekosežne alate
  • Povećana izvedba za 3D profilno glodanje
  • Povećane performanse pri upotrebi malih alata za rezanje   
Servisni dokumenti
DOSTUPNO NA SLJEDEĆIM STROJEVIMA
GLAVNO VRETENO S.A.E METRIC
Maks. ocjena 24,0 hp 18,0 kW
Maks. brzina 20.000 rpm 20.000 rpm
Maks. obratni moment 10,5 ft-lbf pri 12000 rpm 14,3 Nm2 pri 12000 rpm
Pogonski sustav Integralno glavno vreteno/motor Integralno glavno vreteno/motor
Konus HSK-A63 HSK-A63
Podmazivanje ležaja Opremljeno mazivom Opremljeno mazivom
Hlađenje Tekućinom hlađen Tekućinom hlađen
B OS - NAGIB S.A.E METRIČKI
Hod 120 ° do 120- ° 120 ° do 120- °
Maks. brzina 112 °/sek 112 °/sek
Maks. obratni moment 250 ft-lbf 339 Nm
Kočni obratni moment 403 ft-lbf 547 Nm
C OS - ROTACIJA S.A.E METRIČKI
Hod ± 245 ° do 245- ° 245 ° do 245- °
Maks. brzina 208 °/sek 208 °/sek
Maks. obratni moment 254 ft-lbf 344 Nm
Kočni obratni moment 442 ft-lbf 600 Nm

Napomena:

  • Sljedeći grafikoni su samo za reference.
  • Ovi brojevi napajanja temelje se na 240V usluzi, koja se isporučuje na željenoj amperaži.
  • Stvarni rezultati mogu se razlikovati ovisno o isporučenoj snazi i radnim uvjetima.
  • Haas glavna vretena će pružiti ove brojeve vršne snage (što odgovara 200 % opterećenja glavnog vretena) tijekom 3 minute, 
    150 % opterećenja glavnog vretena (75 % od vršnog broja) tijekom 10 minuta, 100 % opterećenja glavnog vretena (50 % od vršnog broja) kontinuirano.

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.