MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
20k Spindle, HSK-A63 (20K-HSK-A63)

Product Image

DESCARREGAR UM ORÇAMENTO IMEDIATO PARA QUALQUER MÁQUINA HAAS

OBTENHA UM ORÇAMENTO


Spindle de 20 000 rpm, HSK-A63

    APENAS CNY
Spindle padrão HSK para a série VR
  • 20 000 Velocidade
  • HSK-A63 Cone
  • 24 hp Potência
  • Motor integral Transmissão
  • Informações da opção
  • Especificações
  • GRÁFICO DE TORQUE

DESCRIÇÃO GERAL

DOCUMENTOS DE ASSISTÊNCIA

DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS

Este spindle de 20 000 rpm tem um design de motor integral, que fornece capacidade de alta velocidade numa pacote compacto. O cone HSK-A63 oferece alta rigidez e alta estabilidade para aplicações de maquinagem de maior alcance e alta velocidade. As ferramentas HSK (Hohl Shaft Kegel, ou cone de haste oca) fornecem contacto duplo entre o cone e a face do fuso, fornecendo uma conexão muito rígida que oferece excelente precisão axial e radial, especialmente em altas velocidades de fuso.

NOTA: Velocidades superiores a 10 000 rpm requerem suportes de ferramentas equilibrados para uma classificação G2.5 a uma velocidade igual ou superior ao RPM operacional.

  • A cabeça do spindle de eixo duplo fornece ±245 graus de rotação do eixo C e ±120 graus de inclinação do eixo B
  • Travões poderosos nos eixos B eC para maquinagem rígida de 3+2
  • Cone de duplo contacto para alta rigidez e alta precisão
  • Suportes da ferramenta mais rígidos, para ferramentas de longo alcance
  • Maior desempenho para perfis 3D
  • Maior desempenho ao usar ferramentas de corte pequenas   
Documentos de assistência
DISPONÍVEL NAS SEGUINTE MÁQUINAS
Spindle S.A.E MÉTRICO
Valor nominal máximo 24,0 hp 18,0 kW
Velocidade máxima 20 000 rpm 20 000 rpm
Torque máximo 10,5 ft-lbf @ 12 000 rpm 14,3 Nm @ 12 000 rpm
Sistema de comando Spindle/Motor integral Spindle/Motor integral
Conico/Conicidade HSK-A63 HSK-A63
Lubrificação do casquilho Com lubrificante Com lubrificante
Líquido de refrigeração Líquido de refrigeração Líquido de refrigeração
EIXO B - INCLINAÇÃO S.A.E MÉTRICO
Percurso 120° a 120- ° 120° a 120- °
Velocidade máxima 112 °/sec 112 °/sec
Torque máximo 250 ft-lbf 339 Nm
Torque de travagem 403 ft-lbf 547 Nm
EIXO C - ROTAÇÃO S.A.E MÉTRICO
Percurso ± 245 ° a 245- ° 245 ° a 245- °
Velocidade máxima 208°/seg 208°/seg
Torque máximo 254 ft-lbf 344 Nm
Torque de travagem 442 ft-lb 600 Nm

Nota:

  • Os gráficos a seguir são apenas para referência.
  • Os valores referentes à energia baseiam-se num serviço de 240 V, fornecido com a amperagem necessária.
  • Os resultados reais podem variar dependendo da potência fornecida e das condições de operação.
  • Os spindles Haas fornecerão estes números de potência de pico (que equivalem a 200% de carga do spindle) durante 3 minutos, 
    150% de carga do spindle (75% do número de pico) durante 10 minutos, 100% de carga do spindle (50% do número de pico) continuamente.

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.