My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
20k Spindle, HSK-A63 (20K-HSK-A63)

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


Wrzeciono HSK-A63, 20 000 rpm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Standardowe wrzeciono HSK dla serii VR
  • 20 000 Prędkość obrotowa
  • HSK-A63 Stożek
  • 24 KM Zasilanie
  • Zintegrowany silnik Napęd
  • Informacje o opcji
  • Dane techniczne
  • WYKRES MOMENTU OBROTOWEGO

PRZEGLĄD

DOKUMENTY SERWISOWE

DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN

To wrzeciono o prędkości 20 000 rpm zawiera zintegrowany silnik, który zapewnia wysoką prędkość w kompaktowych rozmiarach. Stożek HSK-A63 zapewnia wyższą sztywność i wyższą stabilność do zastosowań maszynowych wymagających wysokich prędkości i dłuższego zasięgu. HSK (Hohl Shaft Kegel, lub stożek drążony) zapewnia podwójny kontakt między stożkiem a powierzchnią wrzeciona oraz bardzo sztywne połączenie, a dzięki temu doskonałą dokładność osiową i promieniową, szczególnie przy wysokich prędkościach wrzeciona.

UWAGA: Prędkości wyższe niż 10 000 obr./min wymagają stosowania oprawek narzędziowych wyważonych dla wartości G2.5 przy prędkości większej lub równej prędkości roboczej.

  • Głowica wrzeciona z podwójną osią zapewnia ± 245 stopni obrotu osi C i ± 120 stopni wychylenia osi B
  • Mocne hamulce na osiach B i C do sztywnej obróbki 3+2
  • Dwustronny stożek zapewniający wysoką sztywność i dokładność
  • Bardziej stabilne uchwyty narzędziowe do narzędzi o dalekim zasięgu
  • Zwiększona wydajność profilowania 3D
  • Zwiększona wydajność podczas przy pracy z małymi narzędziami tnącymi   
Dokumenty serwisowe
DOSTĘPNE Z NASTĘPUJĄCYMI MASZYNAMI
WRZECIONO Jedn. imperialne JEDN. METRYCZNE
Moc maks. 24,0 hp 18,0 kW
Maks. prędkość 20 000 obr./min 20 000 obr./min
Maks. moment obrotowy 10,5 ft-lbf przy 12000 obr./min 14,3 Nm przy 12000 obr./min
Rodzaj napędu Zintegrowane wrzeciono/silnik Zintegrowane wrzeciono/silnik
Stożek HSK-A63 HSK-A63
Smarowanie łożysk Smarowane Smarowane
Chłodzenie Chłodzenie cieczą Chłodzenie cieczą
OŚ B – WYCHYLENIE Jedn. imperialne JEDN. METRYCZNE
Zakres ruchu 120 ° do 120- ° 120 ° do 120- °
Maks. prędkość 112 °/s 112 °/s
Maks. moment obrotowy 250 ft-lbf 339 Nm
Moment hamujący 403 ft-lbf 547 Nm
OŚ C – OBRÓT Jedn. imperialne JEDN. METRYCZNE
Zakres ruchu ± 245 ° do 245- ° 245 ° do 245- °
Maks. prędkość 208 °/s 208 °/s
Maks. moment obrotowy 254 ft-lbf 344 Nm
Moment hamujący 442 ft-lbf 600 Nm

Uwaga:

  • Poniższe wykresy mają jedynie charakter poglądowy.
  • Te liczby mocy są oparte na usłudze 240 V, dostarczanych przy wymaganym natężeniu.
  • Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od dostarczonej mocy i warunków pracy.
  • Wrzeciona Haas zapewniają podane wartości mocy szczytowej (równe 200% obciążenia wrzeciona) przez 3 minuty, 
    150% obciążenia wrzeciona (75% mocy szczytowej) przez 10 minut, 100% obciążenia wrzeciona (50% mocy szczytowej) w sposób ciągły.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.