My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
20k Spindle, HSK-A63 (20K-HSK-A63)

Product Image

STIAHNITE SI OKAMŽITÚ CENOVÚ PONUKU NA AKÝKOĽVEK STROJ HAAS

ZÍSKAŤ CENOVÚ PONUKU


Vreteno s 20 000 ot./min., HSK-A63

    IBA CNY
Štandardné vreteno typového radu HSK VR
  • 20 000 Rýchlosť
  • HSK-A63 Kužeľ
  • 24 k Výkon
  • Integrálny motor Pohon
  • Informácie o doplnkoch
  • Špecifikácie
  • TABUĽKA KRÚTIACEHO MOMENTU

TECHNICKÝ POPIS

SERVISNÉ DOKUMENTY

DOSTUPNÉ NA TÝCHTO STROJOCH

Toto vreteno s rýchlosťou 20 000 rpm má dizajn integrálneho motora, ktorý poskytuje vysokú rýchlosť v kompaktnom balíku. Kužeľ HSK-A63 poskytuje vysokú tuhosť a stabilitu pre vysokorýchlostné obrábanie s dlhšími zábermi. Nástroje HSK (Hohl Shaft Kegel, čiže kužeľ s dutou stopkou) poskytujú dvojitý kontakt medzi kužeľom a čelom vretena, čo zaručuje veľmi silné spojenie zaisťujúce výbornú axiálnu a radiálnu presnosť, a to najmä pri vysokých otáčkach vretena.

POZNÁMKA: Rýchlosti vyššie ako 10 000 ot./min vyžadujú, aby boli držiaky nástrojov vyvážené na hodnotu G2,5 pri rýchlosti vyššej alebo rovnej prevádzkovým ot./min.

  • Dvojosová hlava vretena poskytuje ± 245 stupňov rotácie osi C a ± 120 stupňov sklopenia osi B
  • Výkonné brzdy na osiach B a C na pevné obrábanie 3+2
  • Kužeľ s dvojitým kontaktom pre vysokú pevnosť a presnosť
  • Pevnejšie držiaky nástrojov pre nástroje s ďalekým dosahom
  • Zvýšený výkon pre 3D tvarovanie
  • Zvýšený výkon pri použití malých rezných nástrojov   
Servisné dokumenty
K DISPOZÍCII NA NASLEDUJÚCICH STROJOCH
VRETENO S.A.E METRICKÉ JEDNOTKY
Max. menovitý výkon 24,0 k 18,0 kW
Maximálna rýchlosť 20 000 ot./min 20 000 ot./min
Max. krútiaci moment 10,5 ft-lbf pri 12 000 ot./min 14,3 Nm pri 12 000 ot./min
Hnací systém Integrálne vreteno/motor Integrálne vreteno/motor
Kužeľ HSK-A63 HSK-A63
Mazanie ložiska Naplnené mazivom Naplnené mazivom
Chladenie Chladené kvapalinou Chladené kvapalinou
OS B – SKLON S.A.E METRICKÉ JEDNOTKY
Cestovanie 120 ° na 120- ° 120 ° na 120- °
Maximálna rýchlosť 112 °/s 112 °/s
Max. krútiaci moment 250 ft-lbf 339 Nm
Krútiaci moment brzdy 403 ft-lbf 547 Nm
OS C – OTÁČANIE S.A.E METRICKÉ JEDNOTKY
Posuv ± 245 ° na 245- ° 245 ° na 245- °
Maximálna rýchlosť 208 °/s 208 °/s
Max. krútiaci moment 254 ft-lbf 344 Nm
Krútiaci moment brzdy 442 ft-lbf 600 Nm

Poznámka:

  • Nasledujúce tabuľky majú výhradne informatívny charakter.
  • Uvedené výkonové hodnoty sú založené na sieťovom napätí 240 V dodávanom v požadovanej hodnote prúdu.
  • Skutočné hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od dodávaného napätia a prevádzkových podmienok.
  • Vretená Haas poskytnú tieto čísla najvyššieho výkonu (čo predstavuje 200 % zaťaženie vretena) po dobu 3 minút, 
    150 % zaťaženie vretena (75 % najvyššieho čísla) po dobu 10 minút, 100 % zaťaženie vretena (50 % najvyššieho čísla) nepretržite.

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.