My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
20k Spindle, HSK-A63 (20K-HSK-A63)

Product Image

ИЗТЕГЛЕТЕ НЕЗАБАВНА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ОФЕРТА ЗА ВСЯКА МАШИНА НА HAAS

ВЗЕМЕТЕ ОФЕРТА


Шпиндел с 20 000 об./мин HSK-A63

    САМО CNY
Стандартен HSK шпиндел за серията VR
  • 20 000 Скорост
  • HSK-A63 Конус
  • 24 к.с. Електрозахранване
  • Вграден двигател Задвижване
  • Информация за опция
  • Спецификации
  • СХЕМА НА ВЪРТЯЩИЯ МОМЕНТ

ПРЕГЛЕД

СЕРВИЗНИ ДОКУМЕНТИ

Наличен е при тези машини

Този шпиндел с 20 000 об/мин се отличава с вграден дизайн на мотора, което предоставя способност при висока скорост, побрана в компактна опаковка. Конусът HSK-A63 осигурява висока устойчивост и висока стабилност за високоскоростни работни приложения с по-голям обхват. Инструментите HSK (Hohl Shaft Kegel, или конус с вдлъбната дръжка) осигурява двоен контакт между конуса и лицевата страна на шпиндела, осигурявайки много устойчива връзка, която предлага отлична аксиална и радиална точност, особено при високи обороти на шпиндела.

ЗАБЕЛЕЖКА: Скоростите, по-високи от 10 000 об/мин, изискват балансирано измерване на инструменталните държачи до G2.5 при скорост, по-голяма или равна на работните обороти.

  • Шпинделната глава с две оси осигурява въртене на ±245 градуса по ос С и наклонено положение от ±120 градуса по ос В
  • Мощни спирачки на оси B и C за здрава 3+2 обработка.
  • Конус за двоен контакт за висока устойчивост и висока стабилност
  • По-устойчиви инструментални държачи за инструменти с по-голям обхват
  • По-голяма производителност при 3D формообразуване
  • По-голяма производителност при употреба на малки режещи инструменти   
Сервизни документи
НАЛИЧНИ НА СЛЕДНИТЕ МАШИНИ
ШПИНДЕЛ S.A.E МЕТРИЧНИ
Максимална мощност на шпиндела 24,0 к.с. 18,0 kW
Максимални обороти 20 000 об/мин 20 000 об/мин
Максимален въртящ момент 10,5 ft-lbf при 12000 об./мин 14,3 Nm при 12000 об/мин
Задвижваща система Интегрален шпиндел/мотор Интегрален шпиндел/мотор
Конус HSK-A63 HSK-A63
Мазане на лагерите Опакован с грес Опакован с грес
Охлаждане Течно охлаждане Течно охлаждане
Ос В – Наклонено положение S.A.E МЕТРИЧНИ
Ход 120° до 120-° 120° до 120-°
Максимални обороти 112°/sec 112°/sec
Максимален въртящ момент 250 ft-lbf 339 Nm
Макс. Въртящ момент на спирачката 403 ft-lbf 547 Nm
С-ОС ВЪРТЯЩА S.A.E МЕТРИЧНИ
Ход ± 245° до 245-° 245° до 245-°
Максимални обороти 208°/sec 208°/sec
Максимален въртящ момент 254 ft-lbf 344 Nm
Макс. Въртящ момент на спирачката 442 ft-lbf 600 Nm

Забележка:

  • Следващите таблици са само за справка.
  • Тези цифри за мощност са базирани на захранване от 240V, при необходимия ампераж.
  • Текущите резултати може да се различават в зависимост от доставяното захранване и работните условия.
  • Шпинделите на Haas ще осигуряват тези стойности на максимална мощност (които се равняват на 200% натоварване на шпиндела) за 3 минути, 
    150% натоварване на шпиндела (75% от максималната мощност) за 10 минути, 100% натоварване на шпиндела (50% от максималната мощност) непрекъснато.

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.