20k Spindle, HSK-A63 (20K-HSK-A63)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


20,000rpmスピンドル、HSK-A63

    CNY限定
VR シリーズ用の標準 HSK スピンドル
  • 20,000 速度
  • HSK-A63 テーパー
  • 24 hp 出力
  • 一体型モーター 駆動
  • オプション情報
  • 仕様
  • トルクグラフ

概要

サービスドキュメント

これらの機械で使用可能

コンパクトなサイズで高速の性能を実現した、内蔵モーター設計が特徴の20,000rpmスピンドル。HSK-A63テーパーは、高速で広範囲の加工アプリケーション向けの高い剛性と安定性を提供します。HSK(Hohl Shaft Kegelまたはホローシャンクテーパー)ツーリングは、テーパーとスピンドル表面の2面接触を可能にし、非常にしっかりとした接続で、特に高速のスピンドル速度で卓越した軸状・放射状の精度を実現します。

注: 10,000rpmを超える速度では、工具ホルダが動作rpm以上の速度でG2.5定格のバランスをとる必要があります。

  • 2軸スピンドルヘッドが、±245度のC軸回転、±120度のB軸傾斜を実現します。
  • リジッド3+2加工向けのB軸およびC軸のパワフルなブレーキ
  • 2面接触のテーパーが高い剛性と精度を実現
  • ロングリーチ工具向けのより堅牢な工具ホルダ
  • 立体的な輪郭形成向けに追求した性能
  • 小型の切削工具を使用する際の性能を向上   
サービスドキュメント
以下の機械で使用可能です
スピンドル S.A.E メトリック
最大定格 24.0 hp 18.0 kW
最大速度 20,000rpm 20,000rpm
最大トルク 10.5 ft-lbf @ 12000 rpm 14.3 Nm @ 12000 rpm
駆動システム 一体型スピンドル/モーター 一体型スピンドル/モーター
テーパー HSK-A63 HSK-A63
ベアリング潤滑 グリースパック グリースパック
冷却 液体冷却 液体冷却
B軸 - 傾斜 S.A.E メトリック
出張 120°〜120-° 120°〜120-°
最大速度 112°/秒 112°/秒
最大トルク 250ft-lbf 339Nm
ブレーキトルク 403 ft-lbf 547 Nm
C軸-回転 S.A.E メトリック
移動± 245°~245-° 245°~245-°
最大速度 208°/秒 208°/秒
最大トルク 254ft-lbf 344Nm
ブレーキトルク 442ft-lbf 600Nm

注記:

  • 下表は参照用のみ。
  • これらの電力値は、必要なアンペア数で供給される240Vサービスに基づいています。
  • 実際の結果は、供給電力と動作条件によって異なる場合があります。
  • Haasスピンドルは、これらのピーク電力値(200%のスピンドル負荷に相当)を3分間、 
    150%のスピンドル負荷(ピーク値の75%)を10分間、100%のスピンドル負荷(ピーク値の50%)を連続して提供します。