My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
20k Spindle, HSK-A63 (20K-HSK-A63)

Product Image

STÁHNĚTE SI OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU PRO JAKÝKOLI STROJ HAAS

ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU


Vřeteno 20 000 rpm, HSK-A63

    JEN CNY
Standardní vřeteno HSK pro sérii VR
  • 20 000 Otáčky
  • HSK-A63 Kužel
  • 24 hp Výkon
  • Integrální motor Pohon
  • Informace o doplňku
  • Specifikace
  • Tabulka krouticích momentů

PŘEHLED

SERVISNÍ DOKUMENTY

K DISPOZICI NA TĚCHTO STROJÍCH

Toto vřeteno se 20 000 rpm má integrální konstrukci motoru, která nabízí vysokou rychlost v kompaktním balení. Kužel HSK-A63 poskytuje vysokou pevnost a vysokou stabilitu pro aplikace vysokorychlostního obrábění s prodlouženým dosahem. Nástroje HSK (Hohl Shaft Kegel nebo dutý kuželový dřík) poskytují dvojitý kontakt mezi kuželovou a vřetenovou plochou a poskytují velmi pevné spojení, které nabízí vynikající axiální a radiální přesnost, zejména při vysokých rychlostech vřetena.

POZNÁMKA: Při otáčkách nad 10 000 ot./min. je třeba, aby byly držáky nástrojů vyvážené na G2.5 při otáčkách vyšších nebo rovných provozním ot./min.

  • Hlavice vřetena s dvojitou osou poskytuje rotaci osy C ±245 stupňů a náklad osy B ±120 stupňů
  • Výkonné brzdy na osách B a C pro dokonalou stabilitu při obrábění 3+2
  • Duální kontaktní kužel pro vysokou pevnost a přesnost
  • Pevnější nástrojové držáky pro nástroje s dlouhým dosahem
  • Vyšší výkon pro 3D profilování
  • Vyšší výkon při použití malých řezných nástrojů   
Servisní dokumenty
K DISPOZICI U NÁSLEDUJÍCÍCH STROJŮ
VŘETENO Systém SAE METRICKÝ SYSTÉM
Max. výkon 24,0 hp 18,0 kW
Max. rychlost 20 000 ot./min. 20 000 ot./min.
Max. krouticí moment 10,5 ft-lbf při 12 000 ot./min. 14,3 Nm při 12 000 ot./min.
Hnací systém Integrované vřeteno/motor Integrované vřeteno/motor
Kužel HSK-A63 HSK-A63
Mazání ložisek Balené mazivo Balené mazivo
Chlazení kapalinové kapalinové
OSA B – NÁKLON Systém SAE METRICKÝ SYSTÉM
Pojezd 120 ° až 120- ° 120 ° až 120- °
Max. rychlost 112 °/s 112 °/s
Max. krouticí moment 250 ft-lbf 339 Nm
Brzdný moment 403 ft-lbf 547 Nm
OSA C – OTÁČENÍ Systém SAE METRICKÝ SYSTÉM
Pojezd ± 245 ° až 245- ° 245 ° až 245- °
Max. rychlost 208 °/s 208 °/s
Max. krouticí moment 254 ft-lbf 344 Nm
Brzdný moment 442 ft-lbf 600 Nm

Poznámka:

  • Následující tabulky slouží jen k informativním účelům.
  • Tato hodnoty výkonu se odvíjí od 240V sítě dodávané s požadovaným proudem.
  • Skutečné výsledky se mohou lišit na základě dodávaného napětí a provozních podmínek.
  • Vřetena Haas budou poskytovat tyto hodnoty špičkového výkonu, odpovídající 200 % zatížení vřetena, po dobu tří minut, 
    150 % zatížení vřetena (75 % špičkové hodnoty) po dobu 10 minut, 100 % zatížení vřetena (50 % špičkové hodnoty) bez přestání.

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Language Preference :
Loading
Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.