My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
20k Spindle, HSK-A63 (20K-HSK-A63)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


20.000 rpm-Spindel, HSK-A63

    NUR CNY
Standard-HSK-Spindel für die VR-Serie
  • 20.000 Drehzahl
  • HSK-A63 Kegel
  • 24 hp Leistung
  • Einbaumotor Antrieb
  • Option-Info
  • Technische Daten
  • DREHMOMENTKURVE

ÜBERBLICK

SERVICEDOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Diese Spindel mit 20.000 rpm verfügt über ein Einbaumotordesign, das hohe Geschwindigkeiten in einem kompakten Gehäuse ermöglicht. Dieser HSK-A63 Kegel bietet hohe Steifigkeit und Stabilität für Bearbeitungsanwendungen mit hoher Geschwindigkeit und großer Reichweite. Das HSK-Werkzeug (Hohlschaftkegel) bietet einen doppelten Kontakt zwischen dem Kegel und der Spindelfläche und bietet eine sehr steife Verbindung mit hervorragender axialer und radialer Genauigkeit, insbesondere bei hohen Spindeldrehzahlen.

HINWEIS: Drehzahlen über 10.000 U/min erfordern Werkzeughalter, die mit einer Drehzahl größer oder gleich der Betriebsdrehzahl auf G2,5 ausgewuchtet sind.

  • Der Zwei-Achsen-Spindelkopf bietet eine Rotation von ±245 Grad auf der C-Achse und einen Schwenkwinkel von ±120 Grad auf der B-Achse
  • Leistungsstarke Bremsen an der B- und C-Achse für starre 3+2-Bearbeitungen
  • Doppelkontakt-Kegel mit hoher Steifigkeit und Genauigkeit
  • Steifere Werkzeughalter für Werkzeuge mit großer Reichweite
  • Beste Leistung für 3D-Profilfräsen
  • Leistungssteigerung beim Einsatz kleinerer Schneidwerkzeuge   
Servicedokumente
VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN
SPINDEL S.A.E METRISCH
Max. Nennleistung 24,0 hp 18,0 kW
Max. Geschwindigkeit 20000 U/min 20000 U/min
Max. Drehmoment 10,5 ft-lbf bei 12.000 U/min 14,3 Nm bei 12.000 U/min
Antriebssystem Integrierter Spindelmotor Integrierter Spindelmotor
Kegel HSK-A63 HSK-A63
Lagerschmierung Fettgefüllt Fettgefüllt
Kühlung Flüssigkeitskühlung Flüssigkeitskühlung
B-ACHSE – SCHWENKEN S.A.E METRISCH
Verfahrweg 120 ° bis 120- ° 120 ° bis 120- °
Max. Geschwindigkeit 112 °/Sek 112 °/Sek
Max. Drehmoment 250 ft-lbf 339 Nm
Bremsmoment 403 ft-lbf 547 Nm
C-ACHSE – DREHUNG S.A.E METRISCH
Verfahrwege ± 245 ° bis 245- ° 245 ° bis 245- °
Max. Geschwindigkeit 208 °/Sek 208 °/Sek
Max. Drehmoment 254 ft-lbf 344 Nm
Bremsmoment 442 ft-lbf 600 Nm

Hinweis:

  • Die folgenden Tabellen dienen nur als Referenz.
  • Diese Stromwerte basieren auf einer Netzspannung von 240 V mit der erforderlichen Stromstärke.
  • Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach vorhandener Stromstärke und Betriebsbedingungen variieren.
  • Spindeln von Haas bieten diese Spitzenleistungswerte (die einer Spindellast von 200 % entsprechen) 3 Minuten lang, 
    150 % Spindellast (75 % des Spitzenwerts) 10 Minuten lang, 100 % Spindellast (50 % des Spitzenwerts) kontinuierlich.

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.