27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

20k Spindle, HSK-A63 (20K-HSK-A63)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


20,000rpm 스핀들, HSK-A63

    CNY 전용
VR 시리즈용 표준 HSK 스핀들
  • 20,000 속도
  • HSK-A63 테이퍼
  • 24hp 동력
  • 통합형 모터 구동
  • 옵션 정보
  • 규격
  • 토크 차트

개요

서비스 문서

이 기계에서 사용 가능

이 20,000rpm스핀들은 작은 크기로 고속 기능을 제공하는 통합형 모터 설계를 특장점으로 합니다. HSK-A63 테이퍼는 확장된 범위의 고속 가공 응용 장치를 견고하고 안정적으로 만들어줍니다. HSK(Hohl Shaft Kegel, 또는 빈자루 테이퍼) 공구 홀더는 테이퍼와 스핀들 표면 사이의 이중 접촉을 제공하여, 특히 고속 스핀들 회전에서 축방향 및 원심 정확도가 뛰어난 매우 단단한 연결을 제공합니다.

참고: 10,000rpm보다 높은 속도에는 작동 rpm 이상의 속도에서 G2.5 밸런스 등급을 갖는 공구 홀더가 필요합니다.

  • 이중축 스핀들 헤드는 ±245도의 C축 회전과 ±120도의 B축 틸트를 제공합니다
  • 안정적인 3+2 가공을 위한 B 및 C축의 강력한 브레이크
  • 높은 강직성 및 높은 정확도를 위한 이중 접촉 테이퍼
  • 길이가 긴 공구를 위한 더 강직한 공구 홀더
  • 3D 모방절삭에 대해 증가된 성능
  • 작은 절삭 공구를 사용할 때 성능 증가   
서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능
스핀들 S.A.E 미터법
최대 정격 24.0hp 18.0kW
최대 속도 20,000rpm 20,000rpm
최대 토크 10.5ft-lbf @ 12000rpm 14.3Nm @ 12000rpm
드라이브 시스템 일체형 스핀들/모터 일체형 스핀들/모터
테이퍼 HSK-A63 HSK-A63
베어링 윤활 그리스 충진 그리스 충진
냉각 액체 냉각 액체 냉각
B축 - 틸트 S.A.E 미터법
출장 120°~120-° 120°~120-°
최대 속도 112°/초 112°/초
최대 토크 250 ft-lbf 339 Nm
브레이크 토크 403ft-lbf 547Nm
C축 - 회전 S.A.E 미터법
이동거리 ± 245°~245-° 245°~245-°
최대 속도 208°/초 208°/초
최대 토크 254 ft-lbf 344 Nm
브레이크 토크 442ft-lbf 600Nm

참고:

  • 다음 차트는 참조용입니다.
  • 이 동력 수는 240V 서비스에 기반하며, 필수 암페어로 공급됩니다.
  • 실제 결과는 공급 동력 및 작동 조건에 따라 다를 수 있습니다.
  • Haas 스핀들은 3분 동안 이러한 최대 출력 수(200% 스핀들 부하에 해당), 
    10분 동안 150% 스핀들 부하(최대 수의 75%), 100% 스핀들 부하(최대 수의 50%)를 지속적으로 제공합니다.

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.