My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
20k Spindle, HSK-A63 (20K-HSK-A63)

Product Image

TÖLTSE LE BÁRMELY HAAS GÉP AZONNALI EGYEDI ÁRAJÁNLATÁT

AZ ÁRAJÁNLAT LETÖLTÉSE


20 000 rpm HSK-A63 orsó

    CSAK KÍNAI JÜAN
Szabványos HSK orsó a VR-sorozathoz
  • 20 000 Fordulatszám
  • HSK-A63 Kúp
  • 24 hp Teljesítmény
  • Beépített motor Hajtás
  • Az opciók adatai
  • Műszaki adatok
  • NYOMATÉKTÁBLÁZAT

ÁTTEKINTÉS

SZERVIZDOKUMENTUMOK

EZEKEN A GÉPEKEN ÁLL RENDELKEZÉSRE

Ez a 20 000 rpm fordulatszámú orsó beépített motorral rendelkezik, mely kompakt csomagolásban nagy sebességteljesítményre képes. A HSK-A63 kúp nagy merevséget és stabilitást biztosít a nagy sebességű, hosszabban kinyúló forgácsoló alkalmazásoknak. A HSK (Hohl Shaft Kegel vagy üreges tengelyű kúpos) szerszámozás kettős érintkezést biztosít a kúp és az orsófelület között, így igen merev kapcsolatot kínál, mely kiváló tengely- és sugárirányú pontosságot tesz lehetővé, különösen magas orsófordulatszám mellett.

MEGJEGYZÉS: A 10 000 rpm-nél nagyobb fordulatszámok esetén G2.5-ös besorolású a működési fordulatszámnál nagyobb vagy azzal megegyező sebességre kiegyensúlyozott szerszámtartókra van szükség.

  • A kéttengelyes orsófej ±245 fokos C tengely mentén való forgást, és ±120 fokos B tengely mentén való döntést kínál
  • Erős fékek a B és C tengelyen a merev 3+2 megmunkáláshoz
  • Kettős érintkezésű kúp a nagy fokú merevség és pontosság érdekében
  • Merevebb szerszámbefogók a nagy mértékben kinyúló eszközökhöz
  • Nagyobb 3D-profilírozási teljesítmény
  • Nagyobb teljesítmény kisebb forgácsszerszámok használata mellett   
Szervizdokumentumok
A KÖVETKEZŐ GÉPEKEN ÉRHETŐ EL
ORSÓ S.A.E. METRIKUS
Max. teljesítmény 24,0 LE 18,0 kW
Max. sebesség 20 000 rpm 20 000 rpm
Max. nyomaték 10,5 fonterőláb 12 000 fordulat/perc fordulatszámon 14,3 Nm @ 12 000 rpm
Meghajtórendszer Beépített orsó/motorhajtás Beépített orsó/motorhajtás
Kúpos HSK-A63 HSK-A63
Csapágy kenése Zsírcsomagolva Zsírcsomagolva
Hűtés Lehűtött folyadék Lehűtött folyadék
B tengely – BILLENÉS S.A.E. METRIKUS
Járat 120°-tól 120°-ig 120°-tól 120°-ig
Max. sebesség 112°/mp 112°/mp
Max. nyomaték 250 ft-lbf 339 Nm
Fékezőnyomaték 403 ft-lbf 547 Nm
C-TENGELY – FORGÁS S.A.E. METRIKUS
Elmozdulás ± 245 ° és 245 ° között 245 ° és 245 ° között
Max. sebesség 208 °/mp 208 °/mp
Max. nyomaték 254 ft-lbf 344 Nm
Fékezőnyomaték 442 ft-lbf 600 Nm

Megjegyzés:

  • Az alábbi táblázatok csak referencia gyanánt szolgálnak.
  • Ezek a teljesítményadatok a szükséges áramerősségen szolgáltatott 240 V-os tápellátáson alapulnak.
  • A tényleges eredmények a szolgáltatott tápellátástól és a működési feltételektől függően eltérőek lehetnek.
  • A Haas-orsók ezeket a csúcsteljesítmény-adatokat (melyek 200%-os orsóterhelésnek felelnek meg) három percen keresztül nyújtják, 
    150%-os orsóterhelésnél (a csúcsérték 75%-a) 10 percig, 100%-os orsóterhelésnél (a csúcsérték 50%-a) folyamatosan.

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.