My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
20k Spindle, HSK-A63 (20K-HSK-A63)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Arbore principal de 20.000 rpm, HSK-A63

    DOAR CNY
Arbore principal standard HSK pentru Seriile VR
  • 20.000 Viteza
  • HSK-A63 Con
  • 24 cp Putere
  • Motor integrat Acționare
  • Informații opțiune
  • Specificații
  • TABEL CUPLU

PREZENTARE GENERALĂ

DOCUMENTE DE SERVICE

DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI

Acest arbore principal de 20.000 rpm oferă un design integral al motorului care oferă capacitate de viteză mare într-un pachet compact. Conul HSK-A63 furnizează rigiditate și stabilitate ridicate, pentru aplicațiile de prelucrare de mare viteză cu acoperire extinsă. Sculele HSK (Hohl Shaft Kegel sau con cu coadă tubulară) furnizează un contact dublu între con și suprafața arborelui principal, oferind o conexiune foarte rigidă, care furnizează o precizie axială și radială excelente, în special la turații mari ale arborelui principal.

NOTĂ: Turațiile mai mari de 10.000 rpm necesită portscule echilibrate la o valoare nominală G2.5 la o turație mai mare sau egală cu turația funcțională.

  • Păpușa portsculă cu axă dublă furnizează o rotație a axei C de ±245 grade și o înclinare a axei B de ±120 grade
  • Frâne puternice pe axele B și C pentru prelucrare rigidă 3+2
  • Con cu contact dublu, pentru rigiditate și precizie ridicate
  • Portscule mai rigide, pentru scule cu raza mare
  • Performanță crescută, pentru profilarea 3D
  • Performanță sporită atunci când utilizați scule de așchiere mici   
Documente de service
DISPONIBILE PE URMĂTOARELE MAȘINI
ARBORE PRINCIPAL S.A.E METRIC
Clasificare maximă 24,0 cp 18,0 kW
Viteză maximă 20000 rpm 20000 rpm
Cuplu maxim 10,5 ft-lbf la 12000 rpm 14,3 Nm la 12000 rpm
Sistem de antrenare Motor/Arbore principal integral Motor/Arbore principal integral
Con HSK-A63 HSK-A63
Lubrifiere lagăr Umplut cu unsoare Umplut cu unsoare
Răcire Lichid răcit Lichid răcit
AXA B – ÎNCLINARE S.A.E METRIC
Cursă 120 ° – 120- ° 120 ° – 120- °
Viteză maximă 112 °/sec 112 °/sec
Cuplu maxim 250 ft-lbf 339 Nm
Cuplu frână 403 ft-lbf 547 Nm
AXA C – ROTAȚIE S.A.E METRIC
Cursă ± 245 ° – 245- ° 245 ° – 245- °
Viteză maximă 208 °/sec 208 °/sec
Cuplu maxim 254 ft-lbf 344 Nm
Cuplu frână 442 ft-lbf 600 Nm

Notă:

  • Următoarele grafice au doar scop informativ.
  • Aceste numere privind tensiunea se bazează pe un serviciu de 240V, furnizat la amperajul solicitat.
  • Rezultatele efective pot varia în funcție de tensiunea furnizată și de condițiile de funcționare.
  • Arborii principali Haas vor furniza aceste numere de putere de vârf (care echivalează cu încărcarea arborelui principal la 200%) timp de 3 minute, 
    încărcarea arborelui principal la 150% (75% din numărul de vârf) timp de 10 minute, încărcarea arborelui principal la 100% (50% din numărul de vârf) în mod continuu.

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.